Zgromadzona przez wiele lat specjalistyczna wiedza z zakresu zastosowań w połączeniu ze sprawdzonym sprzętem elektronicznym, elastycznym oprogramowaniem i telematyką – to podstawa cyfrowej transformacji i oferta współpracy opartej na wspólnej wizji cyfrowej przyszłości! Uzyskaj łatwy dostęp do zwiększonej produktywności, wydajności i automatyzacji dzięki Bosch Rexroth Digital Application Solutions: naszemu otwartemu, łatwo dostępnemu i skalowalnemu ekosystemowi zastosowań mobilnych. Be digital. Be better. Be BODAS.
Anuluj
Akceptuj
myBODAS
myBODAS oferuje wejście do cyfrowego świata ekosystemu BODAS: Jest centralnym punktem kontaktu z asortymentem elektroniki mobilnej firmy Bosch Rexroth. Możesz tam znaleźć bieżące informacje i dokumentację dotyczącą naszych produktów oraz uzyskać wsparcie w zakresie opracowywania zastosowań i funkcji maszyn. Bądź częścią społeczności myBODAS i zarejestruj się już teraz! Podejmij pierwsze kroki z easyConfig!
Modułowe, kompleksowe rozwiązania sieciowe do przesyłania danych pomiędzy maszyną mobilną a usługą chmurową. Osobne i dowolnie wybieralne usługi składające się z zarządzania urządzeniem, zarządzania danymi i gotowymi do urzycia aplikacjami do zarządzania flotą, stanu technicznego maszyny, zdalnego Badania i Rozwoju czy przepływu danych maszyny.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Standardowe oprogramowanie służące do sterowania pracą maszyn oparte na BODAS Hardware. Oprogramowanie BODAS, doskonale harmonizuje z hydrauliką Rexroth, umożliwiając idealne sterowanie maszyną. W skład wchodzą narzędzia do programowania, parametryzacji oraz diagnostyki urządzeń BODAS.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Otwarta, skalowalna i ogólnodostępna platforma elektroniki mobilnej składająca się z jednostek sterujących, urządzeń sieciowych, czujników i interfejsów człowiek-maszyna (joysticki, wyświetlacze) dla urządzeń mobilnych. Poszczególne komponenty BODAS są dowolnie programowalne i przygotowane do integracji z BODAS Connect.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
BODAS Flyer
Pobierz ulotkę i poznaj zalety rozwiązań BODAS.
Pobierz
Pobierz
BODAS Filmy objaśniające
Bosch Rexroth napędza cyfrową transformację samojezdnych maszyn dzięki BODAS, w tym rozwiązaniom IoT, oprogramowaniu i dedykowanemu sprzętowi elektronicznemu dla rynku maszyn roboczych.
OBEJRZYJ NA YOUTUBE
TWOJE KORZYŚCI
Wszystko z jednej ręki
BODAS to kompleksowy, ogólnodostępny system obejmujący rozwiązania IoT, oprogramowanie oraz sprzęt elektroniczny do maszyn roboczych, który zaspokaja wszelkie potrzeby w zakresie napędów i sterowania.
Otwartość i modułowość
Wybierz co potrzebujesz - kompletny system BODAS lub niektóre jego elementy. Produkty BODAS można łączyć stosownie do potrzeb i wymagań.
Bezpieczeństwo funkcjonalne
System BODAS zapewnia dużą elastyczność i łatwość implementacji oraz zgodność z dyrektywami maszynowymi i bezpieczeństwa funkcjonalnego aż do PL_d zgodnie z ISO 13849 i ISO 19014 oraz AgPL_d zgodnie z ISO 25119.
Cyberbezpieczeństwo
Dzięki integracji i zastosowaniu zabezpieczeń z branży motoryzacyjnej system BODAS zapewnia znakomitą ochronę wszystkich istotnych elementów systemu przed cyberatakami oraz umożliwia bezpieczne sterowanie maszynami mobilnymi.
Łączność
Elastyczne, kompleksowe funkcje łączności obejmują zarządzenie urządzeniami, danymi i aplikacjami za pomocą platformy Bosch IoT Suite
Dlaczego Bosch?
Wykorzystując wiodącą jakość i technologię Bosch dla branży motoryzacyjnej, BODAS oferuje bogate portfolio zaprojektowane i określone przez firję Bosch Rexroth w celu spełnienia wymagań rynku aplikacji mobilnych.
Najnowsze artykuły na blogu
Na naszym blogu znajdziesz spostrzeżenia, cenne informacje i przykłady udanych zastosowań dotyczące rozwiązań MOBILNYCH do maszyn roboczych.