HYDRAULIKA KOMPAKTOWA Hydraulika kompaktowa

Dział kompaktowych systemów hydraulicznych wykorzystuje ogromne ilości zasobów w celu tworzenia kanałów sieci sprzedażowej, wspierania inżynierii obiektowej, badań i rozwoju oraz usług serwisowych, aby nieustannie dostarczać producentom OEM nowe rozwiązania dostosowane do ich potrzeb, szybko reagować na zmiany zapotrzebowania, a także poprawić ogólną jakość i usług i istotnie skrócić czas wprowadzania produktów na rynek. Dział ten ugruntował swoją pozycję na rynku międzynarodowym rynku dzięki bezpośredniemu zarządzaniu każdą fazą produkcji, zapewnieniu wartości dodanej w kontekście jakości, a także możliwości dostosowywania produktów do potrzeb klientów – to właśnie te czynniki są kluczem do sukcesu.

KOMPAKTOWE SYSTEMY HYDRAULICZNE

Katalog produktów

Dane techniczne

Przewodnik wyboru produktów (EN)

Wyszukaj po danych technicznych
CHoose

Konfigurator CHoose

CHoose to nowe narzędzie do konfigurowania kompaktowych układów hydraulicznych.

OTWÓRZ NARZĘDZIE CHOOSE
Hydraulika kompaktowa – firmowy film promocyjny

Hydraulika kompaktowa – firmowy film promocyjny

OBEJRZYJ FILM W SERWISIE YOUTUBE

AKTUALNOŚCI

Nowy zawór EDH

Nowy zawór EDH

Bosch Rexroth oferuje kompaktowy zawór kierunkowy EDH – niewielkie i mocne rozwiązanie o dużej przepustowości.
Duży przepływ oleju do 100 l/min sprawia, że kompaktowy rozdzielacz hydrauliczny kierunkowy odznacza się lepszą funkcjonalnością i wydajnością oraz szerokim zakresem zastosowań, np. w wiertnicach i dźwigach, maszynach budowlanych, mobilnych podnoszonych platformach roboczych, samojezdnych i ciągnionych maszynach rolniczych, jak również pojazdach komunalnych, np. śmieciarkach i zamiatarkach.
Broszura techniczna zaworu EDH

Zawór typu E do koparek midi

Zawór typu E do koparek midi

Firma Bosch Rexroth rozszerza ofertę, wprowadzając na rynek nowy zawór zwrotny-sterowany typu E do koparek midi. Nowy zawór idealnie sprawdzający się w maszynach 6- i 10-tonowych gwarantuje optymalny montaż, a dzięki sterowaniu i konfiguracji elektronicznej oferuje bardzo precyzyjne sterowanie przemieszczaniem umożliwiające idealne dostosowanie do wszystkich maszyn. Zawór typu E idealnie wpisuje się w zapotrzebowanie rynkowe związane z coraz bardziej wyszukaną konstrukcją koparek sterowanych elektronicznie.
Animacja: zawór typu E do koparek midi
Zawór typu E do koparek midi: Broszura techniczna

Nowy zawór E-motion Plus

Nowy zawór E-motion Plus

Nowy zawór E-motion Plus do sterowania wysięgnikiem: dzięki elektrycznym układom sterowania i konfigurowania oferuje bardzo precyzyjne sterowanie przemieszczaniem, a także możliwość dostosowania do wszystkich maszyn. Elektroniczny układ sterujący zaworem umożliwia uzyskanie optymalnego sterowania ruchem odbiornika, elektroniczną kompensację ciśnienia oraz adaptację do wszystkich urządzeń.
Zawór E-Motion Plus – animacja
Broszura techniczna zaworu E-Motion Plus

Nowa platforma EDG

Nowa platforma EDG

Platforma EDG reprezentuje nowoczesny i jednocześnie wysoce elastyczny i konfigurowalny system wielosekcyjnych rozdzielaczy hydraulicznych zapewniający korzyści w zakresie wydajności w stale rozwijającym się portfolio kompaktowej hydrauliki mobilnej. Zawory EDG mogą być wyposażone w sterowanie typu on-off i proporcjonalne. Do ich najważniejszych zalet należą modułowa budowa, kompaktowe rozmiary, niewielka masa oraz możliwość pracy w układzie LS (load sensing) zapewniająca oszczędność energii.
Broszura techniczna platformy EDG

Nowa linia zaworów zwrotnych-sterowanych typu E/H

Nowa linia zaworów zwrotnych-sterowanych typu E/H

Wprowadzając na rynek nowy zawór E/H, firma Bosch Rexroth rozszerza ofertę zaworów zwrotnych-sterowanych. Zawory te idealnie sprawdzają się w koparkach 8- i 40-tonowych, gwarantują optymalny montaż i oferują bardzo precyzyjne sterowanie przemieszczaniem, a także możliwość dostosowania do wszystkich maszyn. Nowa seria zaworów E/H uzyskuje jeszcze lepsze parametry połączone z kompaktowymi rozmiarami.
Zawór typu E – animacja
Broszura techniczna zaworu typu E
Broszura techniczna zaworu typu H

Blok zaworowy EDG do wózków widłowych

Blok zaworowy EDG do wózków widłowych

Firma Bosch Rexroth przedstawia najnowszy innowacyjny modułowy zawór elektrohydrauliczny używany do montażu systemów hydraulicznych na wózkach widłowych. Inteligentny, modułowy blok zaworowy zaprojektowano z myślą o maksymalnej wydajności i łatwiejszej zabudowie niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań – a to wszystko w kompaktowych rozmiarach.
Blok zaworowy EDG do wózków widłowych: animacja
Blok zaworowy EDG do wózków widłowych: Broszura techniczna

Koncepcja elektrozaworów: nowa generacja wysoce wydajnych zaworów nabojowych

Koncepcja elektrozaworów: nowa generacja wysoce wydajnych zaworów nabojowych

Nowe zawory nabojowe zaprojektowano z myślą o maksymalnej wydajności umożliwiających pracę w nawet najtrudniejszych warunkach. Dodatkowo są w pełni kompatybilne ze starszymi wersjami, ale oferują udoskonalone funkcje.
Nowa koncepcja elektrozaworów

Wielosekcyjne rozdzielacze hydrauliczne –typu ED

Wielosekcyjne rozdzielacze hydrauliczne –typu ED

Firma Bosch Rexroth przedstawia broszurę dotyczącą modułowych zaworów hydraulicznych – typu ED, opracowaną w celu uproszczenia konfiguracji elementów dla danego wielosekcyjnego rozdzielacza hydraulicznego dla konkretngo zastosowania i aplikacji. Dzięki kompletnej liście produktów, przejrzystym symbolom i opcjom stosowania broszura stanowi doskonałą pomoc w doborze komponentów.

Przewodnik użytkownika katalogów interaktywnych: jak używać naszych katalogów interaktywnych

Przewodnik użytkownika katalogów interaktywnych: jak używać naszych katalogów interaktywnych

Dowiedz się, jak wyszukiwać produkty i pobierać karty danych technicznych. Kliknij przycisk poniżej, aby pobrać przewodnik użytkownika katalogów interaktywnych. Wszystkie nasze katalogi interaktywne korzystają z tego samego silnika, dlatego po zapoznaniu się z działaniem jednego katalogu użytkownik będzie potrafić korzystać ze wszystkich. Przeczytaj przewodnik i jeśli stwierdzisz, że nie opisano w nim jakiegoś istotnego tematu, napisz do nas wiadomość na jeden z adresów kontaktowych.
Pobierz przewodnik użytkownika

Wielosekcyjny rozdzielacz hydrauliczny EDC – z układem LUDV (z systememem rozdziału strumienia)

Wielosekcyjny rozdzielacz hydrauliczny EDC – z układem LUDV (z systememem rozdziału strumienia)

Firma Bosch Rexroth wprowadziła na rynek innowacyjny rozdzielacz hydrauliczny w rozmiarze 6 z systemem rozdziału strumienia (LUDV), który umożliwia regulację strumienia wypływającego z każdego portu za pomocą indywidualnego kompensatora (wagi ciśnienia). Jest to proste w konfiguracji rozwiązanie, które doskonale sprawdza się w kontrolowaniu jednoczesnych ruchów odbiorników w małych lub średnich urządzeniach mobilnych.
Broszura EDC
Ulotka EDC

Blok sterujący EDD – modułowy rozdzielacz hydrauliczny

Blok sterujący EDD – modułowy rozdzielacz hydrauliczny

Firma Bosch Rexroth wprowadziła na rynek innowacyjny rozdzielacz hydrauliczny w rozmiarze 8, który pozwala tworzyć elektrohydrauliczne układy sterowania elementami wykonawczymi (silnikami lub siłownikami) w układach otwartych. Jest to idealne rozwiązanie do wszystkich zastosowań mobilnych i przemysłowych, w których wymagane jest większe natężenie przepływu niż w standardzie NG06.
Broszura EDD

HICFP – elektrohydrauliczne bloki do zdalnego sterowania

HICFP – elektrohydrauliczne bloki do zdalnego sterowania

Ustandaryzowana seria elektrohydraulicznych bloków do zdalnego sterowania wyposażonych w wysoce wydajne zawory ciśnieniowe redukcyjne. .
Broszura HICFP

BROSZURY TECHNICZNE

(tylko język angielski)

Plik (tylko język angielski) Opis
AIR CONTROL Jednostronny zawór kontrolujący przemieszczenia i gwarantujący wysoką stabilność
CONTROL PLUS Zawór sterowany joystickiem
A-VBCN-R Zawór zwrotny-sterowany
ZAWORY NABOJOWE Pełna oferta rozwiązań
Counterbalance Cartridge Valves
Compact Power Modules
SOLENOID CONCEPT Nowa generacja zaworów nabojowych
CHOOSE Narzędzie do konfigurowania produktów z zakresu hydrauliki kompaktowej
DRE05SK Proporcjonalny zawór redukcyjny ciśnienia z automatycznym odpowietrzaniem
ED Modular directional valves ED assembly
EDC Wielosekcyjny rozdzielacz hydrauliczny w układzie LUDV
EDD Wielosekcyjny rozdzielacz hydrauliczny
Platforma EDG Modułowy rozdzielacz hydrauliczny z funkcją LS
Blok zaworowy EDG do wózków widłowych Wielosekcyjny rozdzielacz hydrauliczny
Zawór typu EDH
Zawór typu E Zawór zwrotny-sterowany (sterowanie elektroniczne)
Zawór typu E do koparek midi
E-Motion Plus Zawór elektronicznej kompensacji wysięgnika
Zawór typu H Zawór zwrotny-sterowany (sterowanie hydrauliczne)
GTCB Kompaktowy blok sterujący do śmieciarki
M4+EDC+ED Rozwiązanie hybrydowe
VBSO-P Nowy zawór hamujący
VS570 Dzielnik przepływu
SMV Zawór logiczny