Nowy poziom robotów mobilnych.
Pakiet robotyki firmy Bosch Rexroth
firmy Bosch Rexroth.
Dzięki pakietowi robotyki ROKIT, firma Bosch Rexroth otwiera nowe możliwości w dziedzinie robotyki mobilnej i robotyki usługowej. Modułowy zestaw składający się z indywidualnych, skoordynowanych i sprawdzonych komponentów oprogramowania i sprzętu zapewnia najwyższy stopień swobody, jakiego potrzebujesz podczas automatyzacji procesów. Komponenty – ROKIT Locator, ROKIT Navigator i ROKIT Motor – przeprowadzają operacje pozycjonowania, nawigacji i ruchu oraz mogą być połączone z przejrzystym i przyjaznym dla użytkownika interfejsem aXessor i kontrolowane za jego pomocą. Wsparcie informacyjne oraz specyficzne dla produktu usługi uzupełniają portfolio zorientowane na użytkownika.
Wszystkie komponenty w skrócie.

aXessor
aXessor firmy Bosch Rexroth to intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) umożliwiający centralny dostęp do wszystkich komponentów ROKIT. Kompleksowe technologie oraz wysokowydajne rozwiązania programowe i sprzętowe można kontrolować i łączyć za pomocą przejrzystego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu aXessor.
Dlaczego ROKIT?
Twoje czynniki sukcesu z Rexroth ROKIT.
Dzięki swojej elastyczności i łatwości zastosowania, zarówno poszczególne komponenty, jak i cały pakiet robotyki są kompatybilne z szeroką gamą typów pojazdów, takich jak zautomatyzowane pojazdy kierowane (AGV) i autonomiczne roboty mobilne (AMR) są gotowe do użycia w szerokiej gamie zastosowań. A to wszystko bez niezbędnej fachowej wiedzy. Skoncentruj się na cechach, które odróżniają Cię od innych – pozwól, by ROKIT zajął się resztą.
Rexroth ROKIT jest gotowy do użycia od razu, bez żadnego dodatkowego nakładu pracy, ponieważ ten pakiet robotyki przewyższa obecnie stosowaną technologię. Innowacyjne komponenty oprogramowania i sprzętu zapewniają wydajność, ponieważ są solidne, wydajne i modułowe – to cechy, do których przywiązujemy dużą wagę w Bosch Rexroth.
ELASTYCZNOŚĆ.
- Wybierz komponenty, które odpowiadają Twoim potrzebom.
- Nadal korzystaj ze swojego, obecnie używanego oprogramowania i rozwiązania sprzętowego.
- Zintegruj ROKIT z szeroką gamą typów pojazdów i aplikacji.
ŁATWY W OBSŁUDZE.
- Mniej pracy związanej z integracją, konfiguracją, produkcją i konserwacją dzięki łatwej aplikacji i to bez użycia wiedzy fachowej.
- Poznaj nowe standardy w sektorze przemysłowym dzięki podejściu przyjaznemu dla użytkownika.
- Korzyści stosowania graficznego interfejsu użytkownika aXessor: Pozwala na łatwą i wygodną instalację komponentów ROKIT i zarządzanie nimi.
WYDAJNY I SOLIDNY.
- Oszczędność energii i zasobów.
- Zapewnij szybką automatyzację w intralogistyce.
- Skoncentruj się na cechach, które odróżniają Cię od innych – pozwól ROKIT zająć się całą resztą.
- Skorzystaj z prężnego pakietu robotycznego wykorzystującego swoje potężne algorytmy, trwałe i sprawdzone komponenty i oprogramowanie klasy przemysłowej i dodatkowe usługi.
Broszura
Najważniejsze informacje o ROKIT – Pakiet robotyki firmy Bosch Rexroth
Najbardziej rozbudowany zestaw automatyzacji dla robotów mobilnych
Kluczem do szybkiej i łatwej automatyzacji robotów mobilnych jest modułowość. Dzięki zestawowi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION i ROKIT – zestawowi do robotyki, Bosch Rexroth oferuje elastyczne i modułowe rozwiązania programowe i sprzętowe, które umożliwiają producentom łatwe wdrażanie wiedzy, szybkie opracowywanie robotów mobilnych, a tym samym wyróżnienie się na tle konkurencji. Elastyczne łączenie wymaganych indywidualnych komponentów robotyki i automatyzacji z innymi rozwiązaniami firmy Bosch Rexroth, jej partnerów i innych dostawców oraz wygodna kompaktowa konstrukcja, niewielkie nakłady pracy podczas integracji i proste wdrożenie do eksploatacji przyjaznej dla użytkownika to niekwestionowane korzyści płynące z rozwiązań modułowych.