1. Home
  2. Produkty
  3. Rozwiązania przemysłowe
  4. Technika liniowa
  5. Smart Function Kit do zastosowań wymagających prasowania i łączenia
Smart Function Kit do zastosowań w zakresie prasowania i wykonywania połączeń Smart Function Kit do zastosowań w zakresie prasowania i wykonywania połączeń

Elastyczny, kompaktowy i przyszłościowy.

Prasa serwo dla wielu standardowych zadań łączenia

Smart Function Kit jest odpowiedni do wielu różnych zastosowań w zakresie prasowania i wykonywania połączeń związanych z montażem, wykonywaniem połączeń, formowaniem, pomiarami i testami, wymagających użycia siły do 70 kN. Modułowa prasa serwo składa się z mechanicznych i elektrycznych komponentów Rexroth oraz z oprogramowania – to idealna podstawa dla integratorów systemów lub użytkowników końcowych posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie procesów.

Elastyczny, kompaktowy i przyszłościowy

Użytkownicy korzystają z ułatwień w zakresie wyboru produktów, uruchamiania, programowania i oceniania. Smart Function Kit można podłączyć za pośrednictwem otwartych interfejsów i wygodnie monitorować na tablecie. Maksymalizuje to jego przejrzystość oraz skraca czas przestojów i zwiększa produktywność prasy elektrycznej.



Smart Function Kit do zastosowań w zakresie prasowania i wykonywania połączeń
  • Siłownik elektromechaniczny, serwomotor i czujnik siły

    Siłownik elektromechaniczny, serwomotor i czujnik siły

    Kompaktowy i przeznaczony do wielu zastosowań związanych z prasowaniem i wykonywaniem połączeń

  • Serwonapęd z komputerem przemysłowym i przyłączem sieciowym

    Serwonapęd z komputerem przemysłowym i przyłączem sieciowym

    Kompatybilność z koncepcją I4.0 i możliwość połączenia z systemami wyższego rzędu

  • Intuicyjny interfejs HMI oparty na przeglądarce internetowej

    Intuicyjny interfejs HMI oparty na przeglądarce internetowej

    Do uruchamiania, programowania, obsługi oraz analizy procesu

Siłownik elektromechaniczny, serwomotor i czujnik siły
Siłownik elektromechaniczny, serwomotor i czujnik siły

Siłownik elektromechaniczny, serwomotor i czujnik siły

Kompaktowy i przeznaczony do wielu zastosowań związanych z prasowaniem i wykonywaniem połączeń

  • Siłownik elektromechaniczny z możliwością konfiguracji skoku do 400 mm
  • Serwomotor serii MS2N z enkoderem absolutnym i hamulcem
  • Wyposażenie opcjonalne: Czujnik siły z technologią DMS zapewniający ekonomiczny i niezawodny pomiar siły

Serwonapęd z komputerem przemysłowym i przyłączem sieciowym
Serwonapęd z komputerem przemysłowym i przyłączem sieciowym

Serwonapęd z komputerem przemysłowym i przyłączem sieciowym

Kompatybilność z koncepcją I4.0 i możliwość połączenia z systemami wyższego rzędu

  • Serwonapęd IndraDrive HCS01 ze zintegrowanym sterownikiem PLC IndraMotion MLD oraz zabezpieczeniem STO lub Safe Motion
  • Komputer przemysłowy serii PR21 z systemem operacyjnym Linux, oprogramowaniem i interfejsem HMI do połączenia z serwerem sieciowym. Kompatybilność z koncepcją I4.0: połączenie przez OPC-UA, dostęp do danych za pośrednictwem wywołania ReST API
  • Połączenie sieciowe: Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Sercos III

Intuicyjny interfejs HMI oparty na przeglądarce internetowej
Intuicyjny interfejs HMI oparty na przeglądarce internetowej

Intuicyjny interfejs HMI oparty na przeglądarce internetowej

Do uruchamiania, programowania, obsługi oraz analizy procesu

  • Kreator łatwego uruchamiania
  • Brak konieczności znajomości programowania (brak programowania)
  • Błyskawiczne programowanie graficzne metodą „przeciągnij i upuść”
  • Ocena OK/NOK (prawidłowości/nieprawidłowości) procesu z wykorzystaniem elementów wygenerowanych w interfejsie graficznym
  • Łatwa integracja ze sterowaniem wyższego poziomu i infrastrukturą IT

Jeden system – wiele zastosowań

Smart Function Kit – Montaż i wykonywanie połączeń

Montaż i wykonywanie połączeń

  1. Wtłaczanie
  2. Zaciskanie
  3. Montaż
  4. Nitowanie
  5. Spajanie
  6. Wstawianie
  7. Zgrzewanie
  8. Okrawanie

Smart Function Kit – formowanie

Formowanie

  1. Zaginanie
  2. Wytłaczanie
  3. Głębokie tłoczenie
  4. Kształtowanie

Smart Function Kit – testowanie

Testowanie

  1. Testowanie
  2. Pomiar

Jedno rozwiązanie mechatroniczne – wiele korzyści

Łatwy wybór produktów

Łatwy wybór produktów

  • Wstępnie wybrane komponenty mechaniczne, elektryczne i software’owe są ze sobą łączone w różnych zestawach dostosowanych do siły do 70 kN
  • Szybki i łatwy wybór, dobór i konfiguracja produktów dzięki nowoczesnym e-narzędziom
  • Wszystkie komponenty od jednego dostawcy

Wybór produktów za pomocą LinSelect
Wybór produktów za pomocą LinSelect
Plug & Produce

Plug & Produce

  • Dostawa w jednym pakiecie, z wstępnie zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym
  • Szybkie, nadzorowane uruchamianie w kreatorze z automatyczną parametryzacją serwonapędu

Brak programowania

Brak programowania

  • Łatwe programowanie graficzne niewymagające znajomości programowania
  • Interfejs HMI w nowoczesnym designie oparty na przeglądarce internetowej dla różnych urządzeń końcowych

Otwarte interfejsy

Otwarte interfejsy

  • Moduły funkcyjne pozwalają na szybkie łączenie z systemami sterowania wyższego poziomu
  • Połączenie z Internetem Rzeczy przez OPC-UA
  • Dostęp do danych za pośrednictwem protokołu ReST API

Dane techniczne

Przegląd systemu

  • Siła znamionowa do 70 kN
  • Stopień ochrony komponentów mechanicznych: IP54 Szafa sterownicza: IP20
  • Indywidualna konfiguracja skoku do 400 mm
  • Czujnik pomiaru siły z technologią DMS
  • Serwonapęd z zabezpieczeniem STO lub Safe Motion

Dane techniczne
Dane techniczne

Czy jesteś gotowy na Fabrykę Przyszłości?

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach mechatronicznych firmy Bosch Rexroth.

Skontaktuj się z nami