System Press-Fit w kosmosie Moc jest z Tobą.

System Press-Fit. Nowy świat technologii łączenia.

Do sklepu Rexroth Store

USRAWNIJ TWOJE PROCESY stosując system Press-Fit firmy Bosch Rexroth

Odkryj nowe systemy Press-Fit: imponujące kompleksowe rozwiązania z inteligentną mechatroniką.

System Press-Fit posiada liczne zalety pozwalające zminimalizować czas i koszty podczas integracji i rozruchu. Jest już wstępnie zmontowany, gotowy do podłączenia i w pełni sparametryzowany, aby umożliwić konfigurację procesu prasowania bezpośrednio w interfejsie sieciowym. Przekłada się to na szybką i nieskomplikowaną konfigurację. Zastosowanie standardowych komponentów, takich jak Smart Function Kit Firma Bosch Rexroth zapewnia dostępność i ułatwia zakup części zamiennych.

Możesz polegać na sprawnej i płynnej integracji w Twoim zastosowaniu dzięki naszym najnowocześniejszym systemom Press-Fit.


Trzy poziomy integracji inteligentnych pras

Trzy poziomy integracji inteligentnych pras
  • Etap 1: Smart Function Kit

    1. Smart Function Kit

  • Etap 2: System Press-Fit

    2. System Press-Fit

  • Krok 3: Rozwiązanie systemowe

    3. Rozwiązanie systemowe

Etap 1: Smart Function Kit
Etap 1: Smart Function Kit

1. Smart Function Kit

  • Proste łączenie komponentów za pomocą konfiguratora
  • Funkcja Plug & Produce dzięki fabrycznie zainstalowanemu oprogramowaniu operacyjnemu i automatycznej parametryzacji sterownika napędu
  • Wcześniejsza znajomość programowania nie jest konieczna.
  • Wizualizacja i ocena danych procesowych

Etap 2: System Press-Fit
Etap 2: System Press-Fit

2. System Press-Fit

  • Proste łączenie komponentów za pomocą konfiguratora
  • Funkcja Plug & Produce dzięki fabrycznie zainstalowanemu oprogramowaniu operacyjnemu i automatycznej parametryzacji sterownika napędu
  • Wcześniejsza znajomość programowania nie jest konieczna.
  • Wizualizacja i ocena danych procesowych
  • + Wstępnie zmontowana i okablowana skrzynka systemowa (z deklaracją włączenia zgodną z dyrektywą 2006/43/WE)
  • + Obsługa protokołów danych specyficznych dla klienta
  • + Gotowe interfejsy dla funkcji bezpieczeństwa

Do sklepu Rexroth Store
Krok 3: Rozwiązanie systemowe
Krok 3: Rozwiązanie systemowe

3. Rozwiązanie systemowe

  • Proste łączenie komponentów za pomocą konfiguratora
  • Funkcja Plug & Produce dzięki fabrycznie zainstalowanemu oprogramowaniu operacyjnemu i automatycznej parametryzacji sterownika napędu
  • Wcześniejsza znajomość programowania nie jest konieczna.
  • Wizualizacja i ocena danych procesowych
  • + Wstępnie zmontowana i okablowana skrzynka systemowa (z deklaracją włączenia zgodną z dyrektywą 2006/43/WE)
  • + Obsługa protokołów danych specyficznych dla klienta
  • + Gotowe interfejsy dla funkcji bezpieczeństwa
  • + Rozwiązanie pod klucz
  • + Akceptacja deklaracji CE zgodnie z 2006/42/WE

Najważniejsze cechy systemu Press-Fit

  • Szybki i łatwy rozwój: oprogramowanie operatora oparte na sieci, nowoczesne i intuicyjne (nie jest wymagana znajomość PLC)
  • Oszczędność czasu i rentowność: standaryzowane systemy Press-Fit znacznie upraszczają integrację ze stacjami lub liniami
  • Wstępnie zainstalowana koncepcja bezpieczeństwa: np. obsługa dwuręczna, kurtyna świetlna, blokada bramki umożliwiają szybkie wdrożenie wymogów bezpieczeństwa

  • Integracja z istniejącą infrastrukturą danych: komunikację danych można łatwo przekonwertować na protokoły danych specyficzne dla klienta. Dostępność danych wewnętrznych można przekonwertować na dowolny protokół danych.
  • Globalny serwis: Serwis Bosch Rexroth wspiera i doradza na wszystkich etapach integracji
  • Sprawdzona jakość Bosch Rexroth: Najnowocześniejsza technologia, niezawodność i globalna dostępność

Więcej o systemie Press-Fit

Omówienie systemu Press-Fit

omówienie systemu Press-Fit

1. Wrzeciono Press-Fit z osiowym lub równoległym mocowaniem silnika

2. Zintegrowany czujnik siły

3. Synchroniczny serwomotor MS2N

4. Skrzynka systemowa (IP54) wyposażona w:

  • Sterownik napędu i zasilacz
  • Moduły bezpieczeństwa (dwuręczny start, kurtyna świetlna, blokada drzwi bezpieczeństwa) za pośrednictwem listwy złączy
  • Komputer sterujący (opcjonalny drugi komputer PC do komunikacji danych).

5. Oprogramowanie do instalacji, programowania, obsługi i analizy procesów:

  • Intuicyjny interfejs HMI oparty na przeglądarce internetowej
  • Można stosować na dowolnym urządzeniu końcowym
  • Nowoczesny interfejs użytkownika i prosta obsługa.

Zastosowania systemowe Press-Fit

Prasa do łączenia

Łączenie

Stojany do silników elektrycznych

Prasa do montażu

Montaż

Łożysko w obudowie

Prasa do zaciskania

Zaciskanie

Węże, kable i części syntetyczne w przemyśle motoryzacyjnym

Prasa do okrawania

Okrawanie

Styki wtykowe w obudowach wtykowych

Prasa do formowania

Formowanie

Blachy w przemyśle metalurgicznym

Prasa do testowania

Testowanie

Ustawienia testowe, np. dla amortyzatorów, sprężyn, pedałów hamulców

Ikona PDF

Katalog systemów Press-Fit

Uzyskaj pełny przegląd systemów Press-Fit.

Katalog zawiera:

  • Informacje na temat systemów Press-Fit w różnych rozmiarach
  • Informacje o komponentach, oprogramowaniu i przekazaniu do użytku
  • Informacje dotyczące zamawiania
  • Rysunki wymiarowe