Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable for any application. Zobacz film Rysunek przedstawia ławicę ryb stworzonych z różnych profili aluminiowych Bosch Rexroth. One original. Many imitators.

Zamienne tylko na pierwszy rzut oka.

Katalog online
Profile aluminiowe, złącza i akcesoria Rexroth do wózków materiałowych Chcesz zbudować wózek materiałowy, wykorzystując system profili aluminiowych Bosch Rexroth?

Zobacz, jakie to proste.

Zobacz film

KONSTRUKCJE RAMOWE DLA TWOJEGO ZAKŁADU –
skorzystaj z największej na świecie oferty profili aluminiowych

Oferta Bosch Rexroth to dziesiątki lat doświadczenia i niezrównana elastyczność w zakresie projektowania linii montażowych. Od ponad 40 lat nieustannie udoskonalamy naszą szeroką gamę profili aluminiowych .

Nasze profile systemowe pozwalają na tworzenie komponentów takich jak ramy maszyn, ergonomiczne stacje robocze, półki lub ogrodzenia zabezpieczające bez potrzeby tworzenia szeroko zakrojonych planów i w najkrótszym możliwym czasie. Poszczególne komponenty, które poddano gruntownym testom, mogą dzięki kompleksowym danym technicznym oferować opcje projektowe spełniające najwyższe wymagania dotyczące jakości i zrównoważonego rozwoju.

Nasz system modułowy zapewnia wszystko, co potrzebne do utworzenia skutecznych środowisk roboczych – od zorientowanych na klienta usług po darmowe oprogramowanie do planowania .

Zalety

Wszechstronność: znormalizowane komponenty, przemyślana technologia łączenia

Funkcjonalność: precyzyjnie dopasowane elementy

Bezpieczeństwo: zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi, pochłanianie dużej siły dzięki mocnym profilom i stabilnym złączom, zgodność z normami i przepisami

Szybkość: globalna sieć partnerów zapewniających krótki czas dostawy

Ekonomiczność: szybkie tworzenie konstrukcji dzięki darmowym rozwiązaniom programistycznym takim jak MTpro i FRAMEpro firmy Rexroth

Przegląd – zestaw konstrukcyjny do profili aluminiowych

Największa na świecie oferta profili aluminiowych

Profile aluminiowe

  • Ponad 120 różnych przekrojów profili
  • Drobna skala siatki profili dla ich ekonomicznego doboru
  • Stabilne profile o wysokich wartościach obciążenia

Do Rexroth Store
Łączniki do profili aluminiowych

Łączniki

  • Około 30 różnych typów połączeń w ponad 300 wariantach
  • Wytrzymałe łączniki
  • Gwarantowane parametry wydajności

Do Rexroth Store
Akcesoria do profili aluminiowych

Akcesoria

  • Szeroka oferta akcesoriów obejmująca około 1000 produktów
  • Dopasowane do profili aluminiowych Rexroth
  • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi zgodna z zastosowaniami

Dodatkowe informacje

Do Rexroth Store
Aluminiowe profile do otwierania zapewniają przestrzeń wewnętrzną i pozwalają uniknąć plątaniny kabli

Profile ze zintegrowanymi funkcjami (profile z prowadnicami kablowymi)

  • Proste prowadzenie kabla w konstrukcji ramy
  • Estetyka konstrukcji i wysoki poziom funkcjonalności
  • Wysoki poziom elastyczności i zastosowanie niewielu elementów

Dodatkowe informacje

Do Rexroth Store
Połączenie okrągłych i kwadratowych profili aluminiowych

System okrągłych rur EcoShape

  • Idealny system profili do zastosowań w koncepcji „lean production”
  • Łatwe do modyfikacji na miejscu
  • Brak potrzeby obróbki maszynowej profili

Dodatkowe informacje

Do Rexroth Store
Prowadnice liniowe do profili aluminiowych

Prowadnice liniowe

  • Solidne prowadnice rolkowe w wersji szynowej i zatrzaskowej
  • 3 serie umożliwiające dobór obciążenia do zastosowania
  • Oparte na profilach aluminiowych Rexroth dla zapewnienia łatwej integracji

Do Rexroth Store
Pobierz katalog profili aluminiowych

Katalog profili aluminiowych (PDF)

Zapoznaj się z pełnym opisem asortymentu podstawowych elementów mechanicznych.

Katalog zawiera:

  • Informacje dotyczące wszystkich profili aluminiowych
  • Numery materiałowe
  • Rysunki wymiarowe

Narzędzia inżynierskie do projektowania z wykorzystaniem profili aluminiowych

Firma Rexroth zapewnia kompleksową pomoc: od konfigurowania prostych stacji roboczych po projektowanie rozbudowanych ram maszyn, oferując darmowe narzędzia inżynierskie MTpro i FRAMEpro.

Narzędzie inżynierskie MTpro na jednym ekranie

Oprogramowanie inżynierskie MTpro

Zrealizuj cały projekt , od początkowego pomysłu do wdrożenia , w jednym narzędziu.

  • Wszystkie profile aluminiowe dostępne w celach projektowych
  • Pobieranie danych CAD
  • Automatyczne generowanie list części
  • Zintegrowany proces zamawiania

MTpro
Widok wtyczki CAD Frame pro na ekranie

Wtyczka CAD FRAMEpro

Wykorzystaj kompletne dane CAD zawarte w zestawie konstrukcyjnym profili aluminiowych dostępnym w oprogramowaniu Inventor lub SolidWorks i zintegruj je z własnymi projektami konstrukcyjnymi.

  • Tworzenie automatycznych połączeń za pomocą inteligentnych makr
  • Automatyczne dostosowanie długości profili
  • Automatyczne wygenerowanie listy części

FRAMEpro

Filmy przedstawiające zastosowania

Film przedstawiający montaż kątownika blaszanego do profili aluminiowych

Kątownik blaszany do profili aluminiowych

  • Stabilny element łączący
  • Możliwość zamontowania przegubowych nóżek i kółek

Do produktu

Film
Montaż pętli do kanału kablowego

Pętla do prowadnic kablowych z taśmą na rzepy

  • Prosty montaż
  • Delikatne prowadzenie kabli i przewodów elastycznych

Do produktu

Film
Montaż podwójnego zawiasu na profilu aluminiowym

Podwójny zawias

  • Montaż dwojga drzwi lub klap
  • Do profili i elementów paneli

Do produktu

Film
Przegląd filmów dotyczących poszczególnych rozwiązań

Wszystkie filmy

  • Pojemnik chwytowy Vario
  • Złącze z możliwością blokady
  • Uchwyt do płyt
  • Kabel zasilający
  • ...

Lista filmów

Zastosowania profili aluminiowych

Przegrody ochronne z profili aluminiowych

Urządzenia zabezpieczające

System profili Rexroth można wykorzystać do wykonania przezroczystych ścianek działowych, nakładek na ladę, przegród umożliwiających rozmowę lub niezliczonych innych konfiguracji.

Więcej informacji
Konstrukcje ramowe i instalacje

Konstrukcje ramowe i instalacje

Konstruuj i dostosowuj konstrukcje ramowe, obudowy, a nawet instalacje specjalne, aby precyzyjnie spełnić swoje potrzeby w mgnieniu oka.

Więcej informacji
Regały przepływowe i wózki materiałowe

Regały przepływowe i wózki materiałowe

Ekonomiczne i elastyczne rozwiązania z zakresu dostarczania materiałów do stacji roboczych gwarantują optymalizację pracy na linii montażowej.

Więcej informacji
Kreatywne zastosowania profili

Kreatywne zastosowania profili

Dzięki drobnej siatce rastrowej profili, kilku systemom wpustów i szerokiemu wyborowi typów łączników i akcesoriów możesz w mgnieniu oka opracować dokładnie takie rozwiązania, jakich potrzebujesz.

Więcej informacji
Obudowy z EcoSafe

Obudowy z EcoSafe

Modułowe elementy ogrodzenia ochronnego EcoSafe ze wstępnie zmontowanymi ramami bocznymi pozwalają wyjątkowo szybko budować i modyfikować konstrukcje.

Więcej informacji

Oddziały w ponad 80 krajach

Partnerzy Certified Excellence

Kontakt w najbliższej okolicy

Dystrybutorami profili aluminiowych są nasi partnerzy Certified Excellence z zakresu techniki montażowej.

  • Szybka dostawa
  • Profile modułowe umożliwiające szybki montaż
  • Kompletne rozwiązania gotowe do uruchomienia

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej