Mężczyzna pracujący nad komponentem hydraulicznym Szybki montaż

Komponenty hydrauliczne – rozwiązanie serwisowe opracowane z myślą o sytuacjach, w których liczy się czas

Ulotka informacyjna dotycząca szybkiego montażu

Szybki montaż komponentów hydraulicznych

Serwis Rexroth – oryginał! Oferujemy szybki i nieskomplikowany zakup części zamiennych. Jeśli potrzebujesz części zamiennej która jest nie dostępna w magazynie, a Ty nie możesz czekać, na życzenie zmontujemy ją szybko w naszym centrum serwisowym. Skorzystaj z naszego rozwiązania serwisowego w zakresie montażu, aby uzyskać oryginalne części zamienne o jakości Rexroth, gdy liczy się czas.

Korzyści jakie zapewnia usługa szybkiego montażu:

  • Krótszy czas przestoju dzięki szybkiej dostawie
  • Przejrzysta i prosta wycena
  • Jakość oryginalnych produktów Rexroth
  • Niższe stany magazynowe

 

Nasza oferta produktowa z zakresu szybkiego montażu

Szybki montaż komponentów hydraulicznych lub szybka dostawa z magazynu

Możemy szybko dostarczyć nawet do 2 części z poniższych ofert produktowych:

 

  • Rozdzielacze kierunkowe
  • Zawory ciśnieniowe
  • Zawory natężenia przepływu
  • Zawory dławiące
  • Zawory przełączające
  • Zawory odcinające
  • Zawory nabojowe (ISO 7368)
  • Inne produkty na życzenie, zależnie od dostępności

 

  • Tryb standardowy: w ciągu 5 dni roboczych
  • Tryb błyskawiczny: w ciągu 1-2 dni roboczych
  • Tryb awaryjny: w ciągu kilku godzin

Masz pytania?

Wyślij do nas zapytanie lub zadzwoń. Z przyjemnością Ci pomożemy.

Ze względu na dużą różnorodność naszych produktów hydraulicznych najszybszym sposobem na znalezienie rozwiązania są indywidualne konsultacje z naszym zespołem ds. części zamiennych. Chętnie podamy Ci ceny uwzględniające dopłaty za ekspresową realizację.

Zapytania prosimy przesyłać na adres:
spareparts.hydraulics@boschrexroth.de

Infolinia serwisowa jest dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu:
+49 9352 405060