Vista geralDesde o início dos anos 90, a empresa de reciclagem Genan recolhe pneus que chegaram ao fim de sua vida útil e os separa cuidadosamente em suas peças constituintes. Com o aumento do número de veículos, também aumenta o número de pneus em fim de vida para descarte. Para manter os pneus não apenas fora dos aterros, mas também dos incineradores, eles são separados em 75% de borrachas como granulado ou pó, 15% de aço e 10% de fibras têxteis.
“Para cada tonelada de pneus em fim de vida reciclados em vez de incinerados, o clima será aliviado de 1,1 toneladas de emissões de CO2, no mínimo.”
- Daniel Pohl, Gerente de Projeto da Genan
Nossas unidades de acionamentos diretos hidráulicos Hägglunds têm sido um componente integral do trabalho da Genan desde a inauguração da primeira fábrica da Genan em Viborg, Dinamarca, em 1990. Com sua resistência incorporada a cargas de bloqueio de choque e sua capacidade de iniciar, parar e reverter quantas vezes forem necessárias, nossos sistemas foram uma escolha lógica para máquinas como trituradoras de pneus.
Os acionamentos Hagglunds são usados em todas as fábricas da Genan, tendo-se expandido primeiro para Berlim em 2003 e depois para duas outras cidades alemãs, Dorsten e Kammlach. No total, Genan agora tem seis fábricas em todo o mundo. O Texas se tornou o primeiro local não europeu da Genan em 2014 e as operações em Portugal foram adicionadas recentemente, levando a capacidade de entrada combinada a quase 400.000 toneladas métricas por ano.
“Começamos desde o início com as unidades de acionamento Hägglunds e estamos tão felizes com elas que nunca queremos mudar.”
- Daniel Pohl, Gerente de Projeto da Genan
A Genan agora tem mais de 40 sistemas de acionamento hidráulico no total, que são baseados em dois motores diferentes: o Hägglunds CA 100 e o Hägglunds CB 840. Com sua densidade de alta potência, esses motores fornecem torque extremo e sustentável a partir de velocidade zero. Como o negócio da Genan é altamente automatizado e em uma fábrica normal há apenas um pequeno número de membros da equipe, é essencial que as unidades não apenas tenham alto torque, mas também sejam incrivelmente confiáveis.
“Como estamos produzindo 24/7, a confiabilidade de todos os sistemas é necessária em todos os momentos.”
- Daniel Pohl, Gerente de Projeto da Genan
Daniel Pohl, gerente de projeto da Genan, observa que não apenas a Genan se beneficia dos próprios sistemas de acionamento Hägglunds, mas também do forte suporte que a Rexroth oferece. Tomando o centro de serviço Hägglunds em Bochum, na Alemanha, como exemplo, a Rexroth dá suporte a todas as instalações de produção alemãs da Genan - desde o treinamento de funcionários até reparos de curta duração e peças de reposição. O relacionamento é excelente, e Pohl vê os sistemas de acionamento Hägglunds como um componente importante do sucesso contínuo da Genan.