Vista geralAs máquinas de construção e agrícolas devem ser mais ecológicas e, idealmente, ainda mais produtivas. A Bosch Rexroth oferece suporte à eletrificação com o eLION, a plataforma modular e escalonável de alta tensão.
O objetivo é claro: todas as máquinas eletrificadas devem ajudar na proteção do meio ambiente. O "porquê", no entanto, não é tão importante quanto o "como": os fabricantes de veículos que desejam eletrificar de maneira econômica as máquinas off-highway precisam de soluções modulares e escalonáveis. A Bosch Rexroth atende às suas necessidades com um portfólio completo de soluções de alta tensão.
Os componentes individuais da plataforma de eletrificação eLION não incluem apenas motores e inversores de alta tensão de ponta, mas também outros componentes de alto desempenho, em conjunto com tecnologia de engrenagens, hidráulica e software. Para oferecer a máxima liberdade de design na eletrificação de arquiteturas de veículos existentes e novas, os acionamentos abrangem uma ampla faixa de potência nominal de 20 a 230 kW com torques máximos de mais de 2.500 Nm. Quatro tamanhos em comprimentos diferentes, vários enrolamentos de motor e variantes de alta e baixa velocidade oferecem aos fabricantes mais de 80 configurações.
O desenvolvimento da nova plataforma de eletrificação eLION da Bosch Rexroth para máquinas móveis combina robustez rigorosa com alto nível de funcionalidade. Além da experiência interna com soluções industriais elétricas, a empresa também oferece seu conhecimento do setor de máquinas móveis e dos vários anos de experiência da Bosch na área de eletromobilidade.
Todos os motores e inversores eLION atendem aos requisitos de impermeabilidade IP6K9K. A faixa de temperatura é de -40 °C a 85 °C com um limite superior de temperatura de 100 °C para os motores, que também atuam como geradores permanentes. Os componentes do eLION têm uma resistência a choques e a vibrações de até 50 g de choque e 10 g de vibração. Os fabricantes e usuários também se beneficiam de uma variedade de funções de segurança do inversor em conformidade com ISO 13849.
Para complementar a grande variedade de motores, os inversores também estão disponíveis em classes de potência graduadas de até 300 A de corrente contínua. A capacidade de sobrecarga é de até 600 A em uma corrente de pico de dez segundos e 450 A em 60 s. Além disso, os inversores do eLION suportam tensões de conexão CC de 270 a 850 V. As caixas de transmissão de rodas e acionamentos centrais incluídas no portfólio possibilitam o uso de unidades de acionamento compactas com alta densidade de potência. A Bosch Rexroth também oferece o software BODAS e componentes hidráulicos adequados para toda a plataforma eLION.
Adquirir mais componentes de um único fornecedor garante que as soluções serão mais integradas e que os processos de desenvolvimento, produção e serviço serão mais eficientes. A plataforma eLION, portanto, também leva em consideração componentes adicionais de eletrificação: conversores CC/CC, dispositivos de carregamento integrados e cabos de alta tensão são usados para criar soluções padronizadas para tipos de acionamento independentes.
Os conversores CC/CC e os dispositivos de carregamento integrados desenvolvidos em parceria com a BRUSA HyPower são um novo acréscimo ao portfólio eLION. O conversor CC/CC do eLION, com uma alta densidade de potência de 1,25 kW/l, atinge um nível de eficiência de mais de 90%. É possível implementar o dispositivo de carregamento integrado compacto de 22 kW de maneira flexível em vários veículos. Ele atinge uma corrente de carregamento máxima de 36 A com um nível de eficiência de 95% (trifásico). Ele possibilita o carregamento CC e CA.
Empilhador telescópico com bateria totalmente equipado com acionamentos elétricos eLION da Bosch Rexroth
O portfólio de alta tensão eLION possibilita que os fabricantes off-highway atendam às demandas urgentes do mercado por maior potência e emissões de escape reduzidas. A Bosch Rexroth torna isso possível com a plataforma de solução eletrificada eLION graduada e ajustada com precisão. Desse modo, os fabricantes podem eletrificar todas as funções auxiliares, operacionais e de direção, independentemente do tipo de acionamento, seja diesel-elétrico, híbrido ou totalmente elétrico, enquanto reduzem emissões de ruído e tempos de inatividade. Em última instância, isso proporciona maior produtividade e disponibilidade, além de uma melhor posição competitiva.
Comece a transformação elétrica
SOLUÇÕES ELÉTRICAS eLION DA REXROTH
Autor: Olaf Marshall
Cargo: Gerente de comunicações da unidade de negócios de hidráulica mobil