![Seja no setor de bens de consumo, tecnologia médica ou impressão 3D: mover inúmeras peças pequenas com precisão e economia ficou muito mais fácil com o Small Modules SMS.](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/small_modules/stage_960x240.jpg)
![Seja no setor de bens de consumo, tecnologia médica ou impressão 3D: mover inúmeras peças pequenas com precisão e economia ficou muito mais fácil com o Small Modules SMS.](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/small_modules/stage_640x360.jpg)
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
Vista geralSeja no setor de bens de consumo, tecnologia médica ou impressão 3D: é necessário mover inúmeras peças pequenas com precisão e economia. Essa tarefa ficou muito mais fácil.
Módulos lineares não são a primeira coisa que vem à sua mente quando você ouve o termo "SMS". Mas também é importante lembrar-se dele nesse contexto. Afinal, essas três letras referem-se a uma solução de ponta especialmente econômica para manuseio de peças pequenas presentes em vários setores. Esses setores incluem a indústria de bens de consumo e embalagens, produção de semicondutores e baterias, impressão 3D, setor automotivo, tecnologia médica e engenharia mecânica.
Posicionamento exato, requisitos compactos e de baixa manutenção
Várias dessas aplicações demandam alta repetibilidade de até ± 0,005 mm com dinâmica baixa a média. Ainda melhor se o design é compacto, robusto e requer pouca manutenção. Os novos módulos lineares SMS da Bosch Rexroth atendem exatamente a esses requisitos e reduzem os custos do sistema e da vida útil. Eles também comportam uma alternativa aos eixos com acionamento pneumático e oferecem uma boa oportunidade para eletrificação com todos os benefícios associados.
Módulos lineares robustos com fuso de esfera
Os módulos SMS compactos com fuso de esfera (Small Modules Screw driven) são fabricados de acordo com os padrões de qualidade Rexroth e impressionam com seu perfil de alumínio plano que oferece orientação precisa e integrada. Além disso, uma faixa de cobertura de aço fixada magneticamente protege os componentes internos.
Seleção rápida, disponível em estoque
Para garantir os menores prazos de entrega possíveis, é possível encomendar os módulos lineares SMS direto do estoque. Os cinco tamanhos personalizados variam de 30 a 120 mm e são indicados para faixas de translação de até 1.200 mm. É possível selecionar e encomendar com facilidade na loja on-line da Rexroth usando um seletor de produtos. Estão disponíveis conjuntos de acessórios opcionais para servomotores populares, como acionamento de correia lateral ou engate de flange. Naturalmente, opções de motores e aparelhos de controle de acionamento da Bosch Rexroth também estão disponíveis.
Conclusão: um portfólio expandido economiza tempo e dinheiro
Os módulos lineares SMS aumentam a gama de eixos lineares, proporcionando uma série ultracompacta com design particularmente plano com um excelente custo-benefício. Desse modo, é possível realizar tarefas simples de posicionamento e de entrega de maneira econômica e em curto prazo. Essa solução cria possibilidades interessantes de eletrificação para maior precisão, flexibilidade e eficiência energética na produção, três qualidades essenciais na Fábrica do Futuro.
Small Modules Screw Driven SMS, dimensões reduzidas, alto desempenho
Autor: Jürgen Fischer
Cargo: Gerente de produto de tecnologia linear, Bosch Rexroth AG