1. Home
  2. Blog
  3. Mecatrônica inteligente: Adote a simplicidade!
O desenvolvimento de sistemas de movimento linear pode ser um processo demorado e caro. É hora de mudar isso. Apresentamos o Smart MechatroniX!
O desenvolvimento de sistemas de movimento linear pode ser um processo demorado e caro. É hora de mudar isso. Apresentamos o Smart MechatroniX!
Tecnologia linear

Mecatrônica inteligente: Adote a simplicidade!

O desenvolvimento de sistemas de movimento linear pode ser um processo demorado e caro. É hora de mudar isso. Apresentamos o Smart MechatroniX!

Às vezes você se sente como Sísifo, realizando sempre a mesma tarefa árdua? Se você dimensiona, configura, programa ou comissiona subsistemas de processos de montagem ou manuseio, você sabe exatamente do que estamos falando. Mas agora isso ficou no passado!

Um ecossistema de mecatrônica inteligente

A Bosch Rexroth quebrou o ciclo de ajustes de processo, falta de tempo, custos altos de programação e perdas de interface. Como? Com um ecossistema de soluções mecatrônicas e subsistemas, resumidamente: Smart MechatroniX. Os dois primeiros sistemas, Smart Function Kit Pressing e Smart Function Kit Handling, estão revolucionando a engenharia e o comissionamento de aplicações típicas de prensagem, junção e manuseio. Agora é possível realizar essas tarefas de automação de fábrica com rapidez e facilidade, sem a necessidade de engenharia mecânica complexa, longas pesquisas de catálogo, interrupções de mídia com risco de erros e programação cara.

Robô multieixo

Um robô multieixo completo e pré-montado da Bosch Rexroth: o Smart Function Kit para manuseio de tarefas.

Selecione, configure, fique on-line

O novo ecossistema é tão inovador por ser feito de módulos e componentes padronizados e feitos sob medida que podem ser montados rapidamente para compor subsistemas inteligentes. Simplesmente selecione e adapte o tipo básico on-line, configure, encomende e comissione com a orientação do software. Desse modo, os melhores componentes podem ser usados para criar soluções mecatrônicas inteligentes para a Fábrica do futuro. E com uso mínimo de recursos.

Tudo funciona em conjunto e se adapta perfeitamente

Seja um robô de manipulação de eixos lineares ou uma solução de prensa eletromecânica, o configurador on-line oferece aos usuários exatamente os motores, servoacionamentos, sistemas mecânicos e de controle ideias corretos. O núcleo do subsistema, uma parte do software operacional pré-instalado, orienta os usuários de maneira intuitiva durante o processo de comissionamento. Graças à programação visual, não é mais necessário digitar linhas de código. Os aparelhos de controle de acionamento se parametrizam automaticamente assim que são conectados. No caso do Smart Function Kit para manuseio, o software consegue até referenciar os eixos lineares.

Diagrama do Smart Function Kit

Plug and produce graças ao software pré-instalado: graças aos módulos funcionais prontos, é possível comissionar e integrar o Smart Function Kit para aplicações de prensa e junção rapidamente em sistemas de controle de nível superior.

Diagrama do ecossistema do Smart Function Kit

Ecossistema do Smart Function Kit: soluções de sistema pré-alinhadas que consistem em mecatrônica, tecnologia de acionamento e controle e software que podem ser usadas em várias aplicações graças a terminais de robô compatíveis e interfaces abertas.

A programação foi ontem

Os usuários definem o que o subsistema fará na máquina ou na linha com a ajuda de módulos funcionais prontos. Eles são selecionados a partir de uma biblioteca, organizados na ordem correta pela função arrastar e soltar e recebem os parâmetros corretos. Com o plug and produce, a Bosch Rexroth atende a um requisito importante de automação de fábrica moderna. A integração em sistemas de nível superior e ambientes IoT maiores também é possível graças às interfaces abertas e aos módulos funcionais prontos. Visão geral das propriedades e benefícios mais importantes:

  1. Seleção fácil de produtos, dimensionamento, configuração e encomenda por ferramentas eletrônicas. Economia de tempo e dinheiro sem complicações. Tudo funciona em conjunto perfeitamente
  2. Plug and produce: o assistente de comissionamento, a parametrização automática de acionamento e a referência de eixo aceleram o tempo de disponibilização no mercado e o ROI.
  3. Zero programação: a orientação gráfica intuitiva ao usuário facilita a configuração de processos e não requer experiência dispendiosa.
  4. Interfaces abertas: capacita os subsistemas para IoT e possibilita que sejam integrados rapidamente em sistemas de TI e de controle de alto nível.

Veja a plataforma Smart MechatroniX em um vídeo:

Você está preparado para ver um salto em eficiência?

Com os Smart Function Kits em tarefas de prensa, junção e manuseio, as empresas de produção economizam muito tempo, evitam soluções insulares e ajudam a construir a Fábrica do futuro. Mas o trabalho de desenvolvimento vai ainda mais longe. Afinal, a Bosch Rexroth está gradualmente ampliando o ecossistema Smart MechatroniX para abranger outras áreas de aplicação. Já programado: o Smart Function Kit Dispensing em tarefas de dispensação e o Smart Flex Effector, que dá aos robôs lineares e articulados uma sensibilidade quase humana e, assim, possibilitam cenários de automação inteiramente novos. As opções disponíveis à mecatrônica inteligente estão aumentando, mas o propósito segue o mesmo: menos recursos, maior flexibilidade e tempo mínimo até a disponibilização no mercado.

Gostou? Saiba mais!

Daniel Bauer

Autor: Daniel Bauer
Cargo: Proprietário do produto Smart Function Kit, Bosch Rexroth AG