Vista geralUm produto vencedor! Não são apenas os clientes que amam o Smart Flex Effector – nosso módulo de compensação inovador também está conquistando cada vez mais júris especializados. Depois de receber o Prêmio Best of Industry 2022 e ser nomeado Produto do ano de 2023, ele também ganhou o prestigioso Hermes Award.
O Prêmio de inovação tecnológica da Hannover Messe, do estado da Baixa Saxônia e do Ministério Federal de Educação e Pesquisa é concedido desde 2004 e é uma das competições de tecnologia mais prestigiadas do mundo. O sucesso do Smart Flex Effector destaca sua importância e natureza inovadora. Ele também foi elogiado por personalidades importantes – o prêmio foi apresentado por Bettina Stark-Watzinger, Ministra Federal de Educação e Pesquisa, na presença do Chanceler Olaf Scholz.
O Smart Flex Effector é um módulo de compensação com base em sensor (end effector) que proporciona aos robôs a sensibilidade de uma mão humana. Isso é possível graças a uma combinação de sensores e cinemática independente em seis níveis de liberdade. Quando os robôs lineares ou articulados estão equipados com ele, eles "sentem" objetos ao tocá-los e transmitem informações sobre sua posição ao sistema de controle para compensação ativa.
Com essas informações em tempo real, é possível otimizar e deixar vários processos de produção transparentes. Erros e taxas de rejeição são minimizados de maneira permanente. Além disso, é possível automatizar processos de controle difícil ou até mesmo impossível de maneira econômica. As aplicações típicas incluem processos de montagem e manuseio de alta precisão com pesos de até 6 kg e um momento de carga máximo de 15 Nm. O Smart Flex Effector também é adequado para colaboração entre humano e robô.