![Potência máxima para AGVs](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/full_power_for_agvs/dc-ae_ctrlx_core_agvs_hero_960x240.jpg)
![Potência máxima para AGVs](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/full_power_for_agvs/dc-ae_ctrlx_core_agvs_hero_640x360.jpg)
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
Vista geralOs veículos elétricos são o futuro – inclusive na indústria. Os AGVs (veículos autoguiados) estão ganhando espaço no quesito agilização do fluxo de materiais nas empresas. No entanto, eles precisam ser abastecidos com com energia. E da forma mais eficiente possível. Um dispositivo de carregamento automatizado possibilita o uso máximo do potencial de e-mobility industrial. Com o conector de carregamento rápido (QCC) da empresa Stäubli Electrical Connectors, é possível carregar veículos de alto desempenho rapidamente sem assistência humana. Em conjunto com o ctrlX AUTOMATION e o sistema de controle ctrlX CORE ultracompacto e de alto desempenho, vantagens significativas, como transferência de alta potência no menor tempo possível, são obtidas durantes o carregamento.
A mobilidade elétrica está conquistando cada vez mais segmentos, até mesmo fora do espaço clássico de e-cars. Por exemplo, ela pode ser muito útil no setor de mineração. Nessa área, a troca por veículos elétricos tem uma grande importância estratégica, uma vez que 30% dos custos operacionais na mineração são atribuídos aos sistemas de ventilação necessários para remover as emissões dos veículos. Esse exemplo demonstra a grande variedade de aplicações possíveis para veículos elétricos.
Na indústria, os AGVs estão se tornando cada vez mais populares como um meio de transporte para manuseio. Assim como em vários outros setores, um carregamento simples e rápido é necessário para manter o fluxo sem interrupções e com economia. Com processos logísticos automatizados, que são realizados sem intervenção humana, o suprimento de energia também deve ser independente. O sistema de carregamento também deve se adaptar à infraestrutura e ao ambiente existentes com a alta flexibilidade dos processos de AGV.
Com o sistema de carregamento rápido automático, a Stäubli e a Bosch Rexroth oferecem a solução para esse desafio. O conector de carregamento rápido (QCC) da Stäubli foi desenvolvido para atender aos requisitos da mobilidade totalmente elétrica. Ele possibilita a transmissão de alta potência em um curto período de tempo. Consequentemente, é possível recarregar o sistema de armazenamento de energia rapidamente. Ele possibilita, por exemplo, o transporte de produtos por AGVs de maneira silenciosa e livre de emissões sem a necessidade de integrar baterias pesadas, grandes e caras. Graças ao processo de carregamento rápido, a quantidade de energia armazenada é reduzida. Um efeito autolimpante integrado durante cada processo de conexão elimina a necessidade de realizar trabalhos de limpeza e de manutenção demorados, de modo que é possível transmitir correntes altas permanentemente.
O sistema de carregamento automático se comunica com o veículo e também com o software de nível superior para possibilitar o controle e o monitoramento do processo de carregamento. O sistema de controle ctrlX CORE é usado em conjunto com o inversor compacto IndraDrive Cs.
O ctrlX AUTOMATION possibilita o uso de padrões da indústria, oferece flexibilidade na comunicação e garante disponibilidade a longo prazo. Os requisitos de segurança também são totalmente atendidos. Com a integração do ctrlX CORE, a solução de carregamento rápido verifica se os componentes foram conectados com segurança. Os aspectos de segurança relacionados ao fornecimento de energia são cumpridos e gerenciados com facilidade. .Ao mesmo tempo, o ctrlX CORE possibilita a compensação de movimentos do veículo, por exemplo, em balsas que são afetadas por ondas.
O sistema de carregamento rápido automático da Stäubli e da Bosch Rexroth não é adequado apenas para AGVs na indústria – ele também apresenta vários outros usos. Por exemplo, ele também é usado em um projeto existente em Copenhague, Dinamarca, para carregar barcos elétricos ou proporcionar carregamento rápido para caminhões, balsas, ônibus e vários outros veículos.
Como o sistema de controle apresenta um design aberto e baseado em aplicativo, é possível adicionar novas funções à solução atual a qualquer momento. Por exemplo, é possível instalar o aplicativo "Firewall" com facilidade para garantir uma operação segura e proteção contra ataques externos. Graças ao hardware que pode ser combinado com facilidade e à interação com aplicativos da Bosch Rexroth e com softwares de terceiros, a solução oferece a escalabilidade e o aspecto modular necessários para atender a qualquer requisito.
Portanto, o ctrlX AUTOMATION facilita a automação e possibilita que fabricantes de componentes eletromecânicos, por exemplo, ofereçam soluções completas. Consequentemente, a solução de carregamento rápido não apresenta apenas várias áreas de aplicação – ela também oferece um grande potencial para novos modelos de negócios e para maior criação de valor.
Autor: Andreas Gryglewski
Cargo: Diretor de Bens de Consumo e Manuseio