Vista geralOs fabricantes automotivos estão cada vez mais transferindo a responsabilidade pelo controle de qualidade para as empresas fornecedoras. Portanto, essas empresas precisam de subsistemas inteligentes que possam ser implementados a curto prazo. Práticas recomendadas: Com o Smart Function Kit de prensagem da Bosch Rexroth, a KMS Automation realiza aplicações de prensagem e união com rapidez e facilidade.
Um fornecedor automotivo global desempenhou um papel decisivo na padronização do processo de união relevante para qualidade. Inicialmente, a KMS Automation desejava desenvolver a função de controle de qualidade necessária para a própria linha de montagem encomendada, mas isso rapidamente se mostrou muito custoso. Em vez disso, a empresa, especializada em tecnologia de automação, manufatura de acessórios e construção de máquinas especiais, contou com o subsistema Plug&Produce Smart Function Kit de prensagem da Bosch Rexroth, seu parceiro de sistema de longa data.
O Smart Function Kit de prensagem é um pacote mecatrônico completo que abrange um cilindro eletromecânico, servomotor, servoacionamento, PC industrial, sensor de força e software. No sistema equipado com o Smart Function Kit, ele é o componente principal na primeira das cinco estações de montagem. A tarefa do kit é guiar um tubo de aproximadamente 250 mm de comprimento eletromecanicamente pelo interior de um cárter de óleo de alumínio e prensá-lo no espaço disponível com uma força definida. Posteriormente, o eixo de acionamento do veículo passará pelo tubo que também é fixado com adesivo. Em conjunto com o processo de união, o subsistema registra, avalia e transmite os dados do processo a um sistema de TI de nível superior para controle de qualidade.
Estação de montagem com assento do cárter de óleo (em baixo), o tubo que será prensado (meio) e o Smart Function Kit de prensagem (em cima, ao fundo). (Direito autoral: KMS Automation)
O sensor de força é encomendado com o Smart Function Kit de prensagem como uma opção adicional e é fornecido como parte de um pacote completo pré-configurado. (Direito autoral: KMS Automation)
Anteriormente, a KMS Automation implementou principalmente aplicações comparáveis com altas forças usando tecnologia de fluidos, que era relativamente complexa e lenta. “Um subsistema mecatrônico versátil como este, fornecido de maneira completa por um único fornecedor, economiza um tempo valioso – um tempo que pode ser investido na busca por soluções criativas”, disse Klaus Wurster, diretor administrativo. “A padronização acelera não apenas os processos de engenharia e de comissionamento, mas também a compra e a manutenção.”
Com o kit mecatrônico da Bosch Rexroth, a empresa de engenharia mecânica agora pode padronizar aplicações envolvendo forças de 2 a 70 kN sistemicamente. Versões com montagem axial ou paralela do motor possibilitam uma integração flexível em vários projetos de sistema. É possível obter a conexão desejada no controle de linha por fieldbus de maneira rápida e fácil usando o bloco de função fornecido.
Graças às informações do processo, fornecidas pelas interfaces abertas, a KMS Automation conseguiu acelerar e simplificar significativamente o controle de qualidade e a documentação. A comunicação entre os dispositivos de segurança e o Smart Function Kit ocorre via PROFIsafe. Entre outras coisas, ela garante que a velocidade máxima segura não seja excedida e – em um cenário em que alguém toca a rede de luz ao redor – a transição para uma interrupção segura seja iniciada e monitorada. O sistema parará com segurança e então será monitorado.
Tudo fornecido por uma única fonte: O Smart Function Kit selecionado com uma força de prensagem de 19 kN e um curso de 300 mm é montado em uma estrutura de aço: A KMS Automation produziu o restante da estrutura da máquina usando elementos das ferramentas de perfil de alumínio da Bosch Rexroth. (Direito autoral: KMS Automation)
O Smart Function Kit de prensagem combina componentes padrão mecatrônicos com software operacional intuitivo para proporcionar comissionamento rápido, sequenciamento gráfico, integração de linha direta e coleta de dados de processo integrada. (Direito autoral: Bosch Rexroth)
Klaus Wurster vê o Smart Function Kit como um passo importante na simplificação de tarefas que anteriormente eram complexas e de custo elevado: “Vários dos nossos sistemas agora apresentam um design inteiramente eletromecânico. Isso não apenas reduz a complexidade da máquina, mas também possibilita mais liberdade no desenvolvimento de processos com maior precisão. Em última instância, ciclos ainda mais curtos são possíveis porque o sistema eletromecânico com ajuste preciso possibilita diferentes velocidades. Considerando as simplificações de longo alcance e a economia de tempo, usaremos os subsistemas modulares e componentes testados da Bosch Rexroth sempre que possível no futuro.”
De fato: as melhorias incorporadas ao software durante o desenvolvimento conjunto beneficiam todos os clientes da Rexroth. Afinal, as atualizações do Smart Function Kit estão disponíveis gratuitamente para download.
Autor: Simone Engel
Cargo: Gerente de produto do Smart Function Kit de prensagem, Bosch Rexroth AG