1. Home
  2. Blog
  3. Robôs lineares em um piscar de olhos
Como é possível integrar diferentes tarefas de manuseio de maneira mais rápida e flexível na linha de produção? Idealmente, é possível fazer isso de maneira eficiente e simples. Nós diremos como.
Como é possível integrar diferentes tarefas de manuseio de maneira mais rápida e flexível na linha de produção? Idealmente, é possível fazer isso de maneira eficiente e simples. Nós diremos como.
Tecnologia linear

Robôs lineares em um piscar de olhos.

Como é possível integrar diferentes tarefas de manuseio de maneira mais rápida e flexível em sua linha? Idealmente, é possível fazer isso de maneira eficiente e simples. Nós diremos como.

Os subsistemas de tarefas de manuseio como pick and place, paletização ou carregamento são componentes fixos da produção. Isso também se aplica à sua empresa? A quantidade de tempo investida em dimensionamento, seleção, seleção de tamanho, colocação em serviço e programação é desnorteante? Nós temos boas notícias: com o Smart Function Kit para manuseio, é possível organizar um sistema cartesiano plug-and-produce perfeitamente coordenado em apenas alguns minutos, que pode ser encomendado com apenas uma referência e implementado imediatamente.

Consequentemente, é possível beneficiar-se não apenas de um ROI mais rápido, mas também obter maior precisão básica. Tire o robô linear da caixa e use-o imediatamente no galpão de produção.

Smart Function Kit para manuseio

Subsistema com uma grande variedade de aplicações: o Smart Function Kit para manuseio combina mecânica, elétrica e software em uma solução plug-and-produce inteligente.

Um ecossistema para cada tarefa de manuseio

Com o Smart MechatroniX, o ecossistema mecatrônico abrangente para tarefas típicas de automação de fábricas, a Bosch Rexroth facilita a vida de engenheiros de design, planejadores de produção e engenheiros mecatrônicos. É possível usar este sistema modular para montar subsistemas pré-projetados digitalmente a partir de componentes coordenados com a qualidade comprovada da Bosch Rexroth. Esse ecossistema revolucionário inclui os Smart Function Kits para manuseio: subsistemas mecatrônicos para tarefas de manuseio que são fornecidos preparados e pré-configurados para que sejam implementados em apenas alguns passos. Sem a necessidade de trabalhos clássicos de programação.

Ícone do software LinSelect

Dimensionamento rápido: os engenheiros de design definem os processos de manuseio com orientação visual em apenas algumas etapas usando o software LinSelect.

Para fazer isso, primeiro insira os dados do processo desejado. Com base nesses dados, é realizada uma sugestão que oferece um dos cinco tipos básicos de sistemas de vários eixos cartesianos 2D e 3D em 36 tamanhos. Você é guiado pelo processo de maneira lógica e eficiente, passo a passo. Após o dimensionamento no LinSelect, facilmente prossiga para o configurador on-line e, se desejar, acesse diretamente o carrinho de compras da Bosch Rexroth eShop. Os dados e a documentação CAD ficam disponíveis com antecedência para download.

Fornecido confeccionado e pronto para produção em pouco tempo

Quando o subsistema inteligente chega ao chão de fábrica, ele já está confeccionado e o programa de comando vem pré-instalado. A vantagem: o design intuitivo do software reduz muito o tempo de colocação em serviço. Um assistente conduz você pelo processo de colocação em serviço e reduz o tempo do processo a apenas alguns minutos. Os reguladores de acionamento se parametrizam automaticamente, os eixos são referenciados por feedback visual. E a definição do processo? Isso também é feito de maneira rápida e intuitiva em uma base gráfica. Simplesmente organize os módulos de função preparados usando a função arrastar e soltar e informe os parâmetros de aplicação necessários. Não é necessário ter conhecimento prévio de programação! Agora só falta a conexão com o aparelho de controle de nível superior, que também pode ser estabelecida de maneira mais rápida e rentável com a ajuda de módulos de software via OPC UA.

Qual das aplicações de manuseio você deseja deixar mais simples e eficiente?Saiba mais aqui!

Conheça o Smart Function Kit para manuseio em um vídeo:

A fábrica do futuro ao seu alcance

Os subsistemas cartesianos estão finalmente se tornando robôs lineares que podem ser implementados diretamente da caixa por meio de plug-and-produce. Quais vantagens eles oferecem? Menor custo por embalagem, precisão e também máxima rigidez, dinâmica e melhor TCO/ROI. Conheça melhor o Smart Function Kit. Vale a pena!

Andreas Geutner, Gerente de produto do Smart Function Kit para manuseio

Autor: Andreas Geutner

Cargo: Gerente de produto do Smart Function Kit para manuseio, Bosch Rexroth AG