Vista geralNovas necessidades dos clientes e mercados voláteis representam desafios para a intralogística e para o transporte em sistemas de montagem e de máquinas. Por isso, os sistemas de transferência atuais devem ser desenvolvidos para atender aos requisitos em constante mudança com rapidez. A habilidade de adaptação rápida a diferentes operadores de carga, tamanhos e pesos é crucial nessa questão. Além disso, a demanda por sistemas inteligentes, altamente integrados e de fácil uso, com interação altamente flexível e eficiente, está crescendo. Para atender a esses requisitos, a Bosch Rexroth oferece um portfólio amplo de sistemas de transferência variados e escalonáveis que cobrem os requisitos atuais e futuros.
Os sistemas de transferência têm o objetivo de automatizar processos de produção, otimizar fluxos de materiais e facilitar o manuseio de materiais. Dessa maneira, a carga de trabalho é reduzida, aumentando a segurança e também a eficiência. Por esse motivo, a importância dos sistemas de transferência em diversas indústrias, como o setor de embalagem, bens de consumo, eletrônica e produção de células de bateria, está aumentando.
Os sistemas transportadores inteligentes que possibilitam controle individual de transportadores em qualquer posição estão em alta demanda, frequentemente substituindo sistemas tradicionais com acionamento por correia ou corrente. O mercado de sistemas transportadores inteligentes está se expandindo, com um crescimento anual médio de pelo menos 20%. Isso acontece porque os mercados em rápida expansão ou a crescente demanda mundial por bens de consumo – por exemplo, devido à urbanização, mudanças de estilo de vida e padrões de consumo – incumbem consideráveis demandas à fábrica do futuro. A demanda por fábricas com menores prazos de entrega e maior flexibilidade nas configurações de produtos apresenta um crescimento estável. Ao mesmo tempo, é necessário que as soluções possam ser alteradas rapidamente, que sejam adaptáveis e desenvolvidas visando tempos de troca curtos ou inexistentes. Os sistemas transportadores altamente integrados, confiáveis e de fácil uso com tempos curtos de desenvolvimento estão em alta demanda.
A Bosch Rexroth cobre toda a variedade de sistemas de transferência – desde sistemas de transporte tradicionais, como o TS 2plus e o TS 5, até sistemas transportadores de correntes, como o VarioFlow plus, e sistemas inteligentes, como o sistema de sistema de transporte flexível (FTS) e o ACTIVE Mover, além do sistema planar ctrlX FLOW6D. Esses sistemas oferecem a solução ideal para qualquer necessidade: sistemas totalmente automatizados de alto volume com ciclos curtos, tamanhos menores de lote de vários designs com sistemas semiautomatizados, ou estações de trabalho manuais. As soluções de transporte apresentam design modular e podem ser escalonadas de acordo com os requisitos. Sendo assim, é possível expandir ou modificar sistemas existentes com facilidade.
Enquanto os sistemas de transferência tradicionais da Bosch Rexroth transportam peças de trabalho em operadores por linhas de produção até os pontos de demanda correspondentes, o sistema transportador de correntes VarioFlow plus, por exemplo, opera em várias aplicações sem operadores de carga de peças de trabalho e é projetado para oferecer alta flexibilidade. Ele é adequado para o transporte direto e indireto de produtos em todas as direções. Graças ao sistema de kit extenso, é possível adaptar os sistemas individualmente para enfrentar qualquer desafio, até mesmo nos espaços mais limitados e em ambientes com condições exigentes de espaço.
Os sistemas de transferência inteligentes da Bosch Rexroth são baseados em motor linear e oferecem controle individual de movedores e alta dinâmica. Este portfólio inclui o FTS e o ACTIVE Mover. Eles apresentam topologia altamente flexível. Aonde quer que seja necessário transportar produtos com rapidez e precisão, os sistemas transfer com motor linear ACTIVE Mover e FTS estabelecem novos padrões – graças à combinação ideal de precisão, velocidade, capacidade de carga e flexibilidade.
Quando o assunto é transporte e posicionamento de alto desempenho sem contato, – por exemplo, nas indústrias de semicondutores, alimentos e farmacêutica – os produtos são movidos com segurança usando o ctrlX FLOW6D. Com o sistema planar, a Bosch Rexroth oferece maior liberdade de movimento com a máxima precisão. As plataformas de transporte de flutuação livre são movidas horizontalmente, verticalmente ou sobre uma superfície de trabalho. Cada movedor opera em seis níveis de liberdade (6DOF) com alta velocidade e precisão – sem fricção ou contaminação. A integração com o ctrlX AUTOMATION proporciona em uma solução completa com um sistema de controle compacto e aplicativos para expandir a variedade de funções. O resultado é um sistema holístico e ágil que possibilita a utilização do potencial total da levitação industrial.
O kit de automação aberto da Bosch Rexroth ctrlX AUTOMATION é a chave para a automação eficiente de soluções de intralogística, como sistemas de robótica móvel ou robôs móveis autônomos (AMRs). O sistema de controle ctrlX CORE e o sistema de acionamento ctrlX DRIVE possibilitam o comissionamento rápido e design com economia de espaço. Com as ferramentas de engenharia, configuradores e aplicativos, os construtores de máquinas podem acelerar o tempo de implementação no mercado e os usuários podem obter produção e processos de intralogística eficientes.
Os sistemas de transferência automatizados são a espinha dorsal dos sistemas de produção na fábrica do futuro. Os sistemas de transferência automatizados modernos da Bosch Rexroth possibilitam a programação e a configuração livres de várias aplicações. É possível adaptá-los a produtos de diferentes tamanhos, formatos e tipos ou casos de uso, sendo assim, eles oferecem um alto nível de flexibilidade e um novo escopo de ação. Os processos automatizados reduzem gargalos, aumentam o rendimento e melhoram a velocidade geral de produção.
Autor: Ad Scheepers
Cargo: Chefe de mercado e de gerenciamento de produto, PMC Systems