É necessário transferir dados de máquinas agrícolas e de construção de maneira segura, confiável e econômica. Os players do setor off-highway devem considerar isto.
Os dados do veículo são valiosos, mas também são confidenciais. É necessário proteger as informações sobre máquinas, locais e equipes com o mesmo cuidado dedicado ao software de telemática e ao conhecimento prático do fabricante. Os serviços, modelos de negócios e até mesmo a reputação de uma empresa estarão em risco se os fluxos de dados para análise e processamento posterior não tiverem buffer e forem interrompidos repentinamente. Os players do setor off-highway devem considerar estes cinco pontos para garantir que seus dados telemáticos chegarão à nuvem com segurança e eficiência:
Em florestas, campos, áreas municipais, armazéns ou em canteiros de obras, as máquinas de trabalho móveis são frequentemente usadas em áreas com cobertura de rede ruim e larguras de banda limitadas. Se a frota estiver distribuída pelo mundo, altos custos de comunicações móveis e de roaming poderão ser cobrados. Uma solução de telemática deve, portanto, possuir um modo off-line para compensar pelos pontos sem rede ou pelo baixo desempenho da rede (buffering) e também limitar os fluxos de dados de maneira adequada. As TCUs com base em processador minimizam o volume transmitido usando pré-filtragem com base em software, edge analytics e compressão de dados. Os e-SIMs internacionais, que devem cobrir todos os países necessários quando possível, ajudam a evitar tarifas imprevistas de roaming.
Não há como comparar as soluções de armazenamento em nuvem ideais para aplicações off-highway com as soluções simples voltadas para o setor de consumo. Elas devem ser altamente disponíveis e oferecer bancos de dados gerenciados com SLAs e funções de exportação adequados. Formatos que economizam espaço na transmissão eficiente e econômica de dados da máquina são importantes, assim como um sistema de gestão de direitos com autorização de acesso, gestão de usuários e funções de importação de fontes externas, como dados meteorológicos.
Um sistema de armazenamento de dados seguro deve possibilitar a integração consistente dos dados do veículo no front-end por meio de uma API HTTPS padrão com endpoint seguro. Há outras interfaces disponíveis para conectar sistemas ERP e serviços específicos do setor, como Agrirouter, BIM ou geoCapture (ISO 15143-3) com segurança.
Para evitar gastos imprevistos na coleta, armazenamento e análise de dados de veículos, verifique se a solução de armazenamento cumpre dois critérios essenciais: interoperabilidade e disponibilidade de ferramentas de análise. Verifique também se ela atende aos requisitos de proteção de dados e não corra riscos no quesito segurança. Portanto, recomendamos uma arquitetura com pelo menos três réplicas e elementos básicos essenciais, como firewall, gateway e balanceador de carga. Essa é a única maneira de garantir a proteção confiável e em tempo real dos dados do veículo e de uso contra perda e acesso não autorizado.
Inúmeras situações problemáticas acompanham os esforços para proteger a transmissão de dados e evitar riscos econômicos. No entanto, é possível evitá-las com ações informadas. Recomendamos que os futuros usuários de telemática verifiquem com atenção qual é sua capacidade de alcançar esse objetivo com sua solução específica e o quanto ela está preparada para o futuro. Os kits iniciais direcionados às necessidades do setor possibilitam que OEMs e provedores de serviços de IoT conquistem seus primeiros casos de uso com orçamentos menores, verifiquem a viabilidade futura em detalhes e dimensionem a solução passo a passo com transmissão de dados altamente segura e confiável.
Melhor prevenir do que remediar? Teste nossos kits iniciais BODAS Connect: