1. Home
  2. Blog
  3. Um sistema para uma prensa universal econômica
Prensa universal econômica da DIEFFENBACHER
Prensa universal econômica da DIEFFENBACHER
Hidráulica industrial

Um sistema para uma prensa universal econômica

Como uma série de prensas na classe de desempenho médio pode ser projetada e produzida de forma a impressionar em termos de preço, tecnologia e energia? O fabricante líder de sistemas de prensa Dieffenbacher encontrou uma resposta usando hidráulica industrial de última geração da Bosch Rexroth.

 

Excelente desempenho, ótimo preço – com esta promessa, o fabricante de máquinas e sistemas Dieffenbacher ajuda tanto pequenas empresas (como empresas artesanais e oficinas) quanto grandes empresas industriais à procura de uma solução econômica para formar componentes metálicos e compostos. Mas como uma prensa altamente versátil para forças de 1.000 até 10.000 kN pode ser construída de forma tão eficaz em termos de custos ao ponto de se destacar internacionalmente?

Acionamento modular com eficiência energética para a TailoredPress

“Queríamos construir uma prensa à prova de obsolescência a partir de módulos padrão que pudessem ser personalizados em termos de força, espaço de instalação, tamanho de mesa e cabeçote”, explica Georg Obermaier, Chefe da Unidade de Negócios Forming, o novo conceito da TailoredPress da Dieffenbacher. “Ao mesmo tempo, impusemos altos requisitos de eficiência energética. Descobrimos que ambos os aspectos são cumpridos por nosso parceiro de sistemas Bosch Rexroth, com quem projetamos em conjunto um conceito de acionamento modular que eles finalmente conseguiram produzir para nós.”

Acionamento hidráulico modular com eficiência energética
Acionamento hidráulico modular

Conceito de acionamento modular

O conceito de acionamento modular significa que o fabricante da máquina pode facilmente oferecer a TailoredPress em diferentes classes de desempenho e velocidade. Por exemplo, uma versão de 500 toneladas pode simplesmente ser atualizada para uma versão de velocidade com suporte paralelo ativo de alta velocidade para espessuras precisas do componente e maior qualidade de componentes usando um tamanho de bomba diferente. Toda a gama de serviços é coberta pelo programa de bombas da Bosch Rexroth, conforme necessário, o que otimiza os processos ao longo da vida útil, desde a engenharia até a armazenagem e o serviço. Outras versões com almofadas móveis também podem ser realizadas rapidamente, se necessário, usando o sistema modular.

Até 70% de economia de energia

Comparado ao acionamento convencional com velocidade constante, o sistema eletro-hidráulico controlado de forma ideal economiza cerca de 50% da energia anteriormente necessária. Junto com o controle adaptativo da bateria, o potencial aumenta para 70%. A TailoredPress com acionamento direto ajusta automaticamente a pressão de carga do acumulador hidráulico para o próximo processo de formação. Porém, do ponto de vista do pessoal de operação, nada muda. Forças, deslocamento e parâmetros de cabeçote são definidos como de costume, as respectivas velocidades são calculadas em segundo plano.

Prensa hidráulica universal com display

Informações detalhadas

Você quer saber mais detalhes sobre a solução? Veja aqui:

História de sucesso completa em PDF