A empresa ítalo-suíça ST BlowMoulding é especializada na concepção, fabricação e instalação de máquinas de sopro e extrusão em todo o mundo. Eles escolheram as válvulas IO-Link da Bosch Rexroth para projetar a primeira máquina de moldagem por injeção e sopro "Made in Europe" equipada com esta tecnologia.
O IO-Link de standard aberto permite que as válvulas hidráulicas e os sensores sejam conectados de forma fácil e confiável sem ter que interferir no controle do processo. As válvulas IO-Link oferecem muitas vantagens, incluindo a redução da interferência eletromagnética e várias maneiras de recuperar digitalmente os estados operacionais e as informações de diagnóstico. Esses dados fornecem informações precisas sobre a operação de seus componentes e seu nível de desgaste, permitindo maior confiabilidade e maior disponibilidade.
Os tipos de válvula dinâmica 4WRPEH e 4WRLE com interface IO-Link foram escolhidos pela ST BlowMoulding para gerenciar os eixos hidráulicos que constituem o núcleo da máquina. A Rexroth é o primeiro fabricante de hidráulica a equipar as válvulas piloto proporcional analógico 4WRPEH com a interface IO-Link. A extrusão e o ajuste da espessura do parison, o fechamento da prensa e o sistema de regulação dinâmica PWDS são gerenciados no IO-Link.
"Nossas válvulas IO-Link são uma solução alternativa às válvulas analógicas tradicionais", declara Stefano Peschiaroli, gerente de produtos de vendas Hidráulica Industrial da Bosch Rexroth na Itália. "A simplificação da cablagem, a redução das perturbações electromagnéticas e a possibilidade de monitorizar mais atentamente o funcionamento da máquina poupam tempo e dinheiro, garantindo uma maior qualidade do produto e um desempenho cada vez mais alto".
Operadas por piloto, as válvulas do tipo 4WRLE são válvulas piloto de alta resposta com feedback de posição do carretel, com eletrônica integrada na nova série-4X, uma faixa de temperatura aumentada e um design mais robusto que oferece mais resistência a choques mecânicos e vibração significa que é bem adequada para uma ampla gama de aplicações exigentes de loop fechado. As válvulas 4WRPEH oferecem resposta rápida, histerese mínima e têm excelente desempenho em aplicações de malha fechada.
"As vantagens de uma máquina 'totalmente digital' são muitas", diz Marco Boracchi, especialista da ST BlowMoulding. “Decidimos iniciar esta transformação para atender à crescente demanda de empresas voltadas para a Indústria 4.0. Os resultados dos testes realizados na máquina são mais do que positivos. Nosso objetivo é evitar a interferência eletromagnética e aumentar a produtividade.”
Para saber mais sobre as válvulas IO-Link, clique aqui.