Vista geralO sistema de controle de soldagem moderno foi projetado para ser sustentável, altamente eficiente e compatível com a indústria 4.0. O ideal é que ele também tenha longa vida útil. Os controles de soldagem a ponto de resistência da Bosch Rexroth há muito tempo são muito mais do que apenas uma peça de hardware; eles estão sendo guiados para o futuro com soluções de software que podem ser configuradas conforme necessário. Ao mesmo tempo, os serviços dão suporte a toda a vida útil do produto. Isso resulta em otimizações do processo de soldagem que levam a melhorias de qualidade, tempos de ciclo menores e vantagens econômicas.
Em setores como o automotivo, o ritmo da mudança é rápido. Mais alto, mais rápido, mais leve. Desenvolvimentos como construção leve também estão aumentando a complexidade da soldagem a ponto por resistência. Isso significa que o processo enfrenta constantemente novos desafios em termos de estabilidade e produtividade.
Um sistema de controle moderno para soldagem a ponto por resistência deve, portanto, ser flexível, adaptável, altamente poderoso e preparado para o futuro. Para tornar isso possível, a Bosch Rexroth conta com serviços para toda a vida útil do produto e além: desde o comissionamento até a segunda vida útil, por meio dos quais os dispositivos de controle usados recebem uma nova vida, por exemplo.
Com seus serviços de soldagem, projetados para os controles de soldagem PSI6000 e PRC7000, a Bosch Rexroth está abrindo novos caminhos na indústria. Até agora, pouquíssimo serviços foram comercializados em tecnologia de soldagem. No entanto, eles são a única maneira de tornar os controles de soldagem adequados para os desafios de hoje e de amanhã.
A tecnologia de soldagem a ponto por resistência pode ser usada para unir materiais com uma ampla variedade de propriedades físicas ou químicas, bem como diferentes superfícies, formas e espessuras. A verificação de soldagem possibilita que os usuários determinem a parametrização ideal para o processo. Esse pacote de serviços inclui, entre outras coisas, testes de materiais em laboratório, garantia de qualidade de soldagem por meio de testes de soldagem e determinação de parâmetros de acordo com a VDA (Associação Alemã do Setor Automotivo), metalografia e testes destrutivos.
A Bosch Rexroth também oferece suporte ao comissionamento na área da tecnologia de soldagem por resistência com serviços para maior segurança e eficiência. Isso ocorre porque tarefas de soldagem cada vez mais exigentes devido a combinações mistas e diferentes variantes exigem experiência e conhecimento. No entanto, essas habilidades não se desenvolvem de maneira análoga no processo de controle e soldagem por parte dos usuários. Esses e outros fatores têm influência direta no comissionamento. Graças à vasta experiência dos associados da Bosch Rexroth em uma ampla gama de tarefas de soldagem e serviços baseados nelas, sistemas de controle, painéis de controle ou instalações de produção completas podem ser comissionados de maneira rápida e eficaz.
As constantes mudanças no processo de soldagem, desgaste, otimização de componentes e materiais e a modernização dos componentes da fábrica alteram permanentemente os parâmetros de soldagem. Parâmetros de soldagem adequados para o material formam a base para produtividade e qualidade, especialmente ao iniciar uma nova linha de produção. A Bosch Rexroth oferece um pacote de serviços para esta finalidade, que inclui a análise de parâmetros para soldagem em controle de corrente constante.
Os serviços também podem ser usados para otimizar os parâmetros de soldagem em termos de qualidade, soldagem sem respingos, eficiência energética e valores limite. Um software de análise também está disponível. As avaliações direcionadas podem ser usadas, por exemplo, para reduzir os tempos de ciclo.
Além de otimizar o processo de soldagem, os serviços para todo o ciclo de vida também visam prolongar a vida útil do sistema de controle de soldagem e economizar recursos. Algo fundamental para isso é o reparo, incluindo, por exemplo, limpeza, modificação do estado atual do hardware, reajuste aos dados e parâmetros originais, além de testes funcionais e testes de resistência de acordo com as especificações. As peças defeituosas são substituídas com um período de garantia de doze meses a partir da entrega.
Além do reparo, a remanufatura do produto é recomendada para a sustentabilidade e longevidade. Isso envolve a substituição preventiva de todas as peças de desgaste elétricas e eletromecânicas, como semicondutores de potência, ventiladores e capacitores eletrolíticos. Após a entrega, o produto remanufaturado tem garantia de 24 meses.
A manutenção dos produtos e soluções instalados além do período normal de serviço é assegurada pelo Long Life Service (LLS). Isso fornece peças de reposição, além de remanufatura e reparos, dependendo da disponibilidade de material. E com a garantia estendida, que pode ser aumentada de 24 meses para até 60 meses, os usuários podem ficar tranquilos.
Quando se trata de qualquer tipo de serviço, nada supera o original. A Bosch Rexroth oferece serviço do fabricante e oferece apenas peças de reposição originais. O suporte e os serviços estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano, em mais de 80 centros de serviços em todo o mundo.
Os serviços garantem tempos de execução longos e processos estáveis para os controles de soldagem e, assim, minimizam os tempos de inatividade. Eles também contribuem para a sustentabilidade, tão importante para o futuro, economizando dinheiro e recursos.
Autor: Gunther Armgart
Cargo: Chefe de serviços da área de soldagem de resistência, Bosch Rexroth AG
Autor: Dennis Bartmann
Cargo: Chefe dos serviços de sistemas de soldagem e conserto, Bosch Rexroth AG