Bomba de pistão axial tipo A4V..HS5(E) com eletrônica de controle digital
A4V com ajuste HS5 de tamanho nominal de 40 a 1000 para controle de ângulo giratório, pressão e torque. Disponível como eletrônica em painel VT-HPC (A4V..HS5) ou como eletrônica integrada (A4V..HS5E).
Bomba de pistão axial com eletrônica de controle digital
A4V com controle opcional de ângulo giratório HS5, de pressão e de torque com função de velocidade variável. Disponível como eletrônica em painel VT-HPC (A4..HS5) ou como eletrônica integrada (A4..HS5E) para: Loop aberto: A4VSO 40..1000/350 bar; A4VBO 71..450/450 bar; A4VHO 450/630 bar Loop fechado: A4VSG 40..1000/350 bar; A4CSG 250..750/350 bar
Simplifique seu design
Portfólio de produtos abrangente adaptado às necessidades específicas do cliente
Conectividade aberta – comunicação Sercos e Multi-Ethernet, conexão rápida e fácil com hardware de terceiros
Simplifique sua instalação
O melhor aparelho de controle hidráulico da categoria – hidráulica padronizada, fácil de usar sem conhecimento prévio
Operação inicial rápida e fácil
A4..HS5E – eletrônica sem painel: configurado e testado (incluindo calibração da bomba) ➜ Plug & pump
A ferramenta de software uniforme IndraWorks DS é compatível com operação inicial, administração, parametrização e diagnóstico
Minimize seu tempo de inatividade
Monitoramento de status e avaliações de diagnóstico das variáveis do processo
Redução do tempo de inatividade por meio de suporte on-line e de especialistas locais no produto
Maximize sua produtividade
Feedback de diagnóstico e informações de status de variáveis do processo
O melhor aparelho de controle hidráulico da categoria – compensando o atrito mecânico para maior disponibilidade da máquina
Suporte ao monitoramento de condições oferecendo dados de atrito