Com as unidades hidráulicas da série ABPAC, a Bosch Rexroth oferece unidades de suprimento de pressão flexíveis e com eficiência energética ideais para equipamentos estacionários.
ABPAC Configurável, utilizável em rede, com eficiência energética
Para reduzir tempos de projeto e de entrega, colocamos alta prioridade em componentes e processos padronizados. Nós desbravamos o uso de hidráulica para troca de dados no campo da Indústria 4.0 com o pacote de sensores para monitoramento abrangente da condição de todos os estados relevantes do sistema.
Simplifique seu design
Construção de aço simplificada e flexível para uso com elementos mecânicos básicos
Capacidade de tanque otimizada
Tamanho do tanque reduzido devido ao design otimizado para desgaseificação eficiente
Ferramenta de configuração on-line com documentação completa e download 2D/3D
Simplifique sua instalação
A inteligência descentralizada incluída se integra perfeitamente em redes verticais e horizontais.
Plug & Produce: Pré-montado e testado
Parametrização via interface web ou Ethernet
A equipe não precisa de conhecimento extenso sobre física hidráulica
Minimize seu tempo de inatividade
Os sensores integrados coletam dados de operação de componentes e fluidos
Possibilidade de análise inteligente dos dados
Conectividade WLAN e visualização local independente da plataforma
Maior tempo de atividade devido ao monitoramento de condições e à manutenção preditiva
Maximize sua produtividade
A bomba de velocidade variável Sytronix economiza até 80% de energia
O conversor de frequência também funciona como um nó de sensor, transmitindo todos os dados medidos em tempo real para o controle de máquina
Operação de baixo ruído
Acesso por Ethernet ou interface Web para alteração de parâmetros
Operação via controles de máquina sem a necessidade de qualquer conhecimento de hidráulica