Brazil
CytroMotion – atuador autônomo

CytroMotion

Motivado pela eficiência
Compacto, aberto, pronto
CytroMotion representa densidade de potência impressionante,
fácil manuseio e alta eficiência durante a vida útil.

CytroMotion
Atuador autônomo compacto

O atuador autônomo compacto CytroMotion eleva a eficiência dos eixos lineares hidráulicos no nível de potência de até 6,2 kW a um novo patamar. A engenharia simples e o comissionamento rápido com controle puramente elétrico também inspiram designers e técnicos sem experiência em hidráulica. Os usuários apreciam a seleção clara de produtos, operação livre de manutenção e alta produtividade com máxima eficiência energética.

Principais dados técnicos:

  • Potência nominal de até 6,2 kW
  • Força máxima de empurrão de 275 kN
  • Velocidade máxima de 740 mm/s
  • Comprimento máximo do curso de 1000 mm

 

Aberto e escalável – como o CytroMotion acelera o processo de engenharia

Interfaces abertas – engenharia simplificada

  • Um configurador simples possibilita a seleção rápida da solução de acionamento ideal
  • A compatibilidade com todos os conversores servo/controles comuns garante a confiabilidade do projeto
  • Não são necessárias ferramentas de software proprietárias, elas ficam em sua arquitetura de controle

Integração rápida – é assim que o CytroMotion impulsiona o comissionamento

Poucas conexões – comissionamento rápido

  • Redução considerável de esforço por meio do sistema geral pré-testado
  • A competência elétrica é suficiente – não é necessário ter conhecimento hidráulico específico
  • Dados de energia e sinal necessários – sem conexões de tubulação ou mangueira
  • Integração de controle simples e configuração rápida por meio do arquivo de parâmetro

Eficiência energética – como o CytroMotion aumenta a produtividade

Minimize os recursos – maximize os resultados

  • Potência sob demanda pelo controle de deslocamento
  • Os circuitos funcionais inteligentes reduzem a demanda de energia no processo
  • As características adaptáveis ao produto individual por meio de parâmetros de controle possibilitam maior produção e estabilidade do processo
  • Monitore e controle a demanda de energia atual por meio de sensores integrados

Robusto e confiável – como o CytroMotion aumenta a disponibilidade

Alta produtividade – baixa manutenção

  • Robusto contra cargas de impacto e vibrações devido ao sistema de amortecimento hidráulico integrado
  • Sem tempo de inatividade devido à substituição de mangueira ou de filtro
  • A tecnologia de sensor integrado possibilita a detecção precoce de condições potencialmente críticas do produto

Nós apoiamos você em seus desafios

Seu desafio: conexões de tubulação longa

Conexões de tubulações longas

Seu desafio: o último atuador hidráulico restante

O último atuador hidráulico restante

Seu desafio: expectativa de vida de atuadores eletromecânicos

Expectativa de vida dos atuadores eletromecânicos

Seu desafio: limitação de espaço e de comprimento

Limitação de espaço (comprimento)

Seu desafio: a carga de choque ocorre durante o processo

Ocorre um choque durante o processo

Nosso produto