IFB – válvulas fieldbus hidráulicas da Rexroth IFB

Válvulas fieldbus hidráulicas

Hidráulica agora digital!
As válvulas proporcionais de controle direcional IFB com uma interface Multi-Ethernet reduzem os custos do sistema e oferecem segurança integrada.

IFB – válvulas fieldbus hidráulicas

CONECTIVIDADE SIMPLES – ALTO NÍVEL DE FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA

Graças à interface de segurança integrada que possibilita um canal único de interrupção, os custos de aplicações de segurança são reduzidos. As funções de controle integradas para controle de força e de pressão reduzem o tempo de planejamento e os gastos de comissionamento.

Benefícios ao cliente

QUAIS SÃO AS VANTAGENS OFERECIDAS PELAS VÁLVULAS FIELDBUS MODERNAS?

Universal

Podem ser integradas na arquitetura de controle independentemente do fabricante do sistema de controle

Você gostaria de…
…substituir uma interface analógica por um protocolo Ethernet de alto desempenho?

Nossa resposta é clara:
Com a tecnologia multi-Ethernet integrada, as válvulas proporcionais de controle direcional oferecem todos os protocolos fieldbus relevantes:
Sercos, EtherCAT, Profinet, EthernetIP, Powerlink, Varan

Custos reduzidos

Controle integrado e interrupção de segurança de acordo com a EN13849

Você gostaria de…
…integrar uma montagem de sistema de controle descentralizado para controle de pressão ou de força do painel de controle ao campo e reduzir o gasto em fiação?

Nossa resposta é clara:
Os aparelhos de controle de pressão e de força integrados à válvula reduzem os custos de engenharia. Além disso, as válvulas IFB possuem uma interface M12 que possibilita a integração rápida de sensores de pressão internos ou externos.

Sua aplicação…
…requer segurança em conformidade com a diretriz de máquinas EN13849?

Nossa resposta é clara:
Graças à interface de segurança integrada (EN13849 Kat4Ple), é possível parar o eixo hidráulico com segurança ou especificar uma direção segura.

Engenharia eficiente

Ferramenta de software intuitiva para parametrização e configuração rápidas. A programação complexa ficou no passado!

Você gostaria de…
…evitar a programação de algoritmos de controle complexos no sistema de controle que diminuem o desempenho devido a tarefas de controle?

Nossa resposta é clara:
A eletrônica de controle digital altamente dinâmica possibilita o controle preciso de pressão hidráulica e de força sem limitar o desempenho do sistema de controle.

Alta disponibilidade do sistema

Dados para manutenção preditiva e substituição rápida de dispositivos

Você tem…
…requisitos exigentes de precisão e precisa de tempos curtos de amostragem?

Nossa resposta é clara:
O aparelho de controle de válvula é adaptado de maneira ideal para válvulas de controle direcional dinâmico e, com ciclos curtos (<1 ms), possibilita um alto nível de precisão e ciclos rápidos.

Compatível com a Indústria 4.0

Componentes hidráulicos para fluxo vertical de informações

Você gostaria de…
…ter alteração adicional de informações/dados de uma válvula para manutenção preditiva, monitoramento, ajuste de dados de processo etc.?

Nossa resposta é clara:
As válvulas IFB de alta resposta possibilitam acesso a todos os parâmetros importantes pelo fieldbus selecionado, não importa se você deseja aumentar a disponibilidade da máquina, obter diagnósticos rápidos ou realizar manutenção preditiva.

Topologia

Topologia com válvulas IFB da Rexroth