Sytronix – acionamentos de bomba com rotação variável Sytronix

ECO-BOOSTER

Como os acionamentos com rotação variável protegem o meio ambiente e aumentam a produtividade.

Size&Select Assistant

Soluções de acionamentos com rotação variável: Menos eletricidade, menos ruído, menores custos.

Na luta contra as mudanças climáticas, precisamos da ajuda de todos. Os operadores de fábrica e fabricantes de máquinas também desempenham um papel fundamental – com os novos sistemas de eficiência energética e reequipamentos para otimizar o uso de energia das máquinas existentes. Os acionamentos com rotação variável apresentam um potencial particular de melhoria nesse quesito. Por fornecerem a energia necessária com extrema precisão e entrarem no modo standby nas fases ociosas, eles reduzem o consumo de energia em até 80% dependendo do ciclo de trabalho, consequentemente evitando emissões de CO₂.

Sytronix – rápido e simples

RÁPIDO E SIMPLES

Planejamento e configuração rápidos
Selecione dentre mais de 100 conjuntos pré-configurados ou crie uma configuração on-line individual. Com o guia passo a passo, é possível garantir as dimensões ideais do sistema. Isso acelera o processo de instalação e de comissionamento.

Reequipamento eficiente
O Sytronix foi especialmente projetado para a modernização de sistemas de controle de pressão. Os especialistas da Rexroth ajudam os usuários a tirar o máximo proveito das vantagens do Sytronix, mesmo em sistemas previamente instalados.

Interfaces de comunicação abertas
O Sytronix oferece conectividade total com Multi-Ethernet (PROFIBUS, Multi-Ethernet com Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP), além de conexões rápidas e convenientes com unidades de controle de terceiros.

Sytronix – mais eficiente

MAIS EFICIÊNCIA

Instalação e comissionamento simples
As caixas de diálogo de comissionamento, medição automática do motor e funções hidráulicas integradas (função hibernar/acordar, inicialização suave, funções de proteção, gerenciamento do sensor HPU, limitação de potência da bomba, funcionalidade master-slave, função para bombas com ajuste de dois pontos) orientam você de maneira confiável e rápida pelo processo de comissionamento.

Parametrização simples
Um assistente de software auxilia na parametrização e no diagnóstico durante o comissionamento. Com os sensores da unidade vinculados ao sistema de controle de máquina de nível superior pelo sistema de barramento do conversor de frequência, o sistema estará pronto para uso imediato.

Menos refrigeração necessária
Os acionamentos de bombas com rotação variável diminuem o influxo de calor no fluido hidráulico, reduzindo a necessidade de resfriamento.

Menos espaço necessário
O design compacto economiza um valioso espaço de instalação na máquina e no painel de controle. Frequentemente, é possível simplificar o sistema de controle hidráulico consideravelmente, reduzindo os custos dos componentes hidráulicos.

Sytronix – energia sob demanda

ENERGIA SOB DEMANDA

Menores custos operacionais
O Sytronix reduz o consumo de energia em até 80%, reduzindo também os custos operacionais. A experiência comprova que o investimento se paga em menos de um ano.

Evitando emissões de CO₂ com energia sob demanda
O Sytronix é uma linha completa de acionamentos de energia sob demanda. Por serem combinações de motobomba com controle altamente dinâmico, os acionamentos extraem da rede elétrica apenas a quantidade de energia necessária para alimentar as cargas conectadas. Além disso, os acionamentos Sytronix com rotação variável são essenciais para as unidades CytroPac e CytroBox altamente integradas e inteligentes e para o eixo servo-hidráulico CytroForce, que também é altamente compacto e pode ser entregue pronto para instalação.

Menores emissões de ruídos
O Sytronix reduz as emissões médias de ruídos da unidade hidráulica em até 20 dB (A). Consequentemente, é possível atender aos regulamentos legais e específicos de controle de ruído do usuário com poucas modificações estruturais.

Sytronix – preditivo

PREDITIVO

Maior disponibilidade do sistema
O Sytronix estende a vida útil dos rolamentos de eixo e fluidos hidráulicos e aumenta a disponibilidade graças ao monitoramento de condição. Em acionamentos regulados, o software monitora os estados operacionais e realiza diagnósticos.

Disponibilidade e vida útil
Desgaste reduzido do rolamento de eixo, maior vida útil do fluido hidráulico e melhor monitoramento dos estados do sistema.