Interfaces digitalizadas para aplicações hidráulicas I4.0 conectadas Interfaces digitalizadas

para aplicações hidráulicas conectadas à I4.0

Interfaces digitais orientadas à aplicação para válvulas de alta resposta proporcionais da Rexroth

O trabalho para conectar todos os atuadores na engenharia mecânica e de fábrica está progredindo com rapidez.
Os requisitos aqui variam de consultas de status simples até movimentos sincronizados e descentralizados.
Com soluções orientadas à aplicação, a Rexroth abre novas possibilidades de conectar digitalmente válvulas hidráulicas com economia.

Basta a interface digital para que os usuários possam alterar os parâmetros por meio do software durante a operação para reagirem com flexibilidade aos novos requisitos. Ela também possibilita diagnóstico rápido e monitoramento da condição, aumentando a disponibilidade da máquina.
A Rexroth supre as necessidades de diversos conceitos e é a única fabricante atualmente que pode atender às suas exigências específicas.

 

Válvula com interfaces digitalizadas

Válvulas OBED

OBED: Válvulas com eletrônica digital de bordo

Com nossa geração desenvolvida de eletrônica digital de bordo para hidráulica, possibilitamos o dimensionamento econômico entre componentes analógicos e válvulas com interface fieldbus/Ethernet via aplicativo.

Saiba mais
Saiba mais
Link E/S

Link E/S: “USB de automação”

O Link E/S conectar válvulas controladas analogicamente com rapidez e facilidade. Com essa tecnologia, você pode reduzir os custos de fiação ao passo que aumenta a produtividade de seu sistema.

Saiba mais
Saiba mais
Válvulas IFB

Válvulas fieldbus multi-Ethernet: “IFB”

As válvulas de controle direcionais com a interface multi-Ethernet reduzem os custos do sistema com segurança integrada e funções adicionais. Como alternativa, controle de pressão e força podem ser alcançados com sensores de pressão internos ou pressão. Graças à interface de segurança integrada (EN13849 Kat4Ple) que possibilita um canal único de interrupção, os custos de aplicações de segurança são reduzidos. As funções de controle integradas para controle de força e pressão ajudam a reduzir o tempo de planejamento e os gastos de comissionamento.

Saiba mais
Saiba mais
Válvulas IAC

Válvulas fieldbus multi-Ethernet com controle de eixo integrado: “IAC”

As válvulas IAC com controle de eixo integrado assumem as tarefas de controle mais exigentes. Além dos benefícios das válvulas IFB, essas válvulas possibilitam selecionar o controle de pressão, força e posição, além das funções de controle de circuito fechado. As interfaces do sensor de pressão e do sensor de posição estão integradas aos sistemas M12 robustos. Um assistente orienta você pelos processos de comissionamento em poucas etapas.

Saiba mais
Saiba mais

Topologia

Topologia de interfaces digitalizadas