Grupo de acessórios e peças de reposição proporcionais, de alta resposta, servomecânicos, comutação e válvulas de cartucho Válvulas hidráulicas

Acessórios e peças de reposição proporcionais, de alta resposta, servomecânica, comutação e válvulas de cartucho

Catálogo de produtos

Válvulas proporcionais hidráulicas, válvulas de alta resposta, servoválvulas, válvulas de cartucho e válvulas de comutação

A Bosch Rexroth é a principal fornecedora de sistemas hidráulicos industriais com o maior portfólio mundial de válvulas hidráulicas de alta qualidade. As válvulas de última geração da Bosch Rexroth estão em uso no mundo todo e comprovaram sua confiabilidade várias vezes, em milhões de horas de operação.

As válvulas robustas são ideais para aplicações de controle elétro-hidráulico automatizadas. Outras soluções inteligentes incluem nossas válvulas para controle de deslocamento proporcional, alívio, redução de pressão, controle de fluxo e regulagem, e para funções de comutação.
Com nossas válvulas hidráulicas, você pode controlar e regular o fluxo de volume, pelo qual o início ou parada, direção e quantidade do fluxo de volume pode ser influenciada para uma direção de movimento ou rotação de acionamentos hidráulicos. As válvulas hidráulicas são controladas por vários tipos de acionamento e, assim, fazem com que os elementos da válvula se abram ou fechem. São possíveis posições de comutação fixas em válvulas de comutação ou posições intermediárias ajustáveis em válvulas contínuas.
A nova série de válvulas da Bosch Rexroth com cavidades padronizadas ISO 7368 aplica o princípio de design modular ao sistema hidráulico. Você pode instalar quase qualquer cobertura lógica LFA da série padrão da Rexroth diretamente e, assim, implementar todas as funções hidráulicas concebíveis. Isso significa flexibilidade em modificações posteriores, uma vez que apenas a tampa lógica necessita ser substituída para adaptar a funcionalidade aos novos requisitos.

Válvulas hidráulicas com interfaces digitalizadas

Possíveis aplicações para válvulas hidráulicas da Bosch Rexroth em ambientes da Indústria 4.0

Com as soluções orientadas para a aplicação, a Bosch Rexroth possibilita novos níveis de liberdade para conectar válvulas hidráulicas de modo econômico por meio de interfaces digitais.