Apertadeira sem fio NEXO no espaço. POWER YOUR PROCESSES

ENTER A NEW WORLD OF JOINING TECHNOLOGY

ANOS LUZ À FRENTE: a nova apertadeira sem fio NEXO

A nova apertadeira NEXO garante liberdade máxima de uso em combinação com a mais alta confiabilidade e precisão de processo e atende a todos os requisitos de conexões de aperto críticas de segurança de acordo com o VDI/VDE 2862. Selecione entre pistola de mão e apertadeira de ângulo reto. Obtenha ferramentas intuitivas, modernas e fáceis de usar com ergonomia significativamente melhorada e flexibilidade aprimorada graças a um sistema operacional com base em navegador e controle integrado a bordo.

Teste o novo NEXO e veja um desempenho estelar!

Apertadeira sem fio NEXO, apertadeira de pistola

Apertadeira de pistola

  • Até 15 Nm
  • Integração de rede independente ou direta via WiFi 6

Apertadeira sem fio NEXO, apertadeira angular

Apertadeira de pistola angular

  • 15, 30 e 60 Nm
  • Integração de rede independente ou direta via WiFi 6

Seus benefícios

Apertadeira sem fio Nexo, ícone de ergonomia

ERGONOMIA – MAIS COMPACTA, MAIS LEVE, MELHOR

  • Componentes mais eficientes com layout otimizado
  • Design mais compacto e leve
  • Uso de baterias ProCORE18V para maior redução de peso
  • LEDs RGB na base e no corpo da ferramenta oferecem resposta visual ao usuário mesmo em posturas incomuns

Apertadeira sem fio NEXO, ícone de desempenho

DESEMPENHO – MAIS PRECISO, MAIS CONFIÁVEL, MAIS SEGURO

  • Tempo de inatividade mínimo, tempo de carregamento curto, tempo de substituição de bateria curto
  • Desempenho melhor e mais rápido na configuração e parametrização da apertadeira
  • Resumo de todas as informações da ferramenta no display
  • É possível manter a operação mesmo em caso de falha de rede
  • A ferramenta continua na linha de montagem durante a atualização de software

Descubra os recursos da nova geração do NEXO

Módulo de WiFi Conectividade WiFi e desempenho de rede significativamente melhorados.

Processador 4-core: Poder computacional confiável e preparado para o futuro, mesmo em aplicações complexas

Scanner com base em câmera: Possibilita o processamento de códigos de barras 2D

Novo motor: Menor, mais eficiente, mais rápido, mais leve: para desempenho máximo mesmo em altas velocidades

Design: Design com foco no ser humano: mais compacto, mais ergonômico, melhor

Peso: Componentes mais eficientes com layout otimizado

LEDs: Resposta visual mesmo em posições incomuns

Display: Mostra os resultados de aperto atuais, e também a avaliação IO/NIO

Segurança operacional: Possibilita a operação descentralizada e diagnóstico estendido diretamente na apertadeira

Sistema operacional com base em navegador: Possibilidade de acesso descentralizado a partir do computador host

Software Sem necessidade de instalação de software adicional. Acesso possível também com tablet ou smartphone

Interface de usuário: Intuitivo, moderno e fácil de usar para fácil operação

Capacidade de diagnóstico: Melhor identificação da peça causando a falha para maior disponibilidade de fábrica

Recursos de diagnóstico aprimorados: Serviço de assistência com solução de problemas e reparos

Controle completo a bordo: Maior flexibilidade sem hardware/controles externos

Segurança de processo: Em conformidade com a diretriz VDI/VDE 2862 para aplicações de aperto da categoria A

Tecnologia de bateria: Uso de baterias ProCORE18V reconhecidas no mercado para melhor ergonomia e tempo de execução

Interface do cliente: Expansão de hardware simples e flexível em aplicações do cliente (por exemplo, segunda chave de partida, módulo de IO, etc.)

Plataforma de bateria AMPShare: Liberdade e flexibilidade máxima na seleção da bateria

Sistema de saída modular: Máxima flexibilidade em todas as aplicações

Scanner com base em câmera com enquadramento: Reduz erros e aumenta a velocidade por meio da seleção confiável do código de barras correto

Entre em contato com um especialista