Vista geralOs sistemas RFID garantem o fluxo de informações que acompanham os produtos nas linha de montagem. Dados relacionados a objetos possibilitam o comando direcionado de processos e etapas de processamento, além do tipo ou transferência interna ou externa dependente do modelo de pallets porta-peças durante a produção de diferentes modelos em sistemas de montagem flexíveis e ramificados. Ao documentar todas as etapas dos processos e dados de produção, também é possível rastrear a ocorrência de erros.
Todos os sistemas RFID da Rexroth são sistemas de leitura/gravação e suportam fieldbuses comuns. Ele são perfeitamente compatíveis com os sistemas transportadores Rexroth.
Com o ID 200, as soluções RFID podem armazenar dados centralizados e descentralizados. O uso de frequências padronizadas e protocolos de transmissão possibilita utilizar etiquetas de dados disponíveis comercialmente. Também são modulares e fáceis de instalar.
Principais características
Com seu tamanho compacto, o ID 15 é perfeito para sistemas pequenos e armazenamento de dados centralizado. Em comparação com outros sistemas, o ID 15 também pode identificar com eficácia peças ou etiquetas de dados passando à velocidade de até 20 m/min.
Principais características