Brazil
Visão geral dos diferentes sistemas transportadores

Offering you the right solution for your challenges: that moves us.

O ACTIVE Mover transporta manômetros.

ACTIVE Mover

Montagem de manômetros com diversas variantes em um ciclo curto.

Mais informações
Combinação do sistema transportador TS2 plus e TS2 Booster da Bosch Rexroth

Aumente o tempo de transferência entre processos

integrando o novo TS 2 Booster no TS 2 plus Transfer System.

Aqui

BOOST YOUR PRODUCTION com os sistemas transportadores Rexroth

Nós movemos seus produtos – mas o que nos move?

Nossa missão é oferecer os melhores sistemas transportadores para todas as aplicações. Nós possibilitamos a implementação de padrões testados da indústria e de tecnologias de ponta, seja para ambientes compactos, fornecimento de material, melhor qualidade de processo, maior produtividade ou maior rentabilidade. Tudo isso está integrado em uma solução completa com eficiência energética. Nossos sistemas transfer são flexíveis o suficiente para acomodar desde cargas leves com alguns quilos até cargas pesadas que ultrapassam 1.000 kg.

As vantagens dos sistemas transportadores em destaque

  • Alta qualidade, eficiência energética e de serviço alcançados usando padrões testados da indústria e décadas de experiência
  • Desempenho máximo graças a tecnologias inovadoras
  • Maiores níveis de liberdade e sistemas versáteis para uma grande variedade de aplicações com a flexibilidade de dimensionamento e modificação fáceis
  • Esforço de planejamento minimizado com ferramentas fáceis de usar, como o MTpro


As soluções ideais para seus desafios

Conheça nossos sistemas transportadores versáteis

Sistema transfer TS 1

Sistema transfer TS 1

Montagem precisa e processos rápidos.

  • Massa do pallet porta-peças: até 3 kg
  • Tamanhos dos pallets porta-peças: 80x80 mm, 120x120 mm, 160x160 mm
  • Demanda pouco espaço graças ao design compacto
  • Setores: automotivo, eletrônicos com requisitos ESD, tecnologia médica, indústria óptica etc.

Acesse a Rexroth Store

Saiba mais sobre o TS 1
Sistema transfer de motor linear ACTIVE Mover

Sistema transfer de motor linear ACTIVE Mover

O padrão em ciclo curto. Rápido, robusto e preciso.

  • Carga útil por pallet porta-peças: até 10 kg.
  • Alta repetibilidade: de ± 0,01 mm
  • Velocidade: até 150 m/min
  • Setores: produção de eletrônicos, produtos farmacêuticos, cosméticos, tecnologia médica etc.

Acesse a Rexroth Store

Saiba mais sobre o ACTIVE Mover
Transportador de correntes VarioFlow plus

Transportador de correntes VarioFlow plus

Um sistema versátil, inúmeras aplicações.

  • Força tênsil da corrente: até 1.250 N (600 N ESD)
  • Velocidade de transporte: até 60 m/min
  • Design de corrente patenteado para reduzir emissões de ruído
  • Setores: alimentos e bebidas, embalagem, farmacêuticos, cosméticos, eletrônicos etc.

Acesse a Rexroth Store

Saiba mais sobre o VarioFlow plus
Sistema transfer TS 2plus

Sistema transfer TS 2plus

Versatilidade robusta e variável.

  • Massa do pallet porta-peças: até 240 kg
  • Tamanhos dos pallets porta-peças: 160x160 mm a 1.200x1.200 mm
  • Extensa variedade de modificações
  • Setores: eMobility, eletrônicos, tecnologia médica etc.

Acesse a Rexroth Store

Saiba mais sobre o TS 2plus
Sistemas transportadores de alta velocidade TS 2Booster

TS 2Booster

10 vezes mais rápido em transporte de ciclo curto.

  • Aceleração: máx. de 40 m/s² (4 g)
  • Velocidade: máx. de 4 m/s (240 m/min)
  • Precisão de posicionamento: até ± 15 μm
  • Setores: eletrônicos, automotivo, tecnologia médica etc.

Acesse a Rexroth Store

Saiba mais sobre o TS 2Booster
Sistema transfer TS 2pv

Sistema transfer TS 2pv

Cuidadoso, limpo e econômico – ideal para a indústria solar.

  • Massas de painéis de até 120 kg
  • Transporte longitudinal em múltiplas faixas de até 3.000 mm de largura
  • Transporte de módulos solares quentes em até 160 °C
  • Setores: manufatura de módulos solares de película fina e baseados em células.

Acesse a Rexroth Store

Saiba mais sobre o TS 2pv
Sistema transportador de roletes para cargas pesadas TS 5

Sistema transportador de roletes TS 5

Modular e de baixa manutenção para cargas acima de 400 kg.

  • Carga útil do pallet porta-peças: até 400 kg/m
  • Tamanhos dos pallets porta-peças: 455 mm a 1.040 mm
  • Conceito de acionamento de árvore-rei com baixa manutenção e eficiência energética
  • Setores: linhas de montagem automotivas, montagem de baterias, montagem de eletrodomésticos de grande porte etc.

Acesse a Rexroth Store

Saiba mais sobre o TS 5
Transportador de roletes modular para cargas pesadas

Sistema transportador de roletes TS 7

Montagem inteligente de baterias com carga útil de mais de 1.000 kg.

  • Carga útil de pallet porta-peças: mais de 1.000 kg.
  • Tamanhos de pallets porta-peças: configurável até aproximadamente 2.600x1.700 mm
  • Personalizado para requisitos ambientais e de segurança específicos
  • Setores: montagem de baterias

Teremos prazer em encontrar uma solução individual e personalizada para sua aplicação. Entre em contato conosco.

Sistema RFID da Bosch Rexroth

Sistemas RFID para os sistemas transfer

Localização segura e confiável.

  • Execução do fluxo de informação em sistemas de montagem
  • Documentação de todas as etapas do processo e dados de produção para possível rastreabilidade em caso de tempo de inatividade inesperado
  • É possível armazenar dados relacionados a produtos e pedidos no operador de dados ou em um banco de dados central

Acesse a Rexroth Store

Saiba mais sobre os sistemas RFID

Planejamento gratuito de projeto de sistema transfer

Aproveite ao máximo o software de planejamento MTpro. Quase todos nossos produtos de tecnologia são armazenados nesta ferramenta. Desenvolva seu sistema transfer individual rapidamente usando a funcionalidade arrastar e soltar.

Ferramenta de engenharia MTpro em uma tela

Software de planejamento MTpro

Desenvolva seus sistemas transfer desde o conceito inicial até a implementação em uma ferramenta.

MTpro

Descubra mais com nossos materiais de suporte