1. Home
  2. Produtos
  3. Soluções Industriais
  4. Tecnologia linear
  5. Smart Function Kit para compressão e aplicações de união
Smart Function Kit para aplicações de prensagem e junção Smart Function Kit para aplicações de prensagem e junção

Flexível, compacto e voltado para o futuro.

Prensa servoacionada para múltiplas tarefas de junção padronizadas

Seja na montagem, união, formação, medição ou teste – o Smart Function Kit é adequado para muitas aplicações de prensagem e união com forças de até 70 kN. A prensa servoacionada modular combina componentes mecânicos e elétricos da Rexroth com software e é o ponto de partida ideal para integradores de sistema ou usuários finais com conhecimento de processo.

Flexível, compacto e voltado para o futuro

Faça uso da facilidade de seleção de produtos, comissionamento, programação e avaliação. Além disso, o Smart Function Kit pode ser conectado por meio de interfaces abertas e monitorado convenientemente em um tablet. Isso maximiza a transparência, reduz o tempo de inatividade e aumenta a produtividade da prensa elétrica.



Smart Function Kit para aplicações de prensagem e junção
  • Cilindro eletromecânico, servomotor e sensor de força

    Cilindro eletromecânico, servomotor e sensor de força

    Compacta e adequada para uma variedade de aplicações de prensagem e união

  • Servoacionamento com PC industrial e conexão de rede

    Servoacionamento com PC industrial e conexão de rede

    Compatível com I4.0, pode ser integrado em sistemas de nível superior

  • Web IHM intuitivo baseado em navegador

    Web IHM intuitivo baseado em navegador

    Para comissionamento, programação, análise de operação e de processo

Cilindro eletromecânico, servomotor e sensor de força
Cilindro eletromecânico, servomotor e sensor de força

Cilindro eletromecânico, servomotor e sensor de força

Compacta e adequada para uma variedade de aplicações de prensagem e união

  • Cilindro eletromecânico, cursos configuráveis livremente de até 400 mm
  • Servomotor da série MS2N com encoder absoluto e freio
  • Opcional: Sensor de força com tecnologia DMS para medição econômica e robusta de força

Servoacionamento com PC industrial e conexão de rede
Servoacionamento com PC industrial e conexão de rede

Servoacionamento com PC industrial e conexão de rede

Compatível com I4.0, pode ser integrado em sistemas de nível superior

  • Servoacionamento IndraDrive HCS01 com CLP IndraMotion MLD integrado e função de segurança STO ou Safe Motion
  • PC industrial da série PR21, sistema operacional Linux, software e servidor web com IHM. Compatível com I4.0: conexão por OPC-UA, acesso a dados via API REST
  • Conexão Fieldbus: Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Sercos III

Web IHM intuitivo baseado em navegador
Web IHM intuitivo baseado em navegador

Web IHM intuitivo baseado em navegador

Para comissionamento, programação, análise de operação e de processo

  • Assistente para colocação em serviço facilitada
  • Sem conhecimentos de programação necessários (zero programação)
  • Programação gráfica em segundos por meio da função arrastar e soltar
  • Avaliação OK/NOK do processo usando elementos de avaliação produzidos graficamente
  • Fácil integração com controle de nível superior e infraestrutura de TI

Um sistema, múltiplas aplicações

Smart Function Kit - Montagem e união das aplicações

Montagem e junção

  1. Ajuste de prensa
  2. Crimpagem
  3. Montagem
  4. Rebitagem
  5. Ligação
  6. Inserção
  7. Soldagem
  8. Encaixe

Smart Function Kit - Formação de aplicação

Formação

  1. Curvatura
  2. Estampagem
  3. Desenho profundo
  4. Modelagem

Smart Function Kit - Verificação de aplicação

Verificação

  1. Verificação
  2. Medição

Uma solução mecatrônica, inúmeros benefícios

Seleção fácil de produtos

Seleção fácil de produtos

  • Os componentes mecânicos e elétricos, assim como o software pré-selecionados são combinados em vários kits para forças de até 70 kN
  • Design, seleção e configuração rápidos e fáceis com ferramentas eletrônicas modernas
  • Todos os componentes de um único fornecedor

Seleção de produto com a LinSelect
Seleção de produto com a LinSelect
Plug & Produce

Plug & Produce

  • Entregues em uma só embalagem, incluindo o software operacional pré-instalado
  • Comissionamento rápido e guiado em um assistente com parametrização automática do servoacionamento

Zero programação

Zero programação

  • Programação gráfica fácil sem a necessidade de conhecimento de programação
  • IHM web com base em navegador para diversos dispositivos finais com um design moderno

Interfaces abertas:

Interfaces abertas:

  • Os módulos funcionais possibilitam conexão rápida a sistemas de controle de nível superior
  • Conexão IoT via OPC-UA
  • Acesso de dados via API REST

Dados técnicos

Visão geral do sistema

  • Força nominal de até 70 kN
  • Tipo de proteção mecânica IP54 painel de controle IP20
  • Curso configurável individualmente para até 400 mm
  • Sensor de medição de força com tecnologia DMS
  • Servoacionamento com função de segurança STO ou Safe Motion

Dados técnicos
Dados técnicos

Você está pronto para a Fábrica do Futuro?

Saiba mais sobre as soluções mecatrônicas da Bosch Rexroth.

Fale conosco