O novo Hägglunds CAb 10 para motores hidráulicos de pistão radial 40 são ainda menores e mais leves, mas nada mudou em seu desempenho, conferindo densidade de alimentação sem precedentes. O motor de pistão radial compacto torna os acionamentos hidráulicos diretos a escolha ideal para aplicações condensadas.
Os motores de pistão axial estão disponíveis com design de placas oscilantes ou de eixo inclinado para aplicações de pressão média a alta. Nossos acionamentos hidroestáticos para aplicações mobil e fixas são caracterizados por sua robustez, confiabilidade, larga vida útil, baixas emissões de ruído e alta eficácia, além de alto custo-benefício.
Motores de engrenagem externa são uma alternativa com custo-benefício para acionamentos giratórios de até 50 kW. Esses motores estão disponíveis para uma direção de rotação ou reversíveis para operação de 2 e 4 quadrantes.
Existe uma máxima em todos os setores e aplicações: a necessidade crescente de produzir mais rápido, com mais confiabilidade e qualidade. Isso coloca os acionamentos hidráulicos industriais em evidência. Para que os processos sejam os mais produtivos possível, o controle de velocidade e o torque em relação ao processo é essencial. Isso determina a eficácia da manufatura e pode ajudar a reduzir custos excessivos de seu negócio em termos de uso de energia e vida útil de produtos. A Bosch Rexroth oferece máquinas e sistemas de todos os tamanhos que são econômicos, precisos, seguros e de eficácia energética.
A necessidade de produzir materiais de maior qualidade e com maior rapidez coloca os acionamentos diretos de motores hidráulicos em evidência. Para que os processos sejam os mais produtivos possível, o controle de velocidade e de torque em relação ao processo é essencial, uma vez que tem um impacto relevante sobre a qualidade, a eficácia a controlabilidade e a confiabilidade.
Nosso portfólio de produtos industriais oferece em um só lugar hidráulica de ponta, acionamentos e controles elétricos, tecnologia de engrenagens, tecnologia de movimento linear e de montagem.