Visualize a imagem do folheto AMR ACTIVE Shuttle pronto para download. Mais sobre o ACTIVE Shuttle

Obtenha uma visão mais profunda do nosso ACTIVE Shuttle – a robótica móvel do futuro.

Baixar

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS
com o robô móvel autônomo (AMR) ACTIVE Shuttle

O AMR ACTIVE Shuttle permite entrar hoje na fábrica do futuro. Sem adaptar sua infraestrutura existente da fábrica, o ACTIVE Shuttle é implementado rapidamente, intuitivo de operar, totalmente conectado em rede e seguro de usar! ACTIVE Shuttle automatiza e padroniza seu fluxo interno de materiais e mercadorias. No futuro, transporte seus roletes de piso carregados com pequenos transportes de carga (KLT) de maneira altamente flexível e segura. O ACTIVE Fleet Manager (AFM) permite um gerenciamento de pedidos altamente flexível, no qual os pedidos podem ser inseridos manualmente ou alimentados automaticamente por meio de sistemas de terceiros. O ACTIVE Shuttle se comunica através da interface VDA 5050 com sistemas de terceiros para controle da frota.

Principais dados técnicos

O AMR ACTIVE Shuttle com seus recursos inteligentes.

ACTIVE Shuttle

Transporte de mercadorias: roletes de piso (600 x 400 mm)

Peso do ACTIVE Shuttle: 88 kg

Dimensões do ACTIVE Shuttle (C x L x A): 1013 x 405 x 913 mm

Carga útil: 260 kg

Altura de levantamento (mín/máx): 118/135 mm

Velocidade: 1,0 m/s

Sistema de controle: ACTIVE Shuttle Management (AMS); VDA 5050

Tecnologia: navegação a laser baseada em pontos de referência naturais

WIFI: IEEE 802.11.ac/a/b/g/n

Bateria: Bateria de íons de lítio (51,8 V, 1502 Wh)

Navegação a laser: scanner a laser de segurança frontal

Proteção pessoal: scanner a laser de segurança PLd (1 x frontal, 1 x traseiro)

Detecção de obstáculos 3D: 2 câmeras estéreo

ESD: a descarga eletrostática é realizada

Rexroth Store
Display do ACTIVE Shuttle Management System, que mostra o status ao vivo de sua frota.

ACTIVE Fleet Manager (AFM)

Gestão de pedido: priorize e aloque ordens de transporte pendentes para qualquer ACTIVE Shuttle disponível

Gestão de tráfego: centro de comando de tráfego para coordenação dinâmica das operações de transporte

Mapeamento em tempo real AFM: alterações no ambiente são detectadas automaticamente pelos veículos em operação produtiva e comunicadas a toda a frota

Gestão de obstáculos: desvio seguro de obstáculos

Gestão de energia: processos de carregamento totalmente automáticos

GUI baseada na web: interface de usuário intuitiva e fácil de usar

Modelos de trabalho: implementação de uma ampla variedade de conceitos de transporte com a ajuda de modelos fáceis de configurar

Conexão com sistemas de terceiros: formato de dados: JSON; protocolos com suporte: API Rest, Web Socket

Rexroth Store
Um sistema de transporte autônomo com uma unidade de controle manual.

Simples

O AMR ACTIVE Shuttle pode ser integrado de forma rápida e fácil à intralogística via Plug & Go. Ajustes de infraestrutura não são necessários, graças à navegação a laser confiável.

Um funcionário mostra o software de controle AMS ACTIVE Shuttle Management System, que permite um gerenciamento de pedidos altamente flexível.

Flexível

Os trabalhos podem ser alimentados manualmente ou automaticamente graças às interfaces padrão fornecidas (sensor, CLP, MES/ERP etc.). Os requisitos de transporte são atribuídos a qualquer ACTIVE Shuttle disponível por meio do AFM.

O equipamento da AMR com detecção de obstáculos 3D baseada em câmera.

Robusto

A gestão de obstáculos integrada possibilita a frenagem a tempo e a passagem segura por obstáculos na rua. Além do scanner a laser de segurança, câmeras estéreo leem a sala em 3D. Como resultado, até mesmo objetos que se projetam no caminho do ACTIVE Shuttle são reconhecidos.

O scanner a laser de segurança do ACTIVE Shuttle detecta um funcionário e o sistema de transporte sem motorista para automaticamente.

Seguro

O conceito de segurança projetado em cooperação com o German Social Accident Insurance (DGUV) garante operação mista, segura e contínua 24/7, com pessoas e máquinas. Os scanners a laser de segurança usados fornecem a mais alta confiabilidade em operação contínua 24/7.

Display do ACTIVE Shuttle Management System (AMS) na tela de um laptop.

Adaptativo

A frota ACTIVE Shuttle detecta imediatamente as mudanças no ambiente de produção e atualiza automaticamente o mapa de referência. Os ACTIVE Shuttle se comunicam entre si de maneira sem fio, por meio do AFM, e se informam sobre alterações no ambiente, a fim de poderem reagir de maneira antecipada a gargalos.

O veículo ACTIVE Shuttle levanta um carrinho com quatro pequenos transportadores de carga.

Eficiente

A plataforma de levantamento integrada carrega e descarrega os carrinhos de maneira totalmente automática, sem intervenções manuais! A priorização e distribuição otimizada de pedidos de transporte pendentes para a frota ACTIVE Shuttle é feita por meio do gerenciamento de pedidos. Reduza significativamente superfícies e materiais e, portanto, tempos de produção usando o ACTIVE Shuttle.

Gestão de frotas do AMR ACTIVE Shuttle

Combinação de um ACTIVE Shuttle e o ACTIVE Fleet Manager (AFM).

ACTIVE Shuttle + ACTIVE Fleet Manager (AFM)

A combinação do ACTIVE Shuttle e o ACTIVE Fleet Manager (AFM) permite um gerenciamento de pedidos altamente flexível. Controle de frota e robô móvel são coordenados de maneira otimizada. O software de controle AFM exibe o status ao vivo de sua frota, atribui ordens de transporte pendentes aos veículos disponíveis e permite que o usuário controle e configure com flexibilidade os cenários logísticos durante a produção.

Combinação de um ACTIVE Shuttle, um software de estação de controle de um fornecedor terceirizado e uma frota mista de veículos com outros veículos de transporte.

ACTIVE Shuttle com a interface VDA 5050

VDA 5050 é uma interface padronizada para comunicação AGV. O padrão permite a operação de veículos de transporte misto em um software de estação de controle. O ACTIVE Shuttle inclui a interface VDA 5050 e pode, portanto, ser operado em conjunto com outros veículos de transporte em uma frota mista sob o software da estação de controle (controle mestre) de um fornecedor terceirizado.

AMR ACTIVE Shuttle

Você tem dúvidas? Não hesite em entrar em contato conosco.
Robô móvel autônomo ACTIVE Shuttle apara sua Intralogística 4.0