Automação simplificada: Eixo + acionamento em um pacote Eixos lineares com pacote de automação

A automação nunca foi tão fácil e prática.

Automação simplificada: Eixo + acionamento em um pacote

A tecnologia linear da Rexroth deixa o processo mais fácil do que nunca: reunimos todos os componentes em um pacote, possibilitando que você realize movimentos totalmente automatizados com eixos únicos ou atuadores mais rapidamente. Um motor, controlador de acionamento, filtro de rede e cabos podem ser montados e configurados com apenas alguns cliques. Encomende seu pacote com o número do material fornecido para receber rapidamente sua solução. Tudo em um só lugar.

Resumo das informações importantes:

Vantagens:

  • Rápido: desenvolvido, configurado, entregue e comissionado rapidamente
  • Fácil: um pacote completo com mecânica e eletrônica sob medida
  • Prático: tudo com um só número de material
  • Flexível: pode incluir tecnologia de segurança
  • Comprovado: manutenção Rexroth completa (pelo menos 10 anos); suporte durante o comissionamento, se necessário
  • Sustentável: um pacote, uma entrega


Dados principais:

  • Eixos e atuadores individuais
  • Motor: série MS2N (incluindo memória de dados)
  • Acionamento/controlador: acionamento HCS IndraDrive ou ctrlX com filtros e cabos de rede adequados (5/10/15 m)
  • Segurança integrada: desligamento seguro de torque ou Safe Motion