Programa de cálculo de projeto do Linear Motion Designer. Programa de cálculo de projeto do Linear Motion Designer

Moderno - seguro - interativo - atualizado

Download do Linear Motion Designer

Programa de cálculo para guias lineares e unidades de parafuso

Com o programa de cálculo de projeto “Linear Motion Designer (LMD)”, a Bosch Rexroth oferece uma ferramenta para facilitar o dimensionamento de sistemas de calhas perfiladas, buchas lineares e conjuntos de parafusos. O software cobre a linha completa de sistemas de roldanas, esferas e miniaturas de trilho da Bosch Rexroth, além de conjuntos de parafusos de esferas e planetários, e rolamentos lineares.

O especialista em tecnologia linear produziu uma solução de software amigável que cumpre todos os requisitos de planejamento de projeto prático e oferece aos engenheiros oportunidades únicas para selecionar e medir os próprios componentes de movimento linear.

  • Dimensionamento ideal de todos os sistemas de trilhos perfilados da Rexroth, rolamentos lineares e unidades de parafuso, levando em consideração os aspectos de segurança
  • Economia de tempo por meio da orientação intuitiva do usuário, engenharia digital integrada e cadeia de alimentação
  • Processo de engenharia simplificado, desde a seleção de componentes, via arquivo CAD configurável, até o pedido no eShop
  • Desenvolvimento contínuo e função de atualização automática



Possíveis combinações para trilhos perfilados:
Número de trilhos de guia: 1 1 2 2 2 2
Número de patins de esfera: 1 2 2 4 6 8
Possíveis combinações para rolamentos lineares:
Número de eixos: 1 1 2 2 2 2
Número de rolamentos lineares: 1 2 2 4 6 8

Requisitos de sistema:

Windows 7 ou superior (32 Bit / 64 Bit)

Instruções:

Treinamento:

Para uso ideal do software de treinamento " LTSY - Projeto dos Sistemas de trilho perfilados e dos Conjuntos de fusos de esfera - é recomendado.

Treinamento

Download

Faça o registro para fazer download do Linear Motion Designer

Registro

Contato

Entre em contato conosco