1. Home
  2. Setores
  3. Construção e infraestrutura
Construção e infraestrutura Construção e infraestrutura

ABRINDO CAMINHO. EFICIENTEMENTE.

A construção abrange os processos envolvidos na entrega de edifícios, infraestrutura e instalações industriais, incluindo atividades associadas até o final de sua vida útil. A construção abrange também os trabalhos de reparação e manutenção, quaisquer obras de ampliação, extensão e melhoria do bem e a sua eventual demolição, desmontagem ou descomissionamento.

A indústria de construção e infraestrutura enfrenta custos crescentes de energia e padrões rígidos de emissão a serem cumpridos. Altos níveis de eficiência são essenciais, ao mesmo tempo em que combinam desempenho e precisão máximos.

Você pode aumentar sua eficiência e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões, graças às nossas soluções, feitas sob medida para seus desafios específicos.

WE MOVE.

Carregadeiras de rodas e basculantes

Carregadeiras de rodas e basculantes

O basculante converte sua largura em uma grande quantidade de processamento ao limpar em poços de cascalho, minas de carvão, pedreiras e mineração subterrânea. Uma carregadeira de rodas com balde de até 40 m³ movimenta montanhas sem esforço. A tecnologia hidrostática CVT está disponível em diferentes versões, por exemplo, a transmissão variável hidromecânica HVT, dando à carregadeira de rodas a dinâmica necessária para acelerar e desacelerar em terrenos difíceis. E tudo isso no ponto de operação ideal do motor diesel.

Betoneiras

Betoneiras

A betoneira não diz nada, mas fornece materiais de construção novos de maneira confiável para as obras rodoviárias ou local de obras. Para garantir que a carga de concreto esteja perfeitamente misturada quando chegar, componentes confiáveis e com otimização de ruído e soluções de software inteligentes da Bosch Rexroth giram o tambor do misturador. A Bosch Rexroth também bombeia com segurança o material de construção mais alto, mais longe e mais rápido.

Construção de estrada

Construção de estrada

Os roletes compactadores usam seu peso e movimento para comprimir a superfície da estrada. O circuito fechado para o deslocamento e a unidade de vibração converte com eficiência a entrada de energia. O design compacto das bombas Rexroth A4VG/32 e A10VG/10 deixa mais espaço para os componentes dos gases de escape após o tratamento. Pavimentadoras e acabadoras de asfalto pavimentam o caminho para nossa infraestrutura moderna. A Bosch Rexroth fornece soluções eletrônicas e hidráulicas ideais para acionamentos hidráulicos. Junto com as engrenagens Rexroth, elas fazem de cada máquina em funcionamento uma máquina de força com movimento de avanço contínuo e preciso.

Tratores de esteira

Tratores de esteira

O trator de esteira ou buldôzer alisa os obstáculos, mas o faz com notável sensibilidade e inteligência. O operador da máquina, junto com os acionamentos Rexroth, desempenham um papel importante. Por exemplo, a bomba de alta pressão compacta A24VG é perfeita para acionamentos de circuito duplo em circuito fechado. Por ser uma bomba dupla, fornece óleo aos motores hidráulicos de maneira eficiente, dando vida à máquina e, ao mesmo tempo, tornando-a extraordinariamente ágil!

Máquinas retroescavadeiras

Máquinas retroescavadeiras

Gerenciamento de energia e soluções eficientes usando componentes Rexroth (válvulas A10V, SX14 e joysticks TH) fornecem potência, velocidade e controlabilidade. Tudo está confortavelmente sob controle gastando o mínimo de combustível para um resultado máximo.

Minicarregadeiras

Minicarregadeiras

A agilidade e a leveza da minicarregadeira significam que ela pode trabalhar em espaços muito apertados. Em locais de obras, horticultura ou paisagismo, a minicarregadeira gira soberbamente e controla eletro-hidraulicamente com precisão inúmeros implementos. Uma máquina de construção compacta deve apresentar uma unidade que economiza espaço e economiza energia.

Empilhadores telescópicos

Empilhadores telescópicos

O empilhador telescópico é implantado como empilhadeira, carregadeira de rodas, guindaste mobil ou plataforma de trabalho. O operador da máquina pode posicionar com segurança um telhado ou empilhar paletes no armazém.

Os acionamentos Rexroth precisos, compostos por A4VG e A6VM, proporcionam transmissão de potência continuamente variável e agilidade para o empilhador telescópico. O controle do sistema hidráulico do implemento e da transmissão de deslocamento é ajustado para alta capacidade de manuseio e economia de combustível.

Veículos Comerciais e de Rodovias

Veículos Comerciais e de Rodovias

Os veículos multifuncionais funcionam de maneira eficiente e silenciosa. Vários modos hidráulicos proporcionam movimentos lentos com medição precisa e tração nas quatro rodas. Não importa se é em um caminhão basculante, guindaste de carga ou empilhadeira de gancho, as bombas variáveis de pistão axial Rexroth A18VO fornecem a energia necessária para todos os tipos de superestruturas e tornam o transporte rápido. Isso significa dados de logística que fazem sentido para os negócios.

YOU WIN.

Emissões mais baixas

Emissões mais baixas

A Bosch Rexroth fornece respostas específicas às regulamentações de emissões, como US TIER 4 final e Euro Stage IV, juntamente com menor consumo de combustível e dinâmica de sistema ideal com DHC.

Desempenho máximo

Desempenho máximo

Você se beneficiará da dinâmica necessária para acelerar e desacelerar em terrenos difíceis. E tudo isso no nível ideal de gerenciamento de energia. Tudo está confortavelmente sob controle gastando o mínimo de combustível para um resultado máximo.

Parceria

Parceria

Nossos clientes em todo o mundo esperam soluções adaptadas às necessidades. Através de nossa rede mundial, desenvolvemos e produzimos exatamente essas soluções, sempre em estreita proximidade com os fabricantes e seus desafios específicos.

SERVIÇO

Peças de reposição

Peças de reposição

A Bosch Rexroth oferece um amplo espectro de serviços para reparar, manter e modernizar máquinas heterogêneas.

Saiba mais
Conserto

Conserto

Conserto rápido e de confiança em vez de substituição cara – graças a um reparo rápido, a máquina e a produção podem seguir funcionando.

Saiba mais
Assistência de campo

Assistência de campo

Você precisa de ajuda no local? Nossa assistência de campo Bosch Rexroth oferece suporte durante as operações.

Saiba mais
Modernização

Modernização

Nós transformamos o velho em novo e o novo em mais novo ainda! Devido a nossa experiência, podemos estender significativamente a vida útil de sua linha de produtos com produtividade total com soluções de reequipamento.

Saiba mais