1. Home
  2. Setores
  3. Farmacêutica
Farmacêutica Farmacêutica

SOLUÇÕES PRECISAS DE CONTROLE E PRODUÇÃO FLEXÍVEL PARA FARMACÊUTICOS.

A indústria farmacêutica descobre, desenvolve, produz e comercializa medicamentos comuns ou medicamentos farmacêuticos para uso como medicamentos a serem administrados a pacientes.

Há uma demanda e expectativa sem precedentes no setor em termos de P&D, produção, gerenciamento da cadeia de suprimentos e otimização de custos. Os fabricantes devem garantir a máxima qualidade em longos ciclos de produção, monitoramento do processo em tempo real e gerenciamento e controle flexíveis de todos os parâmetros decisivos.

O controle preciso é essencial neste setor, e isso começa desde a fase de produção. Você pode se beneficiar de componentes econômica e ecologicamente eficientes e, por sua vez, realizar seus produtos inovadores e competitivos.

WE MOVE.

Sistemas de alimentação inteligentes

Sistemas de alimentação inteligentes

Os produtos são agrupados por correias de múltiplas passagens antes de serem colocados em uma caixa. Este procedimento é aplicado para máquinas de carregamento superior e lateral. Duas correntes ou correias paralelas acionadas separadamente, cada uma carrega um trem com bolsos conectados. Os trens cheios são descarregados na estação de descarregamento e, em seguida, retornam imediatamente à estação de carregamento.

Preenchimento de forma e vedação

Preenchimento de forma e vedação

As soluções horizontais, verticais e termoformadas de preenchimento e vedação reduziram os gastos com cabeamento e painel de controle com IndraDrive Mi, permitem o formato e a troca de produto mais rápidos possível com Rexroth FlexProfile e contêm funções de tecnologia extensas para engenharia otimizada.

Invólucro para pacotes de unidade

Invólucro para pacotes de unidade

Após a alimentação, os recipientes são trazidos para a distância correta. Uma faca corta a película desenhada no comprimento exato antes de ser colocada em cima de um grupo de recipientes. Um mecanismo controlado por servo garante que os pacotes de contêineres sejam completamente fechados em película. Os pacotes de contêineres são aquecidos no túnel de retração adjacente. Este processo garante a forma de embalagem típica e muito estável.

Embalagem

Embalagem

A embalagem é retirada do carregador com o auxílio de exaustores pneumáticos e, em seguida, é depositada em um bolso dos transportadores em sincronia com o sequenciador. Graças à função de disco de came, as peças pré-cortadas são coletadas de forma síncrona. As peças pré-cortadas são mantidas na corrente de distribuição, transportadas para a estação de conformação e coladas com o auxílio de bicos controlados eletronicamente.

Paletização e despaletização

Paletização e despaletização

O paletizador mostrado é controlado por 3 eixos (X, Y, Z) e permite uma disposição tridimensional do produto. O curso da pista e as condições cinéticas da estrutura podem ser predefinidos ou calculados pelo CLP de acordo com o padrão da palete e fatores externos de influência. Os eixos do portal são controlados pelo Robot-Control (RoCo). A planejadora de movimento RoCo coordena o movimento de todos os eixos do portal. Outros eixos, como eixos de alimentação e de remoção, são controlados pelo CLP integrado. Graças à utilização ideal do espaço pelo paletizador de portal, as paletes são removidas diretamente atrás do pegador.

Rotulagem e decoração

Rotulagem e decoração

Os contêineres são alimentados por meio de uma correia transportadora ou a partir de uma correia transportadora de acumulação. A estrela de alimentação acionada por servomotor assume o controle dos contêineres e os alimenta na mesa do contêiner. Funciona em sincronia com o parafuso de alimentação e o disco rotativo da máquina de rotulagem. As máquinas de rotulagem funcionam principalmente a uma velocidade constante, ou seja, a mesa do contêiner gira a uma velocidade que é ajustada ao processo.

YOU WIN.

Adaptativo

Adaptativo

Os usuários finais estão exigindo, acima de tudo, máquinas mais flexíveis para tamanhos de lote menores que também aumentam a produtividade por meio da dinâmica máxima em todos os movimentos. Para conseguir isso, a Rexroth integrou funcionalidades de software adaptáveis no controle e também no nível do inversor.

Conectado

Conectado

Prepare suas máquinas de produção para a Indústria 4.0. Coloque em rede de máquinas novas e existentes de maneira econômica e otimize os processos de produção e a qualidade do produto: O Gateway IoT facilita a conexão com ambientes da Indústria 4.0 sem intervir na lógica de automação.

Segurança

Segurança

A Bosch Rexroth oferece a competência universal para segurança funcional com produtos que estão em conformidade com todos os padrões atuais. O suporte dos fabricantes de máquinas por meio da fácil implementação de soluções de sistemas econômicos — tanto em componentes como em soluções de sistemas, incluindo software, é fornecido.

SERVIÇO

Peças de reposição

Peças de reposição

A Bosch Rexroth oferece um amplo espectro de serviços para reparar, manter e modernizar máquinas heterogêneas.

Saiba mais
Conserto

Conserto

Conserto rápido e de confiança em vez de substituição cara – graças a um reparo rápido, a máquina e a produção podem seguir funcionando.

Saiba mais
Assistência de campo

Assistência de campo

Você precisa de ajuda no local? Nossa assistência de campo Bosch Rexroth oferece suporte durante as operações.

Saiba mais
Modernização

Modernização

Nós transformamos o velho em novo e o novo em mais novo ainda! Devido a nossa experiência, podemos estender significativamente a vida útil de sua linha de produtos com produtividade total com soluções de reequipamento.

Saiba mais