Reciclar é o processo de conversão de resíduos em novos materiais e objetos. A recuperação de energia de materiais residuais é frequentemente incluída neste conceito.
A reciclagem é um negócio que muda rapidamente, com materiais amplamente variados e condições implacáveis. A falta de experiência no setor e o tempo de interrupção excessivo são desafios comuns que o setor enfrenta.
Oferecemos uma ampla gama de soluções para projetos de engenharia pesada e ampla experiência em engenharia de aplicações, fornecendo um serviço exclusivo para ajudar você a otimizar o desempenho e a produtividade.
WE MOVE.
Hidráulica para a indústria de reciclagem
Com a importância cada vez maior da reciclagem, as demandas sobre o sistema hidráulico usado também estão aumentando. Tesouras de sucata, trituradores e enfardadeiras de canal não devem ser apenas potentes e confiáveis — também devem ser silenciosas e econômicas. Para isso, devem oferecer desempenho, robustez e a precisão dos sistemas hidráulicos. E, se você realmente deseja ter sucesso, as soluções da Bosch Rexroth são a escolha perfeita. Afinal, você pode aproveitar os benefícios da hidráulica Bosch Rexroth ao longo de todo o ciclo de vida do produto.
Autoclaves
A alta controlabilidade de nossas soluções de acionamento permite que você pare sua autoclave em uma posição específica e equilibrada. Isso permite que você engate uma mola de ferragem para manter o tambor estável durante o carregamento e o descarregamento. Depois disso, o compartilhamento de carga de 100% e o alto torque de arranque dão início à autoclave — independentemente das condições de carga.
Tambores de digestores
O alto torque de partida e as características de 100% de compartilhamento de carga garantem um processamento suave e confiável, mesmo quando o digestor está muito carregado. Embora ocupem pouco espaço e adicionem pouco peso, nossas soluções de acionamento oferecem um controle preciso e versátil.
Transportadores de alimentação
As caixas de engrenagens modernas em turbinas eólicas colocam demandas significativas na qualidade do óleo. No entanto, apesar de sua alta eficiência, elas criam perdas de energia que são liberadas na forma de calor e precisam ser dissipadas. Ambos os requisitos são perfeitamente controlados pelas unidades de filtro de bomba da Bosch Rexroth.
Rolamentos de alimentação
Trabalhando lentamente ou rapidamente, para a frente ou para trás, nossas soluções de acionamento garantem uma alimentação segura para sua fábrica. Seus controles são simples, mas altamente responsivos, facilitando a mudança de velocidade ou direção. Mesmo em velocidades muito baixas, você pode operar indefinidamente com um torque muito alto.
Tesouras de sucata e prensas de empacotamento
O empacotamento e o corte eficientes requerem potência e precisão. Nossas soluções de sistema poderosas fornecem excelente controle que torna mais fácil se adaptar a diversos materiais. Grandes fluxos podem ser alternados rapidamente e sem choques, e a proteção de carga de choque embutida protege sua máquina durante o corte.
Trituradores
Se há uma coisa que sabemos, é como fazer as coisas andarem. Quer você precise rasgar e triturar ou alimentar e triturar, nós temos as soluções — independentemente da tecnologia ou do ambiente. Lento ou rápido, para trás ou para a frente, realmente não importa. Com nossas soluções de sistema poderosas e flexíveis, você obtém um rendimento confiável personalizado para suas necessidades — soluções que permitem otimizar seu desempenho.
YOU WIN.
Eficiência
Para empacotamento e corte eficientes de materiais resistentes, potência e precisão são essenciais. Com a Bosch Rexroth, você obtém potência robusta e confiável combinada com grande capacidade de controle que facilita a adaptação aos diversos materiais manuseados todos os dias — vantagens que permitem maximizar o rendimento e otimizar a produção.
Energia
Para as exigentes tarefas diárias nas empresas de reciclagem, sabemos tudo sobre como fornecer a energia para fazer o trabalho com eficiência, ao mesmo tempo em que trazemos um grande controle para ajudar a otimizar o fluxo de produção e fornecer uma solução segura para máquinas e pessoal.
Segurança
Para o seu pessoal, o controle ajustado significa segurança adicional. E para o seu negócio, significa oportunidades para maximizar o rendimento e otimizar a produção. Embora ocupem pouco espaço e adicionem pouco peso às suas máquinas, nossas soluções de sistema significam vantagens consideráveis.
ESTUDOS DE CASO.
Os acionamentos Hägglunds ajudam a Genan a manter a borracha longe de aterros sanitários e em uso produtivo.
Nossas unidades de acionamentos diretos hidráulicos Hägglunds têm sido um componente integral do trabalho da Genan desde a inauguração da primeira fábrica da Genan em Viborg, Dinamarca, em 1990. Com sua resistência incorporada a cargas de bloqueio de choque e sua capacidade de iniciar, parar e reverter quantas vezes forem necessárias, nossos sistemas foram uma escolha lógica para máquinas como trituradores de pneus.
Os acionamentos Hägglunds são usados em todas as fábricas da Genan. No total, a Genan tem agora seis fábricas em todo o mundo. A Genan se expandiu primeiro para Berlim em 2003 e depois para duas outras cidades alemãs, Dorsten e Kammlach. Texas, EUA, se tornou o primeiro local não europeu da Genan em 2014, e as operações em Portugal foram recentemente adicionadas, trazendo a capacidade de entrada combinada a quase 400.000 toneladas métricas por ano.
{{{tab-navigation-header}}}
SERVIÇO
Peças de reposição
A Bosch Rexroth oferece um amplo espectro de serviços para reparar, manter e modernizar máquinas heterogêneas.
Saiba mais
Conserto
Conserto rápido e de confiança em vez de substituição cara – graças a um reparo rápido, a máquina e a produção podem seguir funcionando.
Saiba mais
Assistência de campo
Você precisa de ajuda no local? Nossa assistência de campo Bosch Rexroth oferece suporte durante as operações.
Saiba mais
Modernização
Nós transformamos o velho em novo e o novo em mais novo ainda! Devido a nossa experiência, podemos estender significativamente a vida útil de sua linha de produtos com produtividade total com soluções de reequipamento.