1. Home
  2. Setores
  3. Tecnologia de testes
Sistema de teste hidráulico Tecnologia de testes

Equipamento hidráulico para tarefas de teste a partir de uma única fonte

Soluções inteligentes para sistemas de teste hidráulico

Propriedades como resistência, vida útil e durabilidade definem a confiabilidade de um produto e devem ser conhecidas e testadas antes de seu lançamento. Como os sistemas de teste hidráulico muitas vezes envolvem cargas pesadas, altas pressões e movimentos altamente dinâmicos, a Bosch Rexroth é a parceira ideal para os produtos hidráulicos de alta qualidade e sistemas completos de acionamento e controle para a tecnologia de banco de ensaio. 

Equipamento ou sistema de teste hidráulico

Seu parceiro competente para desenvolvimento de banco de ensaio

Oferecemos soluções completas para o processo de teste ideal. Suprimento de óleo hidráulico, módulos e blocos manifold acionáveis, automação, servoválvulas e atuadores de teste: tudo de uma única fonte, com integração completa e conexão inteligente. Nós não oferecemos apenas produtos, nós também apoiamos você com nosso vasto conhecimento do setor industrial e aplicações.

Nossas soluções de banco de ensaio

Fornecimento de óleo hidráulico com uma grande unidade hidráulica ABMAXX

Fornecimento de óleo hidráulico

Nossos sistemas de fornecimento de óleo hidráulico são otimizados para seu sistema de teste. Isso é respaldado por tamanhos gradativos para diferentes requisitos de teste e pelo design modular e em cascata com soluções de acionamento com uso eficiente de energia. As unidades hidráulicas são projetadas para economizar recursos e possibilitar fácil manutenção. Nossa tecnologia de controle também possibilita a conectividade ideal no ambiente industrial.

  • ABMAXX – unidades hidráulicas modulares grandes com tanques de até 18.000 L, tanques opcionais otimizados para myCro com volume de óleo reduzido
  • CytroBox – compacto, com eficiência energética, silencioso e conectado – unidade hidráulica de até 30 kW
  • CytroPac – compacto e com eficiência energética – a pequena unidade hidráulica de até 4 kW
  • ABPAC – flexível e com eficiência energética – unidade hidráulica de até 315 bar
  • Sytronix – conjuntos de motor/bomba com controle digital inteligente
Servoatuadores hidráulicos da Bosch Rexroth em um banco de ensaio

Servoatuadores hidráulicos

Com os cilindros de teste de nossa série modular, é possível testar a função e a resistência dos componentes. Cilindros de dupla ação e baixo atrito, equipados com os sensores adequados e controlados por uma servoválvula ou válvula proporcional, garantem uma qualidade elevada de controle, mesmo com movimentos muito dinâmicos.

  • As séries Básica, Avançada e Excellence abrangem praticamente todas as áreas de aplicação dinâmica e de força
  • Blocos de controle cilíndricos padronizados oferecem as funções hidráulicas, de segurança e de conforto básicas de um eixo de teste.
  • Elementos funcionais e de montagem complementam o atuador para criar um eixo de teste pronto para instalar
  • As ferramentas de simulação validam a combinação ideal entre cilindro e válvula
Servoatuadores para tecnologia de teste
Servoatuadores para tecnologia de teste
Bloco manifold hidráulico da Bosch Rexroth

Blocos manifold

Nossos blocos manifold possibilitam a distribuição dos fluxos hidráulicos com eficiência energética em todo o ambiente de teste. Oferecemos tamanhos graduados para todas as áreas do centro de testes e oferecemos suporte com soluções modulares e escaláveis para requisitos de teste especiais.

  • Sistemas de adição de NG 10 a NG 40 em um design de placa modular IH20 com adaptações individuais de acordo com as especificações do cliente
  • Válvulas de área e de piso até NG 125 para desligar campos de teste individuais
  • Válvulas cartucho LC2A controláveis ativamente, com eficiência energética e otimizadas para o fluxo
  • Design compatível com a segurança para atender ao nível de desempenho exigido
  • Blocos manifold de teste de fim de linha, personalizados de acordo com as especificações do cliente
Mais informações sobre nossos blocos manifold
Mais informações sobre nossos blocos manifold
Solução de automação da Bosch Rexroth com bomba hidráulica, válvula e sistemas de controle adequados

Automação

Nós produzimos soluções de automação para a interação perfeita entre software e hardware. Combine sistemas hidráulicos com soluções de controle e de acionamento, e também sistemas de gerenciamento de bombas e os melhores aparelhos de controle hidráulico da categoria. Com o CytroConnect Solutions, a solução de manutenção preditiva da Bosch Rexroth, é possível monitorar constantemente o sistema de teste e evitar tempos de inatividade não planejados.

  • Gerenciamento de bombas, módulo de software para unidades hidráulicas baseado nas necessidades e com eficiência energética
  • Sytronix: otimiza o desempenho do conjunto de motor/bomba em termos de velocidade/volume e torque/pressão
  • Conjuntos de motores/bombas: versáteis, modulares e adaptados à sua aplicação, 4EE
  • Cilindros de teste: otimizados para sua aplicação de teste específica, controlados pelos melhores aparelhos de controle hidráulico da categoria
  • Servoválvulas: tempo de acionamento mínimo com volume máximo, fieldbus multi-Ethernet
Nossos sistemas de controle
Nossos sistemas de controle
Homem montando SHA/atuador servo-hidráulico de CytroForce

Atuadores hidráulicos independentes

Com seu design compacto com controle totalmente elétrico e interfaces abertas, eficiência energética, operação silenciosa e longa vida operacional de baixa manutenção, nossos atuadores independentes são projetados para oferecer o máximo valor agregado durante toda sua vida útil. Graças à transmissão hidráulica encapsulada, os atuadores autônomos são uma alternativa fácil de usar, robusta e duradoura aos eixos eletromecânicos. Os limites anteriores em termos de refrigeração, densidade de potência e vida útil estão sendo redefinidos. O atuador hidráulico independente combina a potência dos sistemas hidráulicos com a dinâmica e precisão dos sistemas elétricos. O atuador adaptável pode ser conectado à fonte de alimentação existente. A alimentação hidráulica comum não é necessária. Ele pode ser utilizado em bancos de ensaio para testes de tração e compressão com frequências < 2 Hz.

Mais informações sobre nossos atuadores
Mais informações sobre nossos atuadores

Conheça nossas soluções de sistema de teste

Perdeu um web-seminário? Veja as gravações aqui.

[EN] Fonte de alimentação hidráulica para campos de teste

[EN] Centro de testes fictício

[EN] Centro de testes Fraunhofer, Hanover

Web-seminário de 30/11/2023

[EN] Fornecimento central de óleo para o campo de teste de direção automotiva da Bosch

Web-seminário de 30/11/2023

[EN] Configuração de ensaio de fadiga

[EN] Teste de isolador sísmico

[EN] Mesa oscilante para teste de vibrações

Web-seminário de 30/11/2023

[EN] Banco de ensaio de transmissão de eixo

Web-seminário de 30/11/2023

Relatórios de aplicação da tecnologia do banco de ensaio

Perdeu um web-seminário? Veja as gravações aqui.

Relatório de aplicação: deslocamento sísmico

[EN] Deslocamento sísmico

Web-seminário de 30/11/2023

Download
Relatório de aplicação: teste de rolamentos de isolamento

[EN] Teste de rolamentos de isolamento

Web-seminário de 30/11/2023

Download
Relatório de aplicação: direção hidráulica

[EN] Direção hidráulica

Web-seminário de 30/11/2023

Download
Relatório de aplicação: sucesso por meio de colaboração estável

[EN] Sucesso por meio de colaboração estável

Web-seminário de 30/11/2023

Download
Relatório de aplicação: contra a maré

[EN] Contra a maré

Web-seminário de 30/11/2023

Download

Entre em contato conosco para falar sobre seu sistema de teste

Nós temos conhecimento absoluto de nossas tecnologias. Isso significa que conseguimos encontrar rapidamente a solução ideal para sua tarefa de teste.

Entre em contato com nossos especialistas em banco de ensaio