Muito robusto para oferecer maior durabilidade e segurança
Dura muito, funciona com segurança: o grip de controle multifuncional SENSE+ da Rexroth não apenas apresenta um novo design de botão com conceito de cúpula tátil rígida que melhora a resposta tátil de ativação, ele apresenta também novos roletes e balancins compactos que oferecem maior segurança funcional até a compatibilidade com PLd de acordo com ISO13849. O grip de controle também é resistente a géis hidroalcoólicos: por exemplo, géis higienizantes para as mãos usados como proteção contra a COVID-19.
Integração fácil com trabalho mínimo de fiação
Tamanho do arnês e trabalho de fiação reduzidos e menos entradas necessárias para aparelho de controle de máquina: usando o gerenciamento SENSE+, a base de joystick 4THE5 série x42 da Bosch Rexroth converte os sinais analógicos dos componentes do grip para o barramento CAN. Isso significa que é possível integrar o joystick ao sistema da máquina com um único conector de interface CAN.
Fácil parametrização e atualizações usando a compatibilidade com UDS
Graças à compatibilidade com o serviço UDS, o joystick da Rexroth facilita a parametrização de software usando protocolo UDS: por exemplo, CAN ID, taxa de atualização, taxa de transferência e atualizações de protocolo.
Eletrônica robusta com alta compatibilidade eletromagnética
Para atender aos ambientes mais exigentes, a Bosch Rexroth projetou um novo estágio de detecção da base de joystick compatível com até 25 mT de campos dispersos sem movimento indesejado da máquina.