Sugestões de hospedagem

Onde se hospedar em Itatiba-SP

Hotel Alegro

Endereço: Estrada Municipal Alberto Tofanin, 6.100
Bairro: Pinhal
Cidade: Jarinu -SP
Reservas: (11) 3182-0500
www.tauaresorts.com.br/alegro/

Mais informações:

  • Acesso sem pedágio
  • Distância aproximada da Bosch Rexroth: 13km
  • Tempo estimado de chegada: 12 minutos
  • Recomendado para quem estiver de carro

Hotel Ibis

Endereço: Rua Mario Belloni, 20
Bairro: Jd. Nossa Senhora das Graças
CIdade: Itatiba/SP
Reservas: (11) 4856-0080
www.hotelibis.com.br

Mais informações:

  • Acesso sem pedágio
  • Distância aproximada da Bosch Rexroth: 8km
  • Tempo estimado de chegada: 9 minutos
  • Recomendado para quem estiver de carro, táxi e Uber

Hotel PitStop

Endereço: Av. Marechal Castelo Branco, 342
Bairro: Engenho
Cidade: Itatiba/ SP
Reservas: (11) 4538-5828
www.itatibapitstophotel.com.br

Mais informações:

  • Acesso sem pedágio
  • Distância aproximada da Bosch Rexroth: 8km
  • Tempo estimado de chegada: 11 minutos
  • Recomendado para quem estiver de carro, táxi e Uber

Onde se hospedar em Pomerode-SC

Hotel Lena Rosa

Endereço: R. Heinrich Passold, 277
Bairro: Centro
Cidade: Pomerode/SC
Reservas: (47) 3387-2300
www.lenarosa.com.br

Mais informações:

  • Acesso sem pedágio
  • Distância aproximada da Bosch Rexroth: 3,1 km
  • Tempos estimado de chegada: 7 minutos
  • Recomendado para quem estiver de carro, táxi ou Uber.

Pousada Max

Endereço: R. XV de Novembro, 257
Bairro: Centro
Cidade: Pomerode/SC
Reservas: (47) 3387-3070
www.pousada-max-pomerode.hotelsantacatarina.com/pt/

Mais informações:

  • Acesso sem pedágio
  • Distância aproximada da Bosch Rexroth: 3,3 km
  • Tempos estimado de chegada: 8 minutos
  • Recomendado para quem estiver de carro, táxi ou Uber

Hotel Schroeder

Endereço: R. XV de Novembro, 514
Bairro: Centro
Cidade: Pomerode/SC
Reservas: (47) 3387-0933
www.hotelschroeder.com.br/

Mais informações:

  • Acesso sem pedágio
  • Distância aproximada da Bosch Rexroth: 3,7 km
  • Tempos estimado de chegada: 9 minutos
  • Recomendado para quem estiver de carro, táxi ou Uber.