1. Home
  2. Valvulas Proporcionais
  3. Perguntas Frequentes e Recomendações
Reparo de Válvulas Proporcionais Suporte para o seu dia a dia

Dicas e orientações para manter o seu sistema em boas condições de operação e evitar contratações de serviço desnecessárias. Para o momento certo, somos a melhor escolha para o reparo de suas válvulas proporcionais!

A importância da manutenção adequada de válvulas proporcionais

A válvula proporcional é um componente que controla o fluido de um sistema hidráulico, e tem a finalidade de exercer um controle efetivo e proporcional da pressão, vazão e/ou da posição de um atuador hidráulico. Sua manutenção deve ser realizada de forma preventiva para garantir melhor funcionalidade, tempo de vida útil e evitar paradas inesperadas de máquinas e equipamentos.

1. Quem pode reparar a minha válvula?

Um profissional capacitado e com conhecimento técnico especializado pode fazer o reparo da válvula. Entretanto, destacamos que é necessário dispor de recursos e ferramentas adequadas, assim como seguir os procedimentos e padrões de reparo para garantir 100% de confiabilidade da válvula, já que qualquer erro ou manuseio inadequado no momento de montagem, por exemplo, pode comprometer seu funcionamento, eficácia e segurança.

2. Custa caro reparar uma válvula proporcional?

Na Bosch Rexroth temos uma política comercial para o reparo de válvulas proporcionais, onde classificamos os reparos em: básico, intermediário e completo e, com isso, conseguimos ter um preço competitivo e atrativo para o mercado. O reparo básico gira em torno de 10% a 25% do valor de uma válvula nova, o intermediário entre 30% a 45%, já o completo fica de 50% a 60%.

3. Quanto tempo leva em média para reparar uma válvula?

Em geral, nosso prazo de reparo é entre 15 a 30 dias. Mas há situações em que o reparo pode ser feito em caráter emergencial no mesmo dia, levando em consideração o modelo e condições da válvula. Em casos especiais para válvulas específicas o prazo de reparo pode ser maior.

4. Por que reparar a válvula?

O reparo de uma válvula proporcional garante mais agilidade e redução de custos para o cliente, já que a importação do componente além de mais cara, é demorada. Na Bosch Rexroth, trocamos os componentes somente se não podem ser reutilizados ou reparados, para isso realizamos uma análise minuciosa de todos os itens. Também fazemos a validação da integridade e confiabilidade dos componentes eletrônicos e, se necessário, seu o reparo. Tudo para garantir o melhor custo-benefício no reparo.

Instruções para preservação de proporcionais

Você sabe como pode preservar a integridade de uma válvula proporcional e aumentar seu tempo de vida útil?

Confira neste vídeo nossas dicas práticas de como realizar a manutenção adequada de suas válvulas.

Erros de manutenção que danificam sua válvula

Por falta de orientações corretas muitos erros tolos são cometidos durante os procedimentos de manutenção de válvulas proporcionais.

Neste vídeo apontamos as falhas mais críticas realizadas até mesmo por profissionais com muita experiência. Confira!

Cuidados com o óleo e danos por más práticas

O fluido é parte essencial do sistema hidráulico e garantir sua integridade quanto a fatores de contaminação é de suma importância, pois impurezas no sistema podem impactar diretamente no desgaste prematuro de válvulas proporcionais.

Confira neste vídeo os cuidados que devem ser tomados quanto aos aspectos de pureza do óleo!

contato

Deseja enviar sua válvula para reparo?

Temos um canal de atendimento exclusivo para demandas de manutenção de válvulas proporcionais.

Conte com nossos serviços e envie sua válvula direto para nosso Centro de Serviços Especializado em Itatiba/SP.

Contate-nos aqui!