![Bosch Rexroth extinde sfera de acțiune în domeniul sudării prin rezistență electrică în puncte prin intermediul pachetelor funcționale „Productivity” și „Simplicity”.](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/erw/welding_for_all/dc-ae_erw_blog_functional_bundel_hero_teaser_1920x1080_960x240.jpg)
![Bosch Rexroth extinde sfera de acțiune în domeniul sudării prin rezistență electrică în puncte prin intermediul pachetelor funcționale „Productivity” și „Simplicity”.](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/erw/welding_for_all/dc-ae_erw_blog_functional_bundel_hero_teaser_1920x1080_640x360.jpg)
Sectorul auto este dominat de cererea de vehicule din ce în ce mai ușoare, cu design sofisticat și performanță ridicată la coliziune, sub presiunea apăsătoare a costurilor. În plus, noile produse sunt lansate pe piață la intervale din ce în ce mai scurte. Fazele de punere în funcțiune și reutilare din producție devin mai scurte și mai frecvente. Toate acestea sunt combinate cu experiența din ce în ce mai redusă a angajaților, din cauza deficitului de lucrători calificați. Această schimbare crește și complexitatea sudării prin rezistență electrică în puncte. Prin urmare, Bosch Rexroth oferă pachete funcționale pentru a asigura asistență. De exemplu, procesele de sudare pentru caroseria în tablă brută sunt simplificate astfel încât să poată fi realizate cu ușurință de operatori, calificați sau nu.
De la scânteile care zboară la manopera de precizie – sudarea prin rezistență electrică în puncte a devenit o tehnologie indispensabilă în industria auto. Și cerințele cresc constant. Companiile doresc să producă mai repede, mai eficient și mai rentabil, fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea. În același timp, complexitatea crește, de exemplu, în cazul construcțiilor ușoare. Aceasta impune deținerea unor cunoștințe de specialitate. Sau oare este posibilă atingerea obiectivelor fără o experiență specială în cadrul companiei?
În calitate de furnizor de tehnologii de control și de acționare, Bosch Rexroth examinează în permanență cerințele pieței și oferă soluții noi pentru provocări precum deficitul de lucrători calificați. Deoarece specialiștii instruiți pentru activitățile viitoare din domeniul sudării prin rezistență electrică în puncte sunt extrem de puțini, Bosch Rexroth oferă soluții productive și simple pentru toată lumea: pachetele funcționale „Productivity” și „Simplicity”, care sunt concepute pentru sistemul de control pentru sudare, PRC7000.
Componentele software „Dynamic Squeeze Time” și „Adaptive Spatter Reduction” fac parte din pachetul cu licență „Productivity”. Ambele simplifică sudarea prin rezistență electrică în puncte, de exemplu, pentru caroseria în tablă brută a autoturismelor. Aceste două funcții au ca rezultat o productivitate sporită, optimizarea accentuată a calității și un volum de lucru redus pentru utilizatori.
„Dynamic Squeeze Time” reduce timpul de reținere în funcție de forță și de poziție. Caracteristica poate fi utilizată numai împreună cu funcția celei de-a 7-a axe. Rezultatul global este un timp de reținere redus și productivitate sporită prin scurtarea procesului de producție. Cu alte cuvinte, cu același număr de sisteme sau controlere de sudare pot fi realizate în același timp mai multe puncte de sudură și, astfel, sunt produse mai multe mașini.
„Adaptive Spatter Reduction” se concentrează și pe economii și susține optimizarea parametrilor de sudare în timpul fazei de punere în funcțiune și de producție în serie a mașinii. Parametrii de sudare sunt optimizați automat în ceea ce privește calitatea și rata de stropire, precum și eficiența energetică și valorile limită. Funcția poate fi utilizată, de exemplu, pentru detectarea și reducerea la minimum în mod automat a stropilor de sudură într-un interval de toleranță predefinit. Prin utilizarea acestei funcții pot fi obținute economii considerabile: volumul de muncă necesar pentru optimizare și post-procesare, care, altfel, ar trebui efectuate manual, este redus semnificativ. Astfel, înlocuiește necesarul de specialiști în sudare, pe care multe companii de producție nu îi au sau nu îi pot găsi pe piața muncii. Doar sistemul de control pentru sudare PRC7000 de la Bosch Rexroth oferă această caracteristică.
Funcțiile pachetului cu licență „Simplicity” au ca scop simplificarea proceselor. În prezent, produsul este format din două componente: „Web PRI” și „Auto Reference Curve Creation”.
Web PRI este o interfață cu utilizatorul bazată pe web, care poate fi accesată, de exemplu, prin utilizarea unui browser standard de internet și care se axează în principal pe utilizarea simplă și intuitivă. Aceasta oferă avantaje în comparație cu PRI-ul clasic, în special pentru utilizatorii neinstruiți. PRI-ul clasic oferă toate funcțiile necesare pentru punerea în funcțiune și utilizarea controlerelor de sudare PRC7000 de la Bosch Rexroth. Acesta este conceput pentru toate aplicațiile – de la cele efectuate de operatori necalificați până la cele efectuate de specialiști. Totuși, este evident că acest spectru larg impune anumite compromisuri.
Noua caracteristică Web PRI este concepută pentru utilizare pe dispozitive mobile, cum sunt tabletele, și are ca scop simplificarea proceselor. Utilizatorilor li se pune la dispoziție o interfață intuitivă, care oferă numeroase avantaje, cum ar fi posibilitatea de a găsi și utiliza rapid anumite funcții. De asemenea, profesioniștii pot utiliza în continuare software-ul PRI existent pentru PRC7000.
Funcționalitatea Auto Reference Curve Creation se referă la două capabilități importante ale controlerului de sudare PRC7000: controlul adaptiv și monitorizarea. În acest scop, curbele de control trebuie să fie mai întâi înregistrate și activate. Până acum, această activitate impunea un nivel ridicat de cunoștințe în domeniu. Această procedură poate fi automatizată în prezent, ceea ce reduce timpul și volumul de muncă necesare și chiar poate îmbunătăți rezultatul. Utilizatorii au opțiunea de generare semi-automată a noilor curbe de referință pentru unele sau chiar pentru toate punctele de sudură.
Bosch Rexroth extinde succesiv pachetele cu licență „Productivity” și „Simplicity” pentru a include funcții suplimentare. Primul program de completare planificat este „Auto Monitoring Curve Creation”. Acesta va genera curba de monitorizare corespunzătoare, în plus față de generarea automată a curbelor de referință. Vor urma și alte caracteristici.
Există opțiunea de a utiliza produsele sau licențele cu baza deja instalată pentru PRC7000, prin licențiere ulterioară. Bosch Rexroth îmbunătățește periodic sistemul PRC7000 cu funcționalități noi care pot fi licențiate în orice moment, acolo unde este necesar. Datorită conceputului de software modular, utilizatorii pot instala oricând extensii, funcții cu licență, după caz, astfel putând să răspundă rapid la modificările de pe piață.
Deficitul de lucrători calificați pe piața auto este omniprezent. În același timp, cunoștințele în domeniu sunt indispensabile în numeroase sectoare, deoarece cerințele devin din ce în ce mai complexe și mai specializate. Astfel, sunt necesare soluții care să includă cunoștințe și care să poată fi utilizate cu ușurință de toți angajații responsabili. Bosch Rexroth își transformă experiența în funcții practice și, astfel, extinde semnificativ sfera de acțiune în domeniul sudării prin rezistență electrică în puncte.
Aflați mai multe despre următoarea generație de sisteme de control pentru sudarea electrică prin rezistență, PRC7000!