Sistemul transportor TS 1 economisește spațiu, datorită construcției sale compacte. Acesta este special conceput pentru produse și ansambluri mici, ușoare, care necesită o precizie ridicată de poziționare și repetabilitate.
Soluția de conveior pentru asamblare de precizie și procese rapide.
Atunci când vine vorba despre producția eficientă de produse sau module mici, sistemul transportor TS 1 marca Rexroth este decizia corectă. Acesta este special adaptat la asamblarea cu precizie a produselor complexe. Abilitatea de a se integra în procesele de preasamblare și subansamblare a unui sistem de nivel superior este unul dintre punctele sale forte.
DESIGN COMPACT
Sistemul transportor TS 1 economisește spațiu, datorită construcției sale compacte. Acesta este special conceput pentru produse și ansambluri mici, ușoare, care necesită o precizie ridicată de poziționare și repetabilitate.
UNITĂȚI CU PRECIZIE EXTREMĂ
Produsele mici și procedurile exacte trebuie poziționate și reproduse cu precizie, aceasta fiind activitatea perfectă pentru unitatea de poziționare TS 1. Diferitele tipuri de paleți pentru piese de prelucrat, din plastic sau din oțel inoxidabil, completează gama de unități de precizie oferite de Bosch Rexroth.
DIFERITE APLICAȚII
Sistemul TS 1 este potrivit în domeniul de tehnologie medicală (de exemplu, aparate auditive, stimulatoare cardiace), electronică (unități de hard disk, regulatoare, senzori), mecanică fină (motoare mici, comutatoare) și optică (lentile de contact). Pot fi realizate chiar și linii de asamblare în camere sterile și în camere uscate.
Date tehnice cheie
Greutatea paletului pentru piese de prelucrat: |
până la 3 kg |
Dimensiuni ale paletului pentru piese de prelucrat: | 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm |
Tipuri de paleți pentru piese de prelucrat: | plastic, plastic/oțel și aluminiu |
Mijloace de transport: | bandă, curea dințată |
Viteză conveior: | 6, 9, 12, 15, 18 m/min |
Precizie mare de repetare: | de ± 0,015 mm |
Adecvat pentru: | camere sterile clasa 6 (EN ISO 14644-1), camere uscate (până la aproximativ 1 % umiditate relativă) |
Componente speciale: | curbe de acumulare pentru timpi de producție mici, unitate de poziționare pentru o precizie de repetare superioară și schimbarea rapidă a paletului pentru piese de prelucrat |
Informații despre comandă |