Romania Română
  1. Home
  2. Service
  3. Service Hägglunds
  4. Hägglunds SP pump exchange
Faceți upgrade la noua serie de pompe Hägglunds SP Performanță de top garantată a acționării

Modernizați-vă sistemul de acționare Hägglunds. Dacă beneficiază de un service corespunzător, sistemul dumneavoastră de acționare Hägglunds existent va asigura un timp maxim de funcționare pe parcursul unei durate de viață de zeci de ani. Acest lucru a fost dovedit în zeci de mii de aplicații din întreaga lume. Dar dacă sistemul dumneavoastră de acționare încă folosește pompele de generație mai veche, poate că este timpul să le înlocuiți sau să le modernizați.

Faceți upgrade la noua serie de pompe Hägglunds SP

Este foarte simplu să treceți la pompele din seria Hägglunds SP de la Rexroth – standardul actual pentru performanțe ridicate.

Dacă le veți permite specialiștilor noștri în hidraulică experimentați să vă verifice echipamentele, veți beneficia garantat de exploatarea fără întreruperi a acestora și de reducerea riscurilor pe întreaga durată de viață a sistemului dumneavoastră de acționare.

 

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ PE SCURT

TIMP DE FUNCȚIONARE ȘI PERFORMANȚE ÎMBUNĂTĂȚITE

Tehnicienii de service cu experiență verifică întreaga unitate de acționare și optimizează sistemul de acționare Hägglunds pentru obținerea eficienței și a performanței.

PRELUNGIȚI DURATA DE VIAȚĂ A SISTEMULUI DE ACȚIONARE

Modernizarea și service-ul de specialitate prelungesc perioada de utilizare a sistemului de acționare Hägglunds.

DISPONIBILITATE MAXIMIZATĂ

Veți beneficia de piese de schimb pe termen lung, piese originale produse de Rexroth.

FIABILITATE MAXIMIZATĂ

Veți beneficia de o garanție de trei ani pentru pompe după livrare, precum și de service specializat.

COMPLEXITATE ȘI RISCURI REDUSE

Un singur partener de service este responsabil pentru întregul sistem de acționare Hägglunds.

PREȚURI ATRACTIVE

Veți obține un pachet la prețuri accesibile, rezultând costuri de proprietate mai mici.

Upgrade simplu, la pachet

Indiferent de configurația de acționare folosită, retrofitul pompelor Hägglunds SP este o chestiune simplă. Avem în stoc kituri pregătite pentru utilizare pentru majoritatea configurațiilor Hägglunds. De asemenea, avem posibilitatea de a personaliza rapid o soluție, dacă este necesar. Standard sau personalizate, noile pompe sunt livrate cu o garanție de trei ani. Trebuie doar să contactați centrul de service Rexroth local și noi vom pregăti totul, la un preț atractiv – de la inspectarea sistemului până la instalarea noilor pompe și verificarea agregatului.

Contactați service-ul Hägglunds