Branscher
ÖverblickService
ÖverblickFöretaget
ÖverblickProduktgrupper
Överblicke-konfiguratorer och verktyg
ÖverblickCertified Excellence
ÖverblickEn fordonstillverkare behövde öka produktiviteten för motståndspunktsvetsning vid sin anläggning i Tyskland. Man ville också ha sin svetsstyrning anpassad för Industri 4.0. Däremot ville man att allt skulle fortsätta som vanligt på dotterbolaget i Indien. Företaget köpte därför bara en anläggningsspecifik licens för den önskade funktionen - vilket kommer att testas under en begränsad tid. Detta kan man göra tack vare licensieringssystemet för den nya svetsstyrningen PRC7000. Med detta system betalar kunder endast för det de behöver. Med detta system sätter Bosch Rexroth en ny marknadsstandard vad gäller flexibilitet, besparingar och förbättrade affärsmodeller.
För att hänga med på de kontinuerligt förändrade kraven behöver fordonstillverkare flexibla och mångsidiga produktionsprocesser, vilket i sin tur ökar behovet av anpassningsbara lösningar. Den nya svetsstyrningen PRC7000 från Bosch Rexroth lever upp till de behov som moderna fabriker har. För det första är lösningen Industri 4.0-kompatibel tack vare dess integrerade IoT-gränssnitt, AI-kompatibla maskinvarukomponenter och webbaserade styrningslösningar. För det andra kan systemen konfigureras efter faktiska krav, vilket möjliggör användning av antingen kompletta lösningar från slutpunkt till slutpunkt med programvara och maskinvara eller endast med de individuella komponenter som behövs.
Det finns ingen annan lösning på marknaden som är lika flexibel och skalbar som svetsstyrning PRC7000. Den kan skräddarsys så att den passar för både enklare och mycket komplexa applikationer. Detta möjliggörs med det mycket modulära konceptet för programvara och maskinvara.
När nya krav på marknaden plötsligt måste uppfyllas, kan kunder enkelt utföra nödvändiga anpassningar med programvarutillägg. Och det enda man betalar för är den programvara som behövs – Bosch Rexroth har anammat filosofin ”betala bara för det du behöver” för PRC7000. Tack vare det behöver ingen betala för funktioner eller programvara som används sällan.
I dagsläget finns det 15 licenser att välja mellan. Det finns stor efterfrågan på funktioner som kan öka produktiviteten och uppfylla kraven inom Industri 4.0, som till exempel IoT Connector.
Licensieringssystemet för PRC7000 har mycket mer att erbjuda än ”betala bara för det du behöver”. De imponerande fördelarna blir uppenbara när du granskar dess innehåll i detalj.
Licenser kan till exempel tidsbegränsas och begränsas till en särskild enhet. Funktioner kan testas globalt eller för individuella styrningar under en fastställd tidsperiod.
Det finns även möjlighet till projekt- eller anläggningsspecifika licenser. Det betyder att ett företag kan anförskaffa en specifik licens för en anläggning där funktionen kommer att ge den största fördelen.
Licensieringssystemet innebär ett imponerande mervärde för maskiningenjörer. Med den svetsningslösning från Bosch Rexroth, som redan finns på marknaden, har de möjligheten att generera ännu mer avkastning. Baserat på specifika krav har Bosch Rexroth attraktiva programvaruerbjudanden avsedda för att optimera kundernas system och säkerställa kundernas konkurrenskraft.
Användare kan också dra fördelar av kontinuerliga förbättringar. Bosch Rexroth kommer regelbundet att uppgradera PRC7000 med nya funktioner som kan licensieras – när behov uppstår. Om en programvara som har köpts för PRC7000 inte behöver användas direkt går det att enkelt flytta fram licensens startdatum till ett datum som passar kunden (det behövs bara en uppgradering med hjälp av en licenskod). Med detta unika säljargument har Bosch Rexroth ett erbjudande som är överlägset konkurrenternas erbjudanden.
Sammanfattningsvis: För att säkerställa att produktutbudet för motståndspunktsvetsning alltid är redo för framtida utmaningar utvärderar Bosch Rexroth kontinuerligt aktuell status för sina lösningar och integrerar nya funktioner i sitt produktutbud. Tack vare det modulära programvarukonceptet kan användare när som helst installera tillägg, skaffa licenser vid behov och på så sätt reagera på snabba förändringar på marknaden – extremt flexibelt och kostnadseffektivt.