1. Hem
  2. Blogg
  3. Dashboards i terrängen
Dashboards i terrängen
Dashboards i terrängen
Mobil Lösningar Off-Highway

Dashboards i terrängen: Presentera telematikdata effektivt och anpassat

IoT-data ses ibland som den nya oljan. Men vad innebär det egentligen för terrängfordonsdata? De är också mycket värdefulla. Tillverkarna vill stärka sin konkurrenskraft och värna om eftermarknadsverksamheten, och förarna vill ständigt förbättra produktiviteten och ekonomin för sina mobila maskiner.

Vem använder fordonsdata och till vad?

Har tillverkaren gjort sin telematikhemläxa under huven och valt en framtidssäker TCU (telematikstyrenhet), implementerat programvara för effektiv datainsamling och dataöverföring och dessutom tänkt på enhetshanteringen (trådlösa tjänster, fjärrdiagnostik, övervakning med mera) så kan det börja hända saker. Nu måste informationen förberedas för specifika målgrupper och visualiseras. Men olika grupper har väsensskilda intressen och önskemål:

Användarbaserade dashboards för olika roller i företaget

Användarbaserade dashboards för olika roller i företaget

Vagnparks- och driftchefer vill snabbt få en överblick över fordonen, deras positioner och deras status och vid behov tanka eller underhålla dem. En anpassad dashboard och automatisk vidarebefordran av relevanta prestandadata ska också minska den administrativa bördan som uppstår vid exempelvis användningsstyrd fakturering.

Servicepersonal använder en egen dashboard där de kan ge snabb fjärrassistans om skador uppstår. De behöver få en detaljerad inblick i maskinen och diagnostisera fel trådlöst, ändra parametrar för bibehållen produktivitet och genomföra programvaruuppdateringar eller direkt beställa reservdelar.

Med telematik kan utvecklingsteamet få informationen det behöver för att löpande förbättra produktkvaliteten och maskindesignen. För en mer detaljerad bedömning måste telematiklösningen registrera faktiska lastkollektiv och användarbeteenden.

Användarbaserade dashboards med dra-och-släpp-funktion
Trots de olika perspektiven har alla grupper ett gemensamt problem: De behöver anpassade dashboards där de snabbt kan hitta, granska och utvärdera rätt information. Frågan om telematiklösningens basfunktioner ställs även här: Ska företaget själv programmera en dashboard, köpa in tjänsten eller använda standardbyggstenar?

BODAS Connect – All­in­One Connectivity

BODAS Connect All-in-One Connectivity: En avstämd färdigpaketerad lösning med funktioner för anslutbarhet, enhetshantering och datahantering. Enheten och användardata är logiskt separerade för bättre säkerhet, användbarhet och kostnadseffektivitet.

Färdigpaketerade moduler sparar tid och pengar

På frontendsidan finns färdiga terrängmoduler så att tillverkare och webbyråer själva kan sätta ihop anpassade dashboards och funktioner på ett kostnadseffektivt sätt. Verktygslådan för den genomgående telematiklösningen BODAS Connect All-in-One Connectivity innehåller bland annat lättanpassade verktyg för visualisering. Användarbaserade cockpits skapar du enkelt genom att dra och släppa färdiga moduler med utgångspunkt från terrängspecifika appar, standarddashboards och widgetar. Samtidigt är lösningen som helhet så flexibel att OEM-leverantörer kan integrera funktioner som de själva utvecklar, exempelvis algoritmer, program och skript.

Skapa, anpassa och länka dashboards på kort tid

Relevanta dashboards skapar du lätt med konfigurerbara och anpassningsbara widgetar med mera. Utseendet och känslan hos frontendgränssnittet kan också anpassas med några enkla klick efter företagets grafiska profil. Samtidigt med detta innehåller verktygslådan standardgränssnitt för kommunikation mellan molntjänster, så att exempelvis användarbaserad fakturering kan aktiveras i andra system.

Det extra värde som datahanteringslösningen tillför i det dagliga arbetet med byggmaskiner, lantbruksutrustning eller kommunala fordon beror i slutänden på lösningsleverantörens erfarenhet av applikationer. De här tre användningsfallen visar hur tid och pengar kan sparas med den färdigpaketerade lösningen BODAS Connect All-in-One Connectivity.

Dra och släpp: Skapa dashboards via förkonfigurerade och anpassningsbara moduler

Dra och släpp: Skapa dashboards via förkonfigurerade och anpassningsbara moduler

Vagnparks- och driftchefer

Övervakning för vagnparkschefer, driftchefer och servicepersonal: Appen Machine Info övervakar viktiga driftparametrar och varnar om de avviker för mycket från målvärdena. Därmed kan tankning, oljebyten och annat underhåll enklare planeras och inledas.

1. Vagnparks- och driftshantering

Vagnparks- och driftchefer vill snabbt kunna se vagnparkens status och se var de behöver ingripa. I händelse av fel behöver de snabbt kunna isolera orsaken och vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa felet. Den administrativa bördan kan minska med övervakning av relevanta nyckeltal och automatisk överföring av prestandadata till ERP- och faktureringssystem för användningsbaserad fakturering och dokumentation. Det är viktigt i bland annat den kommunala sektorn, men även inom skogs- och lantbruk där entreprenörer dokumenterar resultatet för kundens räkning och som intyg för rätt till EU-bidrag.

Vagnparks- och driftchefer använder vanligen appar som Vehicle Tracking, Geo Fencing & Curfew (stöldskydd), Machine Info (övervakning av driftparametrar), Usage Scheduling (planering av fordonsanvändning och förarallokering) och Conditional Action (automatisk aktivering av åtgärder och aviseringar för automatiska rapporter). Bosch Rexroths kompletta lösning innehåller omfattande självbetjäningsfunktioner som ger dig möjlighet att till en minimal arbetsinsats visualisera data från apparna i lämpliga dashboards. Använd direkt färdiga moduler med formaterad text, widgetar och moduler för statistik, tabeller, grafer och diagram.

2. Optimal fjärrservice

Bosch Rexroth ger servicepersonal och produktchefer möjlighet att få djupa inblickar i ett fordons olika delsystem. Fjärrverktyg som CAN Tracing, Diagnostics, Analytics & Measurement och Flashing OTA gör felsökningen snabbare. All information från dessa och andra standardiserade eller kundspecifika appar kan tillhandahållas för rollbaserade dashboards via lättanpassade frontendmoduler.

3. Bättre information för konstruktion, försäljning och service

Informationen som inhämtats med övervaknings- och diagnostikappen är också värdefull för konstruktions-, försäljnings- och serviceverksamheten. Exempelvis kan maskindesignen optimeras löpande med faktiska lastkollektiv och användningsdata. Bosch Rexroth ger användare möjlighet att skapa lämpliga dashboards för precis detta, med bara några klick.

Slutsats: Kortare tid till marknaden med färdigpaketerade moduler
Vagnparkschefer, servicepersonal och produktchefer efterlyser rollbaserade frontendfunktioner med rätt information och funktioner i sina dagliga arbeten. Den färdigpaketerade lösningen BODAS Connect All-in-One Connectivity baseras på standarder och innehåller färdiga moduler, som snabbt och enkelt kan anpassas till specifika krav. Det är fullständigt logiskt. Trots allt är även basmodulerna i lösningen avsedda att tillhandahålla anpassade och framtidssäkra telematiktjänster baserade på färdigpaketerade moduler, samt förbättra konkurrenskraften på längre sikt.

Och vad mer behöver övervägas när det gäller datahantering? Läs mer i vår kostnadsfria tekniska rapport. Ladda ner nu

BODAS CONNECT, SOFTWARE OCH HARDWARE

Dr Christian Grabe

Dr Christian Grabe är Business Owner Digital Business för mobil hydraulik på Bosch Rexroth i Stuttgart. Christian har mer än 15 års erfarenhet utveckling av system för terrängmaskiner och inbäddad programvara. I sin befattning tar han fram nya affärskoncept och digitala produkter inom uppkopplade terrängmaskiner.