![Trästockar i träbearbetningsindustrin](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/increase_the_efficiency_of_machines/stage-wooden-logs-in-the-wood-processing-industry_960x240.jpg)
![Trästockar i träbearbetningsindustrin](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/increase_the_efficiency_of_machines/stage-wooden-logs-in-the-wood-processing-industry_640x360.jpg)
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
ÖverblickInom träbearbetningsindustrin ligger fokus på bästa möjliga användning av råmaterial, hög produktivitet och effektivitet. Aquitaine Electrique konstruerar, implementerar och moderniserar såglinjer för att kontinuerligt förbättra dessa egenskaper.
Bosch Rexroths servoventiler kan användas i alla steg av träklyvningen och finns installerade i många olika maskiner, som till exempel anslag, planreducerare, stocksågverk och kantsågar. Servoventilerna används både för nya linjer och moderniserade linjer.
En av fördelarna med våra anslutna ventiler är deras integrerade digitala axelstyrning (IAC-Multi-Ethernet) som aktivt styr axlarna oberoende av maskinstyrningen, genom separat rörelsefunktion, och som behandlar data från olika sensorer som kan anslutas direkt.
Varje ventil är lokalt ansluten till maskinens strömförsörjning och till kommunikationsnätet. Några decimeter kabel är allt som behövs för anslutningen, inte som tidigare kabeldragning till elskåpet för varje enskild ventil. Med tanke på att en såglinje ofta innehåller dussintals med axlar blir det tydligt hur mycket denna förenkling av kabeldragningen kan korta inställniingstiden. Med kortare kabellängd och mindre arbete med att dra kablarna blir följden också färre fel vid anslutning, minskade signalförluster och färre skadade kablar. Detta ökar avsevärt linjens tillförlitlighet.
Med multi-Ethernet-gränssnitt och unik IP-adress för varje servoventil underlättas identifiering av servoventiler för Aquitaine Electrique samt fjärrfelsökning via VPN-modul. Varje ventils status kan identifieras och eventuella problem kan enkelt lösas.
”Efter 3 års användning har vi valt att utöka integreringen av ventiler anslutna till alla våra linjer och att helt sluta använda ventiler som inte har någon integrerad axelregulator. Tack vare dessa nya ventiler har vi kunnat göra stora framsteg när det gäller driftsättningstid, men även för vår eftermarknadsservice.”
– Patrick Dziura, VD för Aquitaine Electrique
Anslutbarhet är mycket viktigt för att kunna utveckla en flexibel produktionsmodell, som klarar av de konstant föränderliga kraven. Kunder behöver bara en enda reservventil, som de vid behov kan använda på vilken axel som helst och som fjärrprogrammeras i Aquitaine Electrique på några få minuter.
Läs mer om anslutna ventiler genom att klicka här .