1. Hem
  2. Blogg
  3. eLION – det kraftfulla sättet
eLION: Det kraftfulla sättet att elektrifiera anläggnings- och jordbruksmaskiner från Bosch Rexroth
eLION: Det kraftfulla sättet att elektrifiera anläggnings- och jordbruksmaskiner från Bosch Rexroth
Mobil Lösningar Off-Highway

eLION: Det kraftfulla sättet att elektrifiera anläggnings- och jordbruksmaskiner från Bosch Rexroth

Anläggnings- och jordbruksmaskiner borde bli miljövänligare och helst ännu produktivare. Bosch Rexroth fokuserar på elektrifiering med sin modulära och skalbara högspänningsplattform eLION.

Målet är fastställt: Alla maskiner som drivs med el ska bidra till att skydda klimatet. Motivet är trivialt men hur det ska gå till är något helt annat. Fordonstillverkare som vill elektrifiera sina terrängmaskiner på ett ekonomiskt sätt behöver modulära och skalbara lösningar. Bosch Rexroth tillgodoser deras behov med en komplett portfölj högspänningslösningar.

Högspänningsplattform med god skalbarhet

De enskilda komponenterna till elektrifieringsplattformen eLION omfattar inte bara toppmoderna högspänningsmotorer och växelriktare, utan också andra kraftfulla komponenter med växelteknik, hydraulik och programvara. För maximal konstruktionsfrihet vid elektrifiering av befintliga och nya fordonsarkitekturer har drivenheterna en bred nominell effekt – från 20 till 230 kW – med vridmoment som kan överstiga 2500 Nm. Fyra storlekar i olika längder, olika motorlindningar och hög- och lågvarviga varianter ger tillverkarna möjlighet att välja mellan över 80 konfigurationer.

eLION-portföljen

Bosch Rexroths nyutvecklade elektrifieringsplattform eLION för mobila maskiner kombinerar kompromisslös robusthet med mycket god funktion. Utöver företagets interna erfarenheter av industriella eldrivningslösningar tillkommer också sektorspecifik kunskap om mobila maskiner samt Boschs mångåriga erfarenhet av elmobilitet.

Säker och väl skyddad

Alla eLION-motorer och växelriktare uppfyller kapslingsklassningen IP6K9K. Temperaturområdet sträcker sig från -40 °C till +85 °C med en temperaturgräns uppåt på 100 °C för motorerna, som också kan användas som permanentgeneratorer. eLION-komponenterna klarar av stötar på upp till 50 g och vibrationer på upp till 10 g. Tillverkare och användare får också en mängd funktioner för växelriktarsäkerhet enligt ISO 13849.

Växelriktarna är tillgängliga i graderade effektklasser på upp till 300 A kontinuerlig ström vilket kompletterar det breda motorutbudet. Överbelastningen kan vara upp till 600 A i tio sekunder och 450 A i 60 sekunder. Och eLION-växelriktarna klarar DC-linjespänningar på mellan 270 och 850 V. Portföljen innehåller också växellådor för hjul- och centraldrivning, och med dem erhålls kompakta drivenheter med hög effekttäthet. Bosch Rexroth tillhandahåller också BODAS-programvara med lämpliga hydraulikkomponenter för hela eLION-plattformen.

Nyhet: Integrering av kraftelektronik i samarbete med BRUSA

Ju fler komponenter som kan erhållas från samma leverantör, desto bättre integrerade blir lösningarna och desto effektivare blir processerna för utveckling, produktion och service. Plattformen eLION tar också hänsyn till ytterligare elektrifieringskomponenter: DC/DC-omriktare, inbyggda laddare och högspänningskablar används för framställning av standardiserade lösningar för oberoende drivningstyper.

DC/DC-omriktarna och de inbyggda laddarna har utvecklats tillsammans med BRUSA HyPower och är nya tillskott i eLION-portföljen. DC/DC-omriktaren för eLION har en effekttäthet på hela 1,25 kW/l och en effektivitet på över 90 procent. Den kompakta inbyggda laddaren på 22 kW kan integreras flexibelt i olika fordon och klarar en maximal laddningsström på 36 A med en effektivitet på 95 % (trefas). Den kan ladda både med DC och med AC.

DC/DC-omriktare och inbyggda laddare
Resultat: Lägre utsläpp och högre effekt

Batteridriven teleskoplastare med eLION-eldrivningar från Bosch Rexroth

Resultat: Lägre utsläpp och högre effekt

eLION-portföljen med högspänningsprodukter ger terrängfordonstillverkare möjlighet att tillgodose marknadens höga krav på högre effekt och minskade utsläpp. Bosch Rexroth gör det möjligt med den avstämda eLION-plattformen för elektrifierade lösningar, med många olika steg. Tillverkarna kan på så sätt elektrifiera alla körnings-, arbets- och tillsatsfunktioner oavsett drivenhetstyp – dieselelektrisk drivning, hybriddrivning eller komplett eldrivning – med sänka utsläppsnivåer och färre avbrott. I slutänden leder det till högre produktivitet och tillgänglighet och förbättrad konkurrenskraft.

BÖRJA MED DEN ELEKTRISKA OMVANDLINGEN
ELEKTRIFIERA MED REXROTHS eLION-LÖSNINGAR


 

Författare: Olaf Marshall

Befattning: Kommunikationschef på affärsenheten Mobile Hydraulics

Olaf Marshall