Branscher
ÖverblickService
ÖverblickLediga tjänster och karriär
ÖverblickBlogg
ÖverblickProduktgrupper
ÖverblickKonstruktion
Överblicke-konfiguratorer och verktyg
ÖverblickCertified Excellence
ÖverblickElfordon är framtiden – även inom industrin. AGVs (automatiserade styrda fordon) blir allt vanligare på företag som behöver öka materialflödet. Dessa fordon behöver emellertid försörjas med energi. På ett effektivt sätt. Detta underlättas med en automatiserad laddningsanordning, med vilken du kan utnyttja den industriella e-mobiliteten maximalt. Med snabbladdningskoppling (QCC) från Stäubli Electrical Connectors kan prestandafordon laddas extremt snabbt utan behov av ingrepp från människor. Med ctrlX AUTOMATION och det ultrakompakta styrsystemet ctrlX CORE kan du uppnå avsevärda fördelar, som till exempel hög effektöverföring på kortast möjliga tid vid laddning.
Elektrisk mobilitet dyker upp inom allt fler segment, inte bara bland elbilar. Det kan till exempel vara mycket användbart i gruvdrift. Inom denna sektor kan stora fördelar uppnås med en övergång till elfordon, eftersom 30 procent av driftkostnaden i gruvor utgörs av de ventilationssystem som krävs för att ventilera ut utsläpp från fordon. Detta är bara ett exempel på alla tänkbara områden där eldrivna fordon kan användas.
Inom industrin blir AGVs allt vanligare som transportmedel vid hantering. Precis som i många andra sektorer finns det ett stort behov av enkel snabbladdning, för att allt ska flyta på utan avbrott och för att undvika negativ ekonomisk påverkan. I automatiserade logistikprocesser måste energiförsörjningen vara fristående. Därutöver måste laddningssystemet kunna anpassas till befintlig infrastruktur och miljö, eftersom AGV-processerna är mycket flexibla.
Det automatiska snabbladdningssystemet från Stäubli och Bosch Rexroth är den perfekta lösningen. Snabbladdningskopplingen (QCC) från Stäubli uppfyller kraven för full elektrisk mobilitet. Med denna kan hög effekt överföras på kort tid, vilket betyder att energilagringssystemet kan laddas mycket snabbt. Detta möjliggör till exempel tyst och utsläppsfri transport av gods med AGV, utan behov av tunga, stora och dyra batterier. Den snabba laddningen gör att den mängd energi som behöver lagras kan reduceras. Tack vare en integrerad, självrenande effekt under varje anslutningsprocess undviker du tidskrävande rengörings- och underhållsarbete, vilket gör att hög strömstyrka kan överföras permanent.
Det automatiska laddningssystemet kommunicerar inte endast med fordonet utan också med programvaran på högre nivå, vilket möjliggör kontroll och övervakning av laddningen. Styrsystemet ctrlX CORE används här i kombination med den kompakta växelriktaren IndraDrive Cs.
Med ctrlX AUTOMATION får du många fördelar: användning av industristandarder, flexibilitet i kommunikationen och långvarig tillgänglighet. Dessutom uppfylls alla säkerhetskrav. Tack vare integrering av ctrlX CORE kan snabbladdningslösningen kontrollera att komponenterna är säkert anslutna. Säkerhetsaspekter rörande den kraftfulla strömförsörjningen kan också både uppfyllas och hanteras problemfritt. Samtidigt möjliggör ctrlX CORE kompensering för fordonsrörelser, till exempel på båtar som rör sig med vågorna.
Det automatiska snabbladdningssystemet från Stäubli och Bosch Rexroth är inte avsett bara för AGVs i industrin – det har många andra användningsområden också. Det används till exempel i ett projekt på före detta industrimark i Köpenhamn, för laddning av eldrivna båtar eller för snabbladdning av lastbilar, färjor, bussar och många andra typer av fordon.
Tack vare att styrsystemet är öppet och app-baserat kan nya funktioner närsomhelst läggas till i den befintliga lösningen. Till exempel kan ”brandväggs-appen” enkelt installeras, för att säkerställa säker drift och skydd mot externa attacker. Med programvara som är enkel att kombinera och samverkan med appar från Bosch Rexroth samt tredje parts-programvara har lösningen den modularitet och skalbarhet som behövs för att alla behov ska kunna tillmötesgås.
Tack vare det underlättar ctrlX AUTOMATION arbetet för tillverkare av elektromekaniska komponenter, till exempel genom att möjliggöra kompletta nyckelfärdiga lösningar. Detta betyder också att det finns många olika användningsområden för snabbladdningslösningen – men också många möjligheter till nya affärsmodeller och mer värdeskapande.
Författare: Andreas Gryglewski
Befattning: Head of Consumer Goods & Handling